OMROM TM30S-FT
协作式

欧姆龙 TM30S 

TM30S 凭借长臂展、稳定的运动以及经过认证的协作安全性能,简化了重型码垛流程,可在欧洲和美国标准托盘上实现整齐堆叠,且无需升降柱。内置视觉、紧凑设计和直观设置使工作站保持灵活,并帮助团队快速从试运行转入生产。凭借 30 kg 的负载和 1702 mm 的臂展,它在负载下仍能保持循环一致性,从而实现快速部署和可靠的吞吐量。

关键规格

欧姆龙 TM30S

最大负载

30 kg

最大臂展

1702 mm

重复精度

± 0.05 mm

平均速度

2.1 m/s

IP 及洁净室等级

机器人手臂 IP65
交流控制箱和机器人操纵杆 IP54
ISO Class 3

编程环境

TMflow, TMScript, TMCraft

特性
欧姆龙 TM30S——强在关键性能,简在核心体验 

Drag-n-Drop Programming
01
高负载 + 长臂展

30 kg 负载和 1702 mm 臂展支持使用 4–6 kg 夹具搬运 25 kg 净重的箱子,无需升降柱即可堆叠欧洲和美国标准托盘。

moving orb
Flexible Automation
02
无需升降机的码垛

TM30S 消除了对额外升降装置的需求,减少了硬件、集成时间和维护成本,同时提高了工作站的运行时间并减少了占地面积。

moving orb
Smart Monitoring
03
认证协作安全

33 项认证安全功能(ISO 13849-1 Cat.3 PL d,TÜV Nord)可在共享工作空间中实现安全的人机交互。

moving orb
Easy Installation
04
快速设置与手动引导

直观的手动引导和手持界面可将 TM 屏幕转变为示教器,部署时无需额外布线。

moving orb
Advanced Vision Tools
05
内置视觉

集成的分辨率视觉系统支持精确的物体检测和放置,减少了误取和循环变动。

moving orb
Certified Compliance
06
耐用且适用于洁净室

IP54/IP65 和 ISO Class 3 洁净室选项使 TM30S 能够胜任从食品到半导体等各种苛刻环境。

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
TMflow 中的灵活编程

拖放式工作流或用于复杂逻辑的 TMscript——跨 5–30 kg 型号的统一软件框架加速了规模化扩展。

moving orb
background graphic

案例研究
了解移动码垛机如何在 年内实现投资回报 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

软件
构建更快,运行更安全,扩展更智能 

TMflow 可加速设置并随您的需求扩展。通过拖放快速构建,在逻辑复杂时添加脚本。离线测试,远程调整,并依靠内置的安全和力控工具实现顺畅的手动引导和可靠的负载检查——减少摩擦,增加运行时间,实现更智能的重复精度。

了解更多

机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa 

将 TM30S 与 MD 或 HD 自主移动机器人配对,将高负载工作流扩展到整个车间。应用包括用于更高堆叠的生产线末端托盘取放、CNC 或焊接单元上大型工装的移动装载,以及大宗零件的点对点移动——无需固定输送机即可实现灵活的自动化。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

更智能的自动化,更快的成果 

探索欧姆龙的整个自动化产品组合——安全、视觉、控制和机器人——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,以实现更快的部署、无缝的扩展和高效的运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能精确地适应各种应用。

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
控制

控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产率。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

摄像头和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

E3ZM-V_remote_teaching
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并提高工作场所安全性。

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Grain products on pallets after robotic palletizing-crop
background graphic

资源
您的首选资源中心 

通过最新的 TMflow 软件更新和 TM30S 文档保持工作流高效,以改进错误处理、工具设置和性能。

探索 TM30S 资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球支持和培训,确保您的机器人机群以最高效率运行,保证最佳的运行时间和性能。

了解更多

50-50