点击加载
工业级
Viper
关键规格
Viper 650
|
最大工作半径 |
653 mm |
|
最大负载 |
5 kg |
|
重复精度 |
±0.02 mm |
|
轴数 |
6 |
|
连接性 |
EtherCAT® 连接至 NJ501-R 或以太网 |
|
编程环境 |
ACE / Sysmac Studio |
Viper 850
|
最大工作半径 |
855 mm |
|
最大负载 |
5 kg |
|
重复精度 |
±0.03 mm |
|
轴数 |
6 |
|
连接性 |
EtherCAT® 连接至 NJ501-R 或以太网 |
|
编程环境 |
ACE / Sysmac Studio |
图库
拖动
机器人控制器
统一控制,实现卓越性能
利用机器人集成控制器节省时间、减少停机时间并快速适应。在单一平台上同步 Viper 机器人和自动化系统,实现更快速、更高效的操作。
查看控制器
观看视频
端到端自动化
通过欧姆龙的工业自动化解决方案探索完整的自动化产品组合。在单一平台上轻松编程和同步机器人、安全设备和视觉系统。集成仿真简化了部署和故障排除,实现无缝操作。
01
运动控制
伺服系统可最大限度地减少停机时间和维护,而工业 PC 则确保自动化过程中精确、可靠的过程控制。
02
机器人
利用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成——统一自动化和运动控制,实现巅峰性能。
03
控制
利用机器人集成控制器统一机器人和自动化,实现灵活扩展和精确控制。
04
视觉
欧姆龙的 IPC 应用控制器支持 8 个摄像头,可实现高速、精确的图像处理。
05
安全
安全传感器确保人机协作,而远程 I/O 以可靠、实时的性能减少停机时间和成本。
服务
全球机器人服务与支持
受益于欧姆龙机器人的全球安全、培训和支持服务——最大限度地延长机器人运行时间,提高效率,并确保整个操作过程中的巅峰性能。
了解更多