OMRON Robotics Integrated Controller for the i4L SCARA Robot Robotics Integrated Controller
悬停
工业

机器人集成控制器 

在单一“大脑”上同步机器人和机器。借助欧姆龙的机器人集成控制器,您将通过值得信赖的精确、实时控制,加速生产、提高精度并缩短上市时间——日复一日,始终如一。

关键规格

机器人集成控制器

每个控制器的最大机器人数量

多达 8 台

支持的最大轴数

多达 64 轴

编程标准

IEC 61131-3, V+ 脚本

集成端口

EtherCAT, Ethernet/IP, USB

程序容量

20 MB

支持的软件

Sysmac Studio

特性
机器人集成控制器——单一平台,同步性能 

High Payload Capacity (1)
01
统一系统控制

在单一 PLC 平台上集成机器人、运动、视觉和安全功能,实现整个生产线的平稳实时同步。

moving orb
Fast Cycle Times
02
实时同步

瞬间同步机器人和所有连接设备,实现更快速、更精确的生产以及一致的高质量输出。

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
更快的上市时间

利用仿真工具、离线编程和快速调试加速项目开发——让您的自动化解决方案迅速投入运行。

moving orb
Static-Safe
04
灵活且可扩展

轻松添加产品、修改生产线并重复使用程序和 CAD 资产——无需推倒重来。

moving orb
Smart Maintenance
05
简化维护

通过统一平台的集中诊断、系统更新和直观编程,减少停机时间和故障排除工作。

moving orb
Environmental Compatibility
06
更低的所有权成本

通过集成的实时控制,整合硬件和布线成本,同时提高生产率和投资回报率 (ROI)。

moving orb
background graphic

案例研究
更快的密封,更高的生产率:了解 Trelleborg Livorno 如何利用欧姆龙机器人实现循环时间缩短 80% 以及产量提高 20% 

Trelleborg_Viper_OMRON_Solutions
background graphic

软件
更智能的生产始于 ACE 

ACE 软件使机器人应用的规划、部署和管理变得简单。直观的向导和先进的视觉工具可提供精确的检测和控制,并实现更快的设置和跨设备的无缝集成。

探索 ACE

端到端自动化 

探索欧姆龙完整的自动化产品组合——PLC、运动、视觉、安全、机器人——旨在协同工作,以实现更快的部署、更高的吞吐量和一致的结果。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

使用 Sysmac Studio 轻松为工业机器人编程。SmartController EX 确保无缝集成和高性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程提供全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使您的自动化系统能够与物理环境无缝交互,确保精确的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器增强了人机交互,远程 I/O 则为可靠的网络最大限度地降低了成本和停机时间。

立即开始优化您的工作流程 

有疑问?让我们聊聊。

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

资源
机器人专业知识触手可及 

获取技术文档、指南、手册和实用技巧,以优化您的机器人。获取实现巅峰性能和平稳自动化所需的知识。

获取最新资源

服务
全球机器人服务与支持 

欧姆龙机器人提供全球安全、培训和支持服务,以最大限度地延长运行时间、提高效率并确保机器人处于最佳性能。

了解更多

50-50