自主移动机器人 

利用我们的自主移动机器人最大限度地提高效率——实现操作自动化,以获得更智能的工作流程和更高的生产力。

OMRON_LD_AMR
01
LD 系列

LD 系列无需对设施进行改造,即可在高流量区域高效移动物料。凭借针对人员和障碍物的智能导航,它支持 60、90 和 250 kg 的负载,确保了安全性和生产力。

探索 LD 系列

Multiple OL-450S (1)
02
OL 系列

OL-450S 是一款低剖面、全向自主移动机器人 (AMR),负载达 450 kg,可简化物料搬运。它具有精确的避障功能、内置升降板和无线充电功能,可提高物流工作流程的效率和安全性。

探索 OL 系列

Omron MD-650 – Outbound
03
MD 系列

MD 系列 AMR 的最大负载为 650 kg 和 900 kg,利用 360° 感知和动态避障功能优化物料运输。它们具有自动充电和无缝生产集成功能,可提高生产力。

探索 MD 系列

Omron HD-1500 – 9489
04
HD 系列

HD-1500 AMR 可处理 1500 kg 的负载,适用于重型运输任务。它具有动态 360° 安全防护和避障功能,并允许使用 HAPS 和 LiDAR 等配件进行定制,以增强操作能力。

探索 HD 系列

OMRON_LD_AMR
Multiple OL-450S (1)
Omron MD-650 – Outbound
Omron HD-1500 – 9489

立即开始优化您的工作流程 

有疑问?我们随时为您提供帮助。

am_flow_a_bboard_sol – 3000 x 1688
background graphic

软件
释放 AMR 的全部潜力 

通过 FLOW Core 集中管理您的自主移动机器人——利用领先的工厂集群管理解决方案优化工作流程。根据优先级自动管理 AMR 交通和任务,并通过安全、可扩展的虚拟化选项享受灵活部署。

探索 FLOW Core

服务
全球服务与支持 

欧姆龙机器人提供全球网络和支持,以确保我们的自主移动机器人实现最长的正常运行时间和最佳性能。

了解更多

50-50