LD-250
LD-250 可在工作站、生产线和存储区域之间自主搬运高达 250 kg 的负载,助力维持整个生产和仓库运营中的物料流动。其自然特征导航无需地面磁铁、磁条或信标,随着布局和工作流程的演变,简化了部署过程。具备安全等级的感测和智能障碍物规避功能,支持在人员和设备周围的动态环境中进行可靠运输。
LD-250
|
最大负载 |
250 kg |
|
最大速度 |
1200 mm/s |
|
运行时间 |
13 小时(无负载),10 小时(满负载) |
|
充电时间 |
2 小时 10 分钟(充电量从 20% 至 80%) |
|
最大坡度 |
1.7° / 3% 坡度 |
|
控制接口 |
图库
软件
扩展您的车队,简化您的流程
利用 FLOW Core 简化任务创建、路线规划和车队协调。监控机器人状态、管理交通流、分配作业,并在多达 100 台欧姆龙 AMR 的车队中绕过阻塞路径重新规划路线。
了解更多
软件激活
激活您的 AMR 软件
只需几个步骤即可激活 AMR 和车队管理器许可,让您的车队准备就绪。
开始使用
机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa
通过移动机械臂 (Mobile Manipulators) 变革您的运营,将自主移动性与机器人手臂操作结合在一个灵活的解决方案中,实现自动化运输和拣选。
了解更多关于 MoMa 的信息
端到端自动化
探索欧姆龙的全方位自动化产品组合——控制器、安全、视觉和 I/O——与自主移动机器人协同工作,实现整个设施内的物料运输自动化。使用单一平台协调 AMR 与生产线、升降机、门和设备,通过传感器或 PLC 逻辑触发任务,并保持运营顺畅运行。
运动控制
伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能精准地适应各种应用。
控制
控制单元集成您的生产线,在通过内置系统节省空间的同时最大限度地提高生产率。
视觉
相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。
服务
全球支持与服务网络
欧姆龙机器人提供全球范围内的服务、支持和培训,以确保您的移动车队高效运行并发挥其全部潜力。
了解更多