LD-6090-Omron-_0000-360-Transparent(2)
点击加载
自主移动机器人

LD-60/90 

LD-60/90 可在工作站和物流区域之间自主移动零件、在制品和补给品,无需固定路线或引导基础设施。它能实时避开人员和障碍物,并精确停靠以实现可靠的取放货。凭借 60 kg 和 90 kg 的负载选项,它有助于减少手动运输,保持物料流动,并让您的操作员腾出时间从事更高价值的工作。

关键规格

LD-60

最大负载

60 kg

最大速度

1800 mm/s

运行时间

15 小时(无负载),12 小时(满载)

充电时间

2 小时 10 分(充电量从 20% 至 80%)

最大坡度

4.8° / 8.3% 坡度

控制接口

LD-90

最大负载

90 kg

最大速度

1350 mm/s

运行时间

15 小时(无负载),12 小时(满载)

充电时间

2 小时 10 分(充电量从 20% 至 80%)

最大坡度

仅限水平地面

控制接口

MobilePlanner

LD-90x

最大负载

90 kg

最大速度

900 mm/s

运行时间

20 小时(无负载),15 小时(满载)

充电时间

2 小时 10 分(充电量从 20% 至 80%)

最大坡度

仅限水平地面

控制接口

MobilePlanner

特性
LD-60/90——更智能的自动化,实现更安全的物料流 

Autonomous Navigation (1)
01
自主导航

可自行创建地图并在无需地面磁铁、磁带或信标的情况下进行导航,从而减少设置时间和基础设施成本。

moving orb
Safety Settings
02
先进的安全特性

安全级激光器、后置声纳、保险杠和低矮前方障碍物检测功能,有助于其在人员和交通流周围安全运行。

moving orb
Easy Installation
03
精确的目标对准

在目标位置的精确停靠支持在推车、货架和工作站进行顺畅、可靠的取放货。

moving orb
Certified Compliance
04
快速安装

无需改造设施、预设路线或导航基础设施即可快速部署。

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
05
可扩展的车队管理

支持大型车队的智能任务分配、交通控制、自动更新和充电管理。

moving orb
Packaging
06
工厂系统集成

与 MES、ERP 和 WMS 系统连接,实现作业流的实时自动化。

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
防静电 (ESD) 和符合标准的选项

提供适用于静电敏感应用的 ESD 配置,并符合关键工业合规标准。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 Polar Semiconductor 如何利用欧姆龙 LD 系列 AMR 减少 40 英里的手动物料运输 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON
background graphic

软件
更智能的车队,更快的流程 

只需定义一次作业,即可让 FLOW Core 实时分配任务、平衡工作负载并管理交通——即使是对于大型 AMR 车队也是如此。集成的地图绘制、区域控制和分析功能为您提供所需的可见性,以保持机器人在整个运营过程中的高效移动。

了解更多

软件激活
激活您的 AMR 软件 

只需几个步骤即可激活 AMR 和车队管理器许可,让您的车队准备就绪。

开始使用

AMR Software License Activation OMRON AMR

机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa 

通过移动机械臂 (Mobile Manipulator) 应用转型您的运营,该应用结合了协作机器人和自主移动机器人,以更高的灵活性、生产率和精度实现运输、拣选和零件处理的自动化。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

探索欧姆龙的全套自动化产品组合——控制器、安全、视觉和 I/O——与自主移动机器人协同工作,实现整个设施内物料运输的自动化。使用单一平台协调 AMR 与生产线、升降机、门和设备,通过传感器或 PLC 逻辑触发任务,并保持运营顺畅运行。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能以高精度轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,在通过内置系统节省空间的同时最大限度地提高生产率。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。

今天就开始自动化您的工作流程 

有疑问?让我们聊聊。

运行中的自主仓储机器人工厂车间
background graphic

资源
机器人专业知识触手可及 

在一个地方查找 AMR 软件更新、文档和指南,以保持应用最新并确保推车运输可靠运行。

获取最新资源

服务
全球服务与支持网络 

凭借全球网络和专门支持,欧姆龙让您的 AMR 以峰值性能运行,并实现最长的正常运行时间。

了解更多

50-50