Omron-360-MD-650-_0000
点击加载
自主移动机器人

MD-650/900 

MD-650/900 提供了一种灵活的方式来实现托盘和重载运输的自动化,摆脱了固定输送机的限制或人工搬运的低效。它在专为可靠日常运行设计的平台中,集成了自然轮廓导航、快速充电、集成安全和机群协调功能。通过支持特定负载的附件,它可以针对不同的有效载荷、不断变化的工作流程以及不断发展的设施需求进行配置。

关键规格

MD-650

最大有效载荷

650 kg

最大速度

2200 mm/s

运行时间

10 小时(无负载),8 小时(满载)

充电时间

19.6 分钟(从 20% 充至 80%)

最大坡度

5° / 8.75% 坡度

控制接口

MD-900

最大有效载荷

900 kg

最大速度

1800 mm/s

运行时间

10 小时(无负载)

充电时间

19.6 分钟(从 20% 充至 80%)

最大坡度

5° / 8.75% 坡度

控制接口

MobilePlanner

特性
MD-650/900 —— 为重载工作流提供更智能的移动方案 

High Payload & Precision
01
有效载荷选项

MD 平台提供 650 kg 和 900 kg 两种配置,支持在通用底座上完成中等负荷及更重的运输任务。

moving orb
360º safety coverage
02
360° 安全覆盖

前后安全激光扫描仪提供 360° 覆盖,支持在人员、设备和移动障碍物周围安全运行。

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
03
自然轮廓导航

自然轮廓导航允许 MD 在真实的生产环境中移动,无需磁条、反光板或固定导引路径。

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
04
快速充电

19.6 分钟即可从 20% 快速充电至 80%,有助于保持运输任务持续进行,减少运行间的停机时间。

moving orb
Fast Cycle Times
05
机群管理

机群管理支持允许 MD 作为大型 AMR 系统的一部分,跨多个工作流和设施运行。

moving orb
Obstacle Avoidance
06
低矮物体检测

低位安装的激光器提高了对托盘、低矮障碍物以及主扫描平面下方其他物体的检测能力。

moving orb
Intuitive Indicators
07
灵活部署

MD 可以部署在现有运营中,无需固定路径基础设施,并可随着工作流或布局的变化进行调整。

moving orb
background graphic

白皮书
保持竞争优势——利用欧姆龙 AMR 提升生产力 

MD-650 Pallet Transfer in Warehouse Setting
background graphic

软件
释放 AMR 机群的全部潜力 

使用 FLOW Core(欧姆龙用于可扩展 AMR 运营的软件平台)管理任务、交通流和机器人协调。从路径规划和任务分配到实时状态监控和动态重新路由,它有助于保持多达 100 台 AMR 的机群在不断变化的环境中高效运行。

了解更多

软件激活
激活您的 AMR 软件 

只需几个步骤即可快速激活 AMR 和机群管理器 (Fleet Manager) 许可,您的机群即可投入工作。

开始使用

AMR Software License Activation OMRON AMR

机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa 

通过移动协作机器人 (MoMa) 将运输和操作结合在一起,在一种灵活的解决方案中融合了自主移动性与机械臂自动化。MoMa 是物料移动、拣选和机床管理的理想选择,有助于将自动化扩展到既需要移动又需要交互的任务中。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

将 AMR 与欧姆龙更广泛的自动化产品组合(控制器、安全、视觉和 I/O)连接起来,以协调整个设施的物料运输。使用统一平台,您可以将机器人与生产线、升降机、门和设备连接起来,通过传感器或 PLC 逻辑触发任务,并以更少的人工干预保持工作流运行。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能以精准度轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。

满怀信心地实现重载运输自动化 

有疑问?让我们聊聊。

MD-650 Pallet Transport in Warehouse
background graphic

资源
触手可及的机器人专业知识 

在一处即可找到 AMR 软件更新、文档和指南,以保持应用最新并确保物料流可靠运行。

获取最新资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球服务、培训和支持网络,确保您的 MD-650/900 可靠运行并发挥最佳性能。

了解更多

50-50