LD-250-Omron-360-0000_Transparent(1)
Zum Laden klicken
AUTONOMER MOBILER ROBOTER

LD-250 

Der LD-250 transportiert Lasten bis zu 250 kg autonom zwischen Arbeitsstationen, Produktionslinien und Lagerbereichen und unterstützt so einen kontinuierlichen Materialfluss in Produktion und Lagerlogistik. Die Navigation anhand natürlicher Umgebungsmerkmale macht Bodenmagnete, Klebebänder oder Beacons überflüssig und vereinfacht die Inbetriebnahme — auch wenn sich Layouts und Arbeitsabläufe verändern. Sicherheitsbewertete Sensorik und intelligente Hindernisvermeidung ermöglichen zuverlässige Transporte durch dynamische Umgebungen mit Personenverkehr und Betriebseinrichtungen.

WICHTIGSTE SPEZIFIKATIONEN

LD-250

Maximale Nutzlast

250 kg

Maximale Geschwindigkeit

1,2 m/s

Betriebszeit

13 h (ohne Nutzlast), 10 h (volle Nutzlast)

Ladezeit

2 h 10 m (bei 20-80 % Aufladung)

Maximale Steigung

1,7° / 3% Steigung

Steuerung

MERKMALE
LD-250 – die intelligentere Art, Material zu bewegen 

High Payload Capacity (1)
01
Hohe Traglast

Transportiert bis zu 250 kg über lange Betriebszeiten hinweg und reduziert so manuelle Transporte schwererer Materialien in Produktions- und Lagerprozessen.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
02
Autonome Navigation

Nutzt SLAM-basierte Navigation, um Umgebungen zu kartieren und sich ohne Bodenmagnete, Klebebänder oder externe Markierungen durch Anlagen zu bewegen. Dadurch lassen sich Routen einfacher an veränderte Abläufe anpassen.

moving orb
Safety Settings
03
Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Kombiniert sicherheitsbewertete Laserscanner, ToF-Sensoren und Not-Halt-Taster, um Hindernisse zu erkennen und den sicheren Betrieb in gemeinsam genutzten Bereichen zu unterstützen.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
04
Flottenmanagement und Softwareintegration

Arbeitet mit MobilePlanner für Routensteuerung, Verkehrsmanagement und Echtzeit-Flottentransparenz. Integrationsoptionen für MES-, ERP- und WMS-Systeme unterstützen eine nahtlose Einbindung in bestehende Betriebsabläufe.

moving orb
Packaging
05
Präzise Aufnahme und Übergabe

Ermöglicht wiederholgenaue Positionierung an Wagen, Fördertechnik, Regalen und Arbeitsstationen und unterstützt dadurch eine konsistente Materialübergabe zwischen Prozessen.

moving orb
Certified Compliance
06
Konformität und Reinräume

Erfüllt wichtige industrielle Sicherheitsstandards, darunter EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 und ANSI B56.5, und ist mit Reinraumumgebungen nach ISO 5 / Class 100 kompatibel.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Optionale ESD-Schutzverkleidung

Optionale ESD-Verkleidungen helfen, empfindliche Produkte und Komponenten in der Elektronikfertigung und anderen elektrostatisch sensiblen Anwendungen zu schützen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Wie Grupo Antolin 100 % der Transfers mit LD-250 AMRs und Cobots automatisiert hat 

Operators collaborating with robots in automotive manufacturing automation
background graphic

SOFTWARE
Flotte skalieren, Abläufe vereinfachen 

Optimieren Sie Auftragserstellung, Routenplanung und Flottenkoordination mit FLOW Core. Überwachen Sie den Roboterstatus, steuern Sie Verkehrsflüsse, weisen Sie Aufgaben zu und leiten Sie Roboter bei blockierten Wegen dynamisch um — über Flotten von bis zu 100 OMRON AMRs hinweg.

Mehr erfahren

SOFTWAREAKTIVIERUNG
AMR-Software aktivieren 

Aktivieren Sie AMR‑ und Fleet‑Manager‑Lizenzen in wenigen Schritten und bringen Sie Ihre Flotte schnell in den produktiven Einsatz.

Jetzt starten

AMR Software License Activation OL-450S AMR

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Transformieren Sie Ihre Abläufe mit mobilen Manipulatoren, die autonome Mobilität und Roboterarm-Handhabung in einer flexiblen Lösung für automatisierten Transport und Kommissionierung verbinden.

Mehr erfahren

Video
ansehen

Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie das vollständige Automatisierungsportfolio von OMRON — einschließlich Steuerungen, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung und I/O — im Zusammenspiel mit autonomen mobilen Robotern. Über eine einheitliche Plattform koordinieren Sie AMRs mit Linien, Aufzügen, Türen und Anlagen, lösen Missionen über Sensoren oder SPS-Logik aus und sorgen für reibungslose Abläufe im gesamten Betrieb.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Antriebstechnik und Bewegungssteuerung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Starten Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Produktion 

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart
background graphic

RESSOURCEN
Robotik Know-how jederzeit verfügbar 

Finden Sie AMR-Softwareupdates, Dokumentationen und Leitfäden an einem zentralen Ort, um Anwendungen aktuell zu halten und zuverlässige Wagen- und Materialtransporte sicherzustellen.

Zum Portal

SERVICE
Globales Support- und Servicenetzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweiten Service, Support und Schulungen, damit Ihre mobilen Flotten effizient arbeiten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Mehr erfahren

50-50