HD-1500
Der HD-1500 bringt autonome Schwerlasttransporte in Produktions- und Intralogistikprozesse, in denen größere Lasten, längere Strecken und anspruchsvolle Bedingungen mehr erfordern als manuelle Transporte effizient leisten können. Die Plattform ist auf zuverlässigen Betrieb und einfache Integration ausgelegt und kombiniert hohe Traglast, intelligente Navigation, integrierte Sicherheit und konfigurierbare Aufbaumodule, um Materialflüsse zuverlässig in Bewegung zu halten.
HD-1500
|
Maximale Nutzlast |
1500 kg |
|
Maximale Geschwindigkeit |
1,8 m/s |
|
Betriebszeit |
12,5 h (ohne Nutzlast), 9 h (volle Nutzlast) |
|
Ladezeit (vollständige Ladung) |
24 min |
|
Maximale Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
|
Steuerung |
Galerie
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderte Lösungen für Schwerlast-Materialflüsse
Vom Transport von Schütt- und Großmaterialien über große Bauteile bis hin zu Regaltransfers und anwendungsspezifischem Lasthandling unterstützt OMRON individuelle AMR-Lösungen, die Sicherheit erhöhen, Effizienz steigern und Materialflüsse auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig aufrechterhalten.
Alle Anwendungen
SOFTWARE
Flottenleistung mit FLOW Core skalieren
Koordinieren Sie Missionen, steuern Sie Verkehrsflüsse und überwachen Sie den Roboterstatus mit FLOW Core, der OMRON Softwareplattform für die AMR-Flottensteuerung. Von der Routenplanung und Aufgabenzuweisung bis hin zu dynamischer Umleitung und Echtzeittransparenz unterstützt FLOW Core den effizienten Betrieb von bis zu 100 Robotern in veränderlichen Umgebungen.
Mehr erfahren
SOFTWAREAKTIVIERUNG
AMR-Software aktivieren
Aktivieren Sie AMR- und Fleet-Manager-Lizenzen schnell in wenigen Schritten — damit Ihre Flotte einsatzbereit ist.
Jetzt starten
MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa
Erweitern Sie die Automatisierung über den reinen Transport hinaus mit mobilen Manipulatoren, die autonome Mobilität und kollaborative Roboterarme in einer flexiblen Lösung kombinieren. Ideal für Transport, Kommissionierung und Maschineninteraktion — insbesondere für Abläufe, die sowohl Bewegung als auch Handhabung erfordern.
Mehr erfahren
ansehen
Automatisierung aus einer Hand
Integrieren Sie autonome mobile Roboter in das breitere Automatisierungsportfolio von OMRON — einschließlich Steuerungen, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung und I/O — um Materialbewegungen im gesamten Betrieb zu koordinieren. Über eine einheitliche Plattform können Sie AMRs mit Linien, Aufzügen, Türen und Anlagen verbinden, Missionen über Sensoren oder SPS-Logik auslösen und manuelle Eingriffe in wichtigen Abläufen reduzieren.
Antriebstechnik und Bewegungssteuerung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.
Robotik
Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.
Steuerung
Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.
Bildverarbeitung
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheit
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
Schwerlasttransporte sicher automatisieren
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.
RESSOURCEN
Robotik Know-how jederzeit verfügbar
Greifen Sie an einem zentralen Ort auf Softwareupdates, technische Dokumentationen und Anwendungsleitfäden zu, um Implementierung, Wartung und langfristige Leistung zu unterstützen.
Zum Download-Portal
SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk
Mit weltweitem Service und fachkundiger Unterstützung hilft OMRON dabei, die Verfügbarkeit zu maximieren und den HD-1500 auch in anspruchsvollen Umgebungen leistungsfähig zu halten.
Mehr erfahren
Weitere Einblicke
Alle Fallstudien ansehen