Robotik für die Verpackung
Optimieren Sie Verpackung und Bestückung mit fortschrittlicher Robotik, um Qualität und Geschwindigkeit zu steigern.

Passgenaue Lösungen für jeden Produktionslauf
Erreichen Sie schnelle, flexible und präzise Verpackungsprozesse – vom Kommissionieren und Sortieren bis zu Palettierung und rückverfolgbarer Etikettierung. Unsere Lösungen bewältigen häufige SKU-Wechsel, kompakte Linienlayouts und strenge Vorgaben, sodass Ihre Verpackungslinien effizient, anpassungsfähig und konform bleiben.
Hochgeschwindigkeits-Pick & Place
Maximieren Sie Durchsatz und Präzision in der Primär- und Sekundärverpackung mit Robotern, die für Geschwindigkeit, Hygiene und Genauigkeit entwickelt wurden. Parallelmodelle wie iX3, Hornet, iX4 und Quattro sortieren und platzieren Produkte blitzschnell – ideal für die Direktverarbeitung von Förderbändern in Trays, Blister oder Kartons. i4L und i4H SCARA-Roboter bieten Flexibilität auf engem Raum und bei schnellen Taktzeiten. Food-Grade-, Reinraum- und IP65-Optionen sorgen für Einhaltung strengster Standards, während integrierte Bildverarbeitung konstant zuverlässige Ergebnisse liefert.

Flexible Kistenverpackung und Kartonierung
Automatisieren Sie das Verpacken von Schachteln, Kisten und Kartons mit kollaborativen, Viper- und i4 SCARA-Robotern. Diese Systeme passen sich schnell an verschiedene Größen, Formen und Verpackungsformate an – auch bei saisonalen, Aktions- oder limitierten Editionen. Vision-geführte Software ermöglicht schnelle SKU-Wechsel, schonenden Umgang mit empfindlichen Produkten und effizientes Stapeln für die nachgelagerte Logistik.

Versiegeln, Verschließen und Etikettieren
Sichern Sie, dass jede Verpackung verkaufs- und normgerecht ist – mit automatisiertem Versiegeln, Verschließen und Etikettieren. Parallelroboter übernehmen das schnelle Handling, SCARA-Modelle sorgen für präzises Verschließen und Etikettieren, TM S Series Cobots bieten flexible Aufgabenwechsel je nach Format, und Viper-Roboterarme unterstützen komplexe, mehrachsige Vorgänge. So entstehen manipulationssichere, korrekt gekennzeichnete Produkte für Handel und Regulierung.

End-of-Line Palettierung & Logistik
Steigern Sie den Durchsatz und reduzieren Sie manuelle Arbeit mit Omrons End-of-Line-Automatisierung. TM S Series Cobots und Viper 6-Achs-Roboter übernehmen Palettierung, Depalettierung und Sortierung schnell und präzise. AMRs transportieren Fertigwaren in Ihrer Anlage, und Flottenmanagement-Software garantiert sichere, nachvollziehbare und zuverlässige Lieferung – auch bei Spitzenlasten.

Integrierte End-to-End-Verpackung
Verwandeln Sie Ihre Verpackungslinie mit Mobile Manipulatoren (MoMa) – sie kombinieren kollaborative und mobile Roboter für Pick, Inspektion, Sortierung, Verpackung und Transport im gesamten Werk. Die einfache Integration und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit ermöglichen sofortige Reaktionen auf neue Produkte, Formate und Produktionsanforderungen – für agile und zukunftssichere Abläufe.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Produktion
Mehr erfahren? Wir helfen Ihnen gern!

Automatisieren Sie Ihre Verpackungslinie
Optimieren Sie Ihre Verpackungsworkflows mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, SPSen, Sicherheitsgeräte und Bildverarbeitungssysteme einfach auf einer einzigen Plattform. Integrierte Simulationstools vereinfachen die Bereitstellung und Fehlerbehebung für einen reibungslosen Betrieb.


Bewegung
Servos minimieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten, während Industrie-PCs eine präzise, zuverlässige Prozesssteuerung für die Automatisierung gewährleisten.

Robotik
Programmieren und integrieren Sie Roboter mit dem Robotics Integrated Controller, der Automatisierung und Bewegungssteuerung für Spitzenleistungen vereint.

Steuerung
Vereinigen Sie Robotik und Automatisierung mit dem Robotics Integrated Controller für flexible Skalierung und präzise Steuerung.

Vision
Der IPC Anwendung Controller von OMRON unterstützt 8 Kameras für eine schnelle und präzise Bildverarbeitung.

Sicherheit
Sicherheitssensoren gewährleisten die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, während Remote I/O mit zuverlässiger Echtzeitleistung Ausfallzeiten und Kosten reduziert.
VERWANDTE PRODUKTE
Fortgeschrittene Roboterlösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Nutzen Sie die Lösungen von OMRON Robotics, um die Produktivität zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und eine gleichbleibende Qualität in Ihren Verpackungslinien zu gewährleisten. Maximieren Sie die Effizienz und rationalisieren Sie Ihre Produktion mit fortschrittlicher Robotik, die auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnitten ist.


Viper
6-achsiger Knickarmroboter für komplexe Aufgaben bis 5 kg; hohe Beschleunigung und flexible Reichweite für anspruchsvolle Umgebungen.


OMRON TM S Series
Kollaborative Roboter mit mehreren Nutzlast- und Reichweitenoptionen; sicher, präzise und leicht für neue Aufgaben umrüstbar.


i4L
Der kompakte SCARA-Roboter bewältigt bis zu 5 kg Traglast mit schnellen, präzisen Zyklen und platzsparendem Design.


iX3 & Hornet
Hochgeschwindigkeits-Parallelroboter, kommissioniert und platziert bis zu 8 kg mit einer Reichweite von 1130 mm für stabile, effiziente Leistung.


i4H
Hochgeschwindigkeits-SCARA-Roboter, handhabt bis zu 15 kg mit einer Präzision von ±0,015 mm, nahtlos in Sysmac-Steuerungen integrierbar.


iX4 & Quattro
Vierarm-Parallelroboter; ermöglicht schnelles, präzises Mehrfachkommissionieren für bis zu 15 kg, ideal für hygienische und anspruchsvolle Umgebungen.


OMRON TM Series
Flexible Cobots mit integrierter Bildverarbeitung; schnelle Integration und schnelle Einrichtung für Montage, Verpackung und Palettierung.


Autonomous Mobile Robots
Autonome mobile Roboter optimieren den Materialfluss und die End-to-End-Produktion für eine effiziente Verpackungsautomatisierung.


Mobile Manipulators
Mobile Manipulatoren kombinieren Mobilität und Präzision für Inspektions-, Kommissionier- und Transportaufgaben in Ihrer gesamten Anlage.


Industrial Part Feeders
Teilezuführungen automatisieren die Zuführung und Orientierung von Schüttgutteilen für eine konsistente, schnelle Zuführung in Verpackungslinien.
Verwandte Einblicke
Weitere Einblicke erhalten