OMRON TM25S-FT
KOLLABORATIV

OMRON TM25S 

Der OMRON TM25S ist für die Automatisierung schwerer Lasten ausgelegt — vom Palettieren über Logistik und Maschinenbeschickung bis zum Handling großer Bauteile. Mit 25 kg Traglast und 1902 mm Reichweite deckt er große Arbeitsbereiche ab. Integrierte Bildverarbeitung, zertifizierte Sicherheit, Reinraumoptionen und ESD-konforme Oberflächen ermöglichen flexible Automatisierung in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

WICHTIGSTE SPEZIFIKATIONEN

OMRON TM25S

Maximale Nutzlast

25 kg

Maximale Reichweite

1902 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

2,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für RoboterarmrnIP54 für AC-Steuerbox und RoboterstickrnISO Klasse 3

Programmierumgebung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM25S — entwickelt für größere kollaborative Aufgaben 

Smart Monitoring
01
Hohe Traglast

Mit 25 kg Traglast und 1902 mm Reichweite handhabt der TM25S größere Kartons, breite Vorrichtungen und tiefe Zellen. So lassen sich Palettieren, Montage, Logistik und das Handling großer Bauteile mit weniger zusätzlichen Hebeeinheiten oder Positionierern automatisieren.

moving orb
Flexible Automation
02
Zertifizierte kollaborative Sicherheit

36 Sicherheitsfunktionen und zertifizierte Sicherheitsstandards, darunter ISO 13849-1, Kat. 3, PL d, ISO 10218-1 und TÜV Nord, unterstützen die sichere Zusammenarbeit von Mensch und Roboter in gemeinsamen Produktionsbereichen.

moving orb
Easy Installation
03
Große Reichweite

Mit 1902 mm Reichweite deckt der TM25S größere Arbeitsbereiche ab — von tiefen Zellen und breiten Vorrichtungen bis zu Palettierzonen und liniennahen Anwendungen mit weniger Layoutbeschränkungen.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Bildgeführte Präzision

Die integrierte Bildverarbeitung nutzt Live-Kameradaten für Teileerkennung, Positionierung, Inspektion und Messung. Das verbessert die Platziergenauigkeit, reduziert Fehlgriffe und unterstützt schnellere Umrüstungen.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
05
Schnellere Inbetriebnahme

TM Screen, Handführung und einfache Setup-Werkzeuge erleichtern das Einlernen von Punkten, Aufzeichnen von Bahnen und Umsetzen von Applikationen — mit weniger Verkabelung und kurzer Einarbeitungszeit.

moving orb
Certified Compliance
06
Bereit für industrielle Umgebungen

Schutzart IP54, Reinraumoptionen nach ISO-Klasse 3 und ESD-konforme Oberflächen unterstützen den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Elektronik-, Batterie-, Halbleiter- und Präzisionsfertigung.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Virtuelle Zellplanung

Mit TMscene können Teams Arbeitsbereiche vor der Inbetriebnahme modellieren — mit CAD-Importen, eingelernten Punkten und simulierter Roboterbewegung. Das reduziert Layoutrisiken und beschleunigt die Inbetriebnahme.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Sanofi mit automatisierter Palettierung 1 Milliarde Impfdosen sicher bewegt 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

SOFTWARE
Schneller entwickelt, smarter skaliert 

Programmieren, testen und optimieren Sie TM25S Anwendungen mit TMflow Drag-and-Drop-Bedienung, Handführung, Skripting und Offline-Simulation. Einrichtung, Vision-Kalibrierung, Sicherheitskonfiguration und Umrüstung lassen sich in einer intuitiven Softwareumgebung vereinfachen.

Mehr erfahren

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion mit MoMa erweitern 

Erweitern Sie die Automatisierung schwerer Lasten über feste Arbeitszellen hinaus — mit mobilen Manipulatorlösungen, die kollaboratives Handling und autonome Mobilität verbinden. Unterstützen Sie Materialfluss, Maschinenbeschickung und Produktionsabläufe mit flexibler Automatisierung, die sich an veränderte Anforderungen anpassen lässt.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Automatisierung aus einer Hand 

Verbinden Sie Roboter, Steuerung, Antriebstechnik, Bildverarbeitung, Sicherheit, Sensorik und mobile Automatisierung mit dem vollständigen Automatisierungsportfolio von OMRON. Vereinfachen Sie die Integration, verbessern Sie die Transparenz und skalieren Sie Anwendungen von einzelnen Roboterzellen bis zu vernetzten Produktionslinien.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Antriebstechnik und Bewegungssteuerung

Servosysteme und Motion-Control-Lösungen koordinieren schnelle, präzise Maschinenbewegungen — für ruhigere Abläufe und höheren Durchsatz.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrie-, kollaborative und mobile Roboter automatisieren Handling, Montage, Transport, Inspektion und weitere Aufgaben flexibel und präzise.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Maschinensteuerungen und SPS-Systeme vernetzen Geräte, Daten und Prozesse entlang der Linie — für bessere Koordination, einfachere Bedienung und skalierbare Automatisierung.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Bildverarbeitungssysteme und Smart Cameras führen Roboter, prüfen Bauteile, kontrollieren Qualität und sichern die Genauigkeit automatisierter Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssteuerungen, Scanner, Lichtvorhänge und Verriegelungen unterstützen sicheren, effizienten Maschinenzugang und kollaborative Arbeitsbereiche.

Starten Sie jetzt in eine effizientere Produktion 

Fragen? Sprechen Sie mit uns.

Automatisierte Verpackungslinie verarbeitet Kartons effizient
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Ressourcen auf Knopfdruck 

Hier finden Sie aktuelle Dokumentationen, Handbücher, Software und Leitfäden für Einrichtung, Betrieb, Wartung und Leistungsoptimierung Ihrer Robotiksysteme.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics unterstützt Ihre Roboterflotte mit Serviceverträgen, Schulungen, Werksservice und Vor-Ort-Support — damit Anlagenverfügbarkeit, Leistung und Betriebsabläufe zuverlässig erhalten bleiben.

Mehr erfahren

50-50