Produkt
OL-Serie
Mit der OL‑Serie wird aus Wagenverkehr ein schlanker, zuverlässiger Materialfluss.
Modelle
Modelle
OL-450S
Verwandeln Sie manuelle Wagenbewegungen in einen planbaren und kontinuierlichen Materialfluss. Der flache, omnidirektionale OL‑450S fährt unter Rollcontainer und Kommissionierwagen, hebt sie sicher an und transportiert sie durch Bereiche mit Mitarbeitern, Maschinen und anderen Robotern. Mit integrierten Sicherheitsfunktionen, kabellosem Laden und zentraler Flottenkoordination entlasten Sie Ihr Personal und machen Abläufe spürbar effizienter.
Maximale Nutzlast |
450 kg |
Maximale Geschwindigkeit |
1,2 m/s |
Hubbereich |
108 – 308 mm |
Produktdetails anzeigen
Vergleichen Sie unsere AMRs
Produkt
Maximale Nutzlast
Maximale Geschwindigkeit
Maximale Steigung
Betriebszeit
Ladezeit
Sicherheitsfunktionen
Schutzart (IP)
Reinraumklasse
ESD-Option
Steuerung
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Maximale Nutzlast |
450 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) 250 kg (LD-250) |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
|
Maximale Geschwindigkeit |
1,2 m/s |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) 1,2 m/s (LD-250) |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
|
Maximale Steigung |
Nur ebene Flächen |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90) > 60 kg: Nur ebener Boden (LD-60/90) |
5° / 8,75% Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
|
Betriebszeit |
11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast) |
15 h (keine Nutzlast) (LD-60/90) 12 h (volle Nutzlast) (LD-60/90) 13 h (keine Nutzlast) (LD-250) 10 h (volle Nutzlast) (LD-250) |
10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast) |
12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast) |
|
Ladezeit |
25 min |
2 Std. 10 Min. |
19,6 min |
24 min |
|
Sicherheitsfunktionen |
2 Front-Sicherheitsscanner 360° Sicherheitsabdeckung 2 Notstopp Schalter Heckstoßleiste stoppt den AMR Programmierbare Warnsignale Erweiterte Hinderniserkennung |
Sicherheitslaser (Klasse 1) Optionale Seitenlaser Notstopp Schalter TOF-Sensoren Hecksonar Frontstoßstange Akustische & optische Anzeigen Erweiterte Hinderniserkennung |
Zwei Sicherheitslaserscanner 360° Sicherheitsabdeckung 5 Notstopp Schalter Akustische & optische Anzeigen Erweiterte Hinderniserkennung |
Sicherheitslaserscanner (Klasse 1) 360° Sicherheitsabdeckung 5 Notstopp Schalter Akustische & optische Anzeigen Erweiterte Hinderniserkennung |
|
Schutzart (IP) |
IP20 |
IP20 |
IP22 IP10 für Ladestationen |
IP20 |
|
Reinraumklasse |
– |
ISO 5 / Klasse 100 |
ISO 4 / Klasse 10 |
ISO 5 / Klasse 100 |
|
ESD-Option |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Steuerung |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Produktion
Unternehmen weltweit setzen auf OMRON Robotics, um Produktionsengpässe mit passgenauen AMR‑Lösungen zu überwinden, Abläufe zu verschlanken und die Produktivität sowie die Genauigkeit in jedem Prozessschritt zu steigern.
Alle Anwendungen ansehen
SOFTWARE
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer AMRs aus
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Flotte mit der FLOW Core Software. Koordinieren Sie gemischte AMR‑Flotten über ein zentrales System, halten Sie Wege frei, den Verkehr im Griff und Aufträge im Zeitplan – selbst in komplexen, sich ständig verändernden Layouts. Mithilfe integrierter Kartierung, Zonensteuerung und Analysen reduzieren Sie Staus, verkürzen Durchlaufzeiten und skalieren Ihre Flotte auf bis zu 100 Roboter, während der Materialfluss planbar und transparent bleibt.
TMflow erkunden
Automatisierung aus einer Hand
Entdecken Sie das komplette Automatisierungsportfolio von OMRON – Sicherheit, Bildverarbeitung, Steuerung und Robotik – das als Einheit konzipiert ist. Vernetzen Sie Ihre Arbeitszellen mit AMRs für einen durchgängigen Materialfluss von der Aufgabe bis zur Palettierung und programmieren, synchronisieren und simulieren Sie alles auf einer Plattform – für schnellere Inbetriebnahme, einfaches Skalieren und effizientere Abläufe.
Bewegung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.
Robotik
Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.
Steuerung
Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.
Bildverarbeitung
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheitstechnik
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute
Sie haben Fragen? Wir helfen gern!
SERVICE
Weltweiter Service und Support
OMRON Robotics bietet ein globales Servicenetzwerk, praxisnahe Schulungen und umfassende Sicherheitsservices, damit Ihre AMRs mit maximaler Verfügbarkeit und gleichbleibend hoher Leistung laufen.
TMflow erkunden
Weitere Einblicke
Alle Einblicke