Back to case studies
AM-flow senkt Arbeitsaufwand und Kosten mit automatisierter High-Mix 3D-Druckproduktion
Automatisierung von High-Mix 3D-Druck-Workflows für skalierbare, händefreie Produktion
AM-Flow, ein führender Anbieter von adaptiver Fertigungsautomatisierung für den High-Mix 3D-Druck, stand vor einer großen Herausforderung, da ihre Kunden täglich Tausende von einzigartig geformten Teilen verarbeiten mussten, die jeweils manuelles Auspacken, Identifizieren, Sortieren und Transportieren erforderten. Dieser arbeitsintensive Prozess begrenzte den Durchsatz, erhöhte das Fehlerrisiko und trieb die Kosten in die Höhe, insbesondere da die Nachfrage nach komplexen, kundenspezifischen Produkten wuchs.
To address this challenge, AM-Flow integrated automation across the entire post-print workflow. Modular systems for automated identification, sorting, and bagging replaced manual steps, while OMRON’s LD-60 Autonomous Mobile Robots (AMRs) took over internal transport between production and distribution. Each part is now tracked and routed automatically, with machine vision ensuring accurate identification regardless of geometry. The result is reduced manual labor, lower cost per part, and 24/7 production capacity. Manufacturers using this solution report faster order processing, fewer errors, and scalable operations without the need for facility modifications.
Sehen Sie sich die Geschichte von AM-flow an:
„Unsere Mission ist es, der globalen AM-Industrie modernste Industrie 4.0-Technologie zur Verfügung zu stellen – End-to-End digitalisierte AM (3D-Druck)-Produktionsprozesse zu schaffen und dabei zu unterstützen, das volle Potenzial der additiven Fertigung auszuschöpfen – von der Demokratisierung des Designs bis zur nachhaltigen Fertigung.“ — Stefan Rink, CEO bei AM-Flow
Übersicht der Ergebnisse:
- Bis zu 90 % Reduzierung bei manueller Sortierung, Verpackung und internem Transport
- Täglich Tausende einzigartiger 3D-gedruckter Teile automatisch verarbeitet
- Volle Rückverfolgbarkeit und fehlerfreie Routenführung zwischen den Produktionsschritten
- 24/7 Produktionskapazität ohne zusätzlichen Personalaufwand
- Flexible, modulare Automatisierung – keine Anlagenmodifikationen erforderlich
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Logistikherausforderungen
Die Automatisierung der additiven Fertigung von AM-Flow und OMRON ermöglicht es Fabriken, den High-Mix- und High-Volume-3D-Druck effizient zu handhaben. Durch die Kombination von maschineller Bildverarbeitung, modularer Automatisierung und autonomen mobilen Robotern eliminieren wir manuelle Engpässe und ermöglichen skalierbare, vollständig rückverfolgbare Workflows. Wenn Ihr Betrieb vor ähnlichen Herausforderungen steht, sind unsere Experten bereit, Ihnen beim Aufbau einer Lösung zu helfen, die Ihren Produktionsanforderungen entspricht.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen