Back to case studies
Wie die AMR-Automatisierung von MPA Technology täglich 200 Kisten auf 5000 m² handhabt

Vom manuellen Kistentransport zur nahtlosen, integrierten Automatisierung
Vor der AMR-Automatisierung verbrachten Mitarbeiter eines führenden Unternehmens für Präzisionstechnik täglich Stunden damit, Kleinladungsträger (KLTs) von Hand zu transportieren – manchmal bis zu 15 Kilometer zu Fuß zurücklegend und 50 Fahrten pro Schicht durchführend, nur um Kisten zwischen Lager und Produktion zu bewegen. Dieser manuelle Prozess verlangsamte den Durchsatz, erhöhte das Risiko von Handhabungsfehlern und belastete das Personal unnötig physisch.
To address these challenges, MPA Technology GmbH designed a fully integrated system featuring OMRON LD-90 Autonomous Mobile Robots, Kardex automated shelving, and custom stacking units. Now, employees simply order materials from their workstations, triggering the Kardex to dispense KLTs to a stacker that organizes up to four crates at once. The AMRs then pick up and deliver these stacks with precise positioning, ensuring safe handling of delicate parts. Finished goods are returned to storage using the same automated process, with a destacker separating crates for easy reintegration. The whole system is connected to MES and SAP for real-time order management and traceability, streamlining both material flow and information flow across the facility.
Mit dem neuen System sind Mitarbeiter von sich wiederholenden Transportaufgaben befreit und können sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren, während der Materialfluss schneller, zuverlässiger und weniger fehleranfällig ist. Mit diesem skalierbaren, integrierten AMR-Automatisierungsansatz ist die Anlage bereit, zukünftige Produktionsanforderungen mit Zuversicht zu erfüllen.
Sehen Sie die Geschichte von MPA Technology:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish
„„Mit der AMR-Automatisierung haben wir täglich Hunderte von manuellen Kistentransporten eliminiert. Unsere Mitarbeiter konzentrieren sich jetzt auf wertschöpfende Aufgaben, und unser Materialfluss ist schneller, sicherer und vollständig rückverfolgbar.““ — Nico Graneist, Key Account Manager, MPA Technology GmbH
Übersicht der Ergebnisse:
- Über 200 Kisten werden täglich automatisch transportiert
- Fünf LD-90 AMRs decken 5000 m² ab
- 50 Fahrten pro Roboter pro Tag – wodurch täglich bis zu 15 km manuelles Gehen entfallen
- Manuelle Kistenhandhabung eliminiert, reduziert physische Belastung für Mitarbeiter
- Kundenspezifischer Stapler/Entstapler ermöglicht sicheren Transport von bis zu vier KLTs gleichzeitig
- System leicht skalierbar zur Unterstützung zukünftigen Produktionswachstums
Maßgeschneiderte Automatisierung für Präzisionstechnik
Durch die Automatisierung von Materialtransport und Auftragsabwicklung kann Ihr Team weniger Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen und mehr Zeit für qualifizierte, wertschöpfende Arbeit aufwenden. Die flexiblen, skalierbaren Systeme von OMRON passen sich an Ihr Produktionswachstum an – helfen Ihnen, die Effizienz zu verbessern, manuelle Belastung zu reduzieren und den Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten. Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie Ihren Materialfluss modernisieren können, lassen Sie uns heute ein Gespräch darüber beginnen, was in Ihrer Anlage möglich ist.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen

Automatisierter Transport spart Brd. Klee täglich 6 km manuelle Arbeit

OL-450S AMR steigert Produktionsleistung um 30% – dank automatisierter Rollbehälter-Logistik

Wie Normagrup mit AMRs und kundenspezifischen Förderbändern auf automatisierte Handhabung umstellte