OMRON TM25S-FT
KOLLABORATIV

OMRON TM25S 

Der TM25S übernimmt Palettierung in hohen Stückzahlen, variantenreiche Montage und Logistikanwendungen – von der Automobilproduktion bis zum Lager. Zertifizierte kollaborative Sicherheit und ISO‑Konformität ermöglichen die direkte Zusammenarbeit von Mensch und Roboter, während Reinraumoptionen und ESD‑sichere Ausführungen sensible Linien schützen. Die integrierte Bildverarbeitung mit Live‑Kamerafeedback sorgt für präzise Führung, Inspektion und Messungen.

HAUPTMERKMALE

OMRON TM25S

Maximale Nutzlast

25 kg

Maximale Reichweite

1902 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

2,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für Roboterarm
IP54 für AC-Steuerbox und Roboterstick
ISO Klasse 3

Programmierung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM25S – große Reichweite, starke Zusammenarbeit 

Smart Monitoring
01
Hohe Nutzlast + großer Arbeitsradius

25 kg Traglast und 1.902 mm Reichweite decken große Kartons, breite Vorrichtungen und tiefe Zellen ab – ideal für Palettierung, Montage und Logistik auf Euro- und US-Paletten, ohne zusätzliche Hebevorrichtungen.

moving orb
Flexible Automation
02
Zertifizierte kollaborative Sicherheit

Volle ISO 10218‑1-Konformität und über 33 zertifizierte Sicherheitsfunktionen (ISO 13849‑1 Kat. 3 PL d, TÜV Nord) ermöglichen sicheres Arbeiten von Mensch und Roboter Seite an Seite – mit klar definierten Stopps und Geschwindigkeiten.

moving orb
Easy Installation
03
Schnelle Einrichtung & Handführung

Der intuitive TM‑Bildschirm wird zum Programmierhandgerät. Punkte lassen sich von Hand anfahren, Pfade aufzeichnen und die Anlage mit wenig Verkabelung in kurzer Zeit in Betrieb nehmen.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Integrierte Bildverarbeitung

Die hochauflösende, integrierte Bildverarbeitung nutzt Live-Kamera-Feedback für genaue Erkennung und Platzierung, wodurch Fehlgriffe und Zyklusvariabilität reduziert werden. Optionale Kamera + Landmark beschleunigen den Wechsel.

moving orb
Certified Compliance
05
Robust, Reinraum & ESD

IP54-Schutz, Reinraumoptionen nach ISO Klasse 3 und ESD-konforme Oberflächen eignen sich für anspruchsvolle Umgebungen von der Elektronik- und Batteriefertigung bis hin zur Lebensmittel- und Halbleiterindustrie.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Flexible Programmierung in TMflow

Drag-and-Drop-Abläufe für schnelle Konfigurationen oder Skriptlogik für komplexe Aufgaben – eine Software für alle Modelle der S-Serie vereinfacht Skalierung, Standardisierung und Fernanpassungen.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
TMSimulator für Offline-Tests

Validieren Sie Programme und Bildverarbeitungslogik offline, um die Bereitstellung zu beschleunigen, Zyklen zu optimieren und Prozesse zu verbessern, ohne die Produktion zu unterbrechen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Sanofi mit automatisierter Palettierung Milliarde Impfdosen sicher bewegt 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

SOFTWARE
Schneller entwickelt, smarter skaliert 

TMflow hält die Programmierung einfach und skalierbar. Grafische Abläufe, Skripte und Offline‑Tests verkürzen die Entwicklungszeit. Anpassungen in Echtzeit aus der Ferne und integrierte Sicherheitstools sorgen für reibungslose Handführung, weniger Nacharbeit und mehr Betriebszeit.

TMflow erkunden

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Kombinieren Sie den TM25S mit einem autonomen mobilen Roboter der MD‑Serie für mobile Palettierung und maschinennahe Bedienung. Typische Anwendungen sind die Aufnahme und Abgabe am Linienende, das mobile Beladen von Vorrichtungen sowie Punkt‑zu‑Punkt‑Transfers für flexible Automatisierung ohne starre Fördertechnik.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Komplettlösungen für die Automatisierung 

Entdecken Sie OMRONs vollständiges Automatisierungsportfolio – Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung, Steuerung und Robotik –, entwickelt, um als Einheit zu funktionieren. Programmieren, synchronisieren und simulieren Sie auf einer Plattform für schnellere Bereitstellung, nahtlose Skalierung und effiziente Abläufe.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Expertise auf Knopfdruck 

Greifen Sie auf aktuelle TMflow-Updates, Vision-Pakete und Dokumentation an einem Ort zu. Verbessern Sie Fehlerbehandlung, Feinabstimmung von Bewegungen und Werkzeugen und gehen Sie sicher in Betrieb – mit Einrichtungsanleitungen, Versionshinweisen und Handbüchern.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweit Support und Schulungen, damit Ihre Roboterflotte mit maximaler Effizienz läuft – für hohe Verfügbarkeit und stabile Performance.

TMflow erkunden

50-50