OMROM TM30S-FT
KOLLABORATIV

OMRON TM30S 

Der TM30S vereinfacht das Palettieren von Schwerlastpaletten mit großer Reichweite, stabiler Bewegung und zertifizierter Sicherheit für saubere Stapel auf Euro- und US-Paletten – kein Steiger erforderlich. Das integrierte Sichtsystem, das kompakte Design und die intuitive Einrichtung sorgen dafür, dass die Zellen flexibel bleiben und die Teams schnell von der Erprobung zur Produktion übergehen können. Mit einer Nutzlast von 30 kg und einer Reichweite von 1702 mm bleibt der Zyklus auch unter Last konsistent und ermöglicht einen schnellen Einsatz und zuverlässigen Durchsatz.

HAUPTMERKMALE

OMRON TM30S

Maximale Nutzlast

30 kg

Maximale Reichweite

1702 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

2,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für Roboterarm
IP54 für AC-Steuerbox und Roboterstick
ISO Klasse 3

Programmierung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM30S – stark, wo es zählt, einfach, wo es wichtig ist 

Drag-n-Drop Programming
01
Hohe Nutzlast + großer Arbeitsradius

30 kg Nutzlast und 1702 mm Reichweite unterstützen 25-kg-Nettokisten mit 4-6-kg-Greifern und stapeln Euro- und US-Paletten ohne Steigbügel.

moving orb
Flexible Automation
02
Palettieren ohne Lift

Der TM30S eliminiert zusätzliche Hebevorrichtungen, reduziert Hardware, Integrationszeit und Wartung – und erhöht gleichzeitig die Zellenverfügbarkeit und verringert den Platzbedarf.

moving orb
Smart Monitoring
03
Zertifizierte kollaborative Sicherheit

33 zertifizierte Sicherheitsfunktionen (ISO 13849-1 Kat.3 PL d, TÜV Nord) ermöglichen eine sichere Mensch-Roboter-Interaktion in gemeinsamen Arbeitsbereichen.

moving orb
Easy Installation
04
Schnelle Einrichtung & Handführung

Die intuitive Handführung und die Handheld-Schnittstelle machen aus dem TM Screen ein Teach-Pendant – für den Einsatz ist keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Integrierte Bildverarbeitung

Das integrierte hochauflösende Bildverarbeitungssystem unterstützt die präzise Erkennung und Platzierung von Objekten und reduziert so Fehlstiche und Zyklusschwankungen.

moving orb
Certified Compliance
06
Langlebig & reinraumtauglich

Die Optionen IP54/IP65 und ISO Klasse 3 für Reinräume rüsten den TM30S für anspruchsvolle Umgebungen, von Lebensmitteln bis hin zu Halbleitern.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Flexible Programmierung in TMflow

Drag-and-Drop-Workflows oder TMscript für komplexe Logik – ein Software-Framework für 5-30 kg-Modelle beschleunigt die Skalierung.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Entdecken Sie wie ein mobiler Palettierer einen ROI in unter zwei Jahren ermöglicht 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Weniger Tippen, mehr Takten 

Mit TMflow programmieren und skalieren Sie den TM30S im Handumdrehen. Wegpunkte werden per Handführung festgelegt, Abläufe grafisch mit Funktionsblöcken erstellt und bei Bedarf per Skript verfeinert. Programme lassen sich vorab im TMSimulator testen. Erweiterte Sicherheits- und Remote-Funktionen sorgen für eine schnelle, verlässliche Inbetriebnahme mit weniger Nacharbeit.

TMflow erkunden

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Kombinieren Sie den TM30S mit einem autonomen mobilen Roboter (AMR) der MD‑ oder HD‑Serie, um Schwerlastprozesse in der gesamten Produktionshalle zu automatisieren. Typische Anwendungen reichen von Palettenaufnahme und ‑abgabe am Linienende über das mobile Beladen größerer Vorrichtungen an CNC‑Maschinen oder Schweißzellen bis zum Punkt‑zu‑Punkt‑Transport von Massenteilen – für flexible Automatisierung ohne feste Förderbänder.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Komplette Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie das Automatisierungsportfolio von OMRON – Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung, Steuerungstechnik und Robotik, nahtlos aufeinander abgestimmt. Programmieren, synchronisieren und simulieren Sie Ihre Anwendungen auf einer gemeinsamen Plattform – für schnellere Inbetriebnahme, mühelose Skalierung und effiziente Abläufe.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Grain products on pallets after robotic palletizing-crop
background graphic

RESSOURCEN
Ihr zentrales Informationsportal 

Halten Sie Ihre Abläufe effizient mit den neuesten TMflow‑Updates und der TM30S‑Dokumentation – für bessere Fehlerbehandlung, optimierte Werkzeugeinstellungen und höhere Performance.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweit Support und Schulungen, damit Ihre Roboterflotte mit maximaler Effizienz läuft – für hohe Verfügbarkeit und stabile Performance.

Mehr erfahren

50-50