TM5S-_0000_Omron-360-Transparent
Zum Laden anklicken
KOLLABORATIV

OMRON TM5S 

Automatisieren Sie Präzisionsmontage, Inspektion und Logistik in Reinräumen und der Elektronikfertigung mit dem TM5S. Mit einer Reichweite von 900 mm und einer Traglast von 5 kg kombiniert der TM5S IP54-Schutz und ISO Klasse 3 Zertifizierung für konsistente Leistung in regulierten Umgebungen. Integrierte Bildverarbeitung und visuelle Programmierung ermöglichen schnelle Umrüstungen und zuverlässigen Betrieb.

HAUPTMERKMALE

OMRON TM5S

Maximale Nutzlast

5 kg

Maximale Reichweite

900 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,4 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für den Roboterarm
IP54 für die Kontrollbox und den Roboterstab
ISO Klasse 3

Programmierung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM5S – zertifizierte Sicherheit trifft zuverlässige Leistung 

Certified Compliance
01
Sicherheitszertifizierungen

31 integrierte, zertifizierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich ISO 13849-1, Kat.3, PL d und TÜV Nord, gewährleisten eine sichere Zusammenarbeit mit menschlichen Arbeitskräften.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator-Tests

Validieren und simulieren Sie Roboteroperationen offline, um eine schnellere Bereitstellung und kontinuierliche Prozessverbesserungen ohne Produktionsunterbrechungen zu ermöglichen.

moving orb
Easy Installation
03
Schnelle Einrichtung & Handführung

Vereinfachen Sie die Einrichtung mit intuitiver Handführung und einer Handheld-Schnittstelle, die Ihren TM Screen in ein Teach-Pendant verwandelt – keine Verkabelung erforderlich.

moving orb
Flexible Automation
04
Robust & flexibel

Die IP54-zertifizierte Robustheit und ISO Klasse 3 Reinraumkompatibilität machen ihn ideal für vielfältige Anwendungen, von der Montage bis zu Schwerlastaufgaben.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Integrierte Bildverarbeitung

Die hochauflösende Bildverarbeitung ermöglicht eine präzise Objekterkennung und -positionierung, wodurch die Pick-and-Place-Genauigkeit verbessert und Ausfallzeiten reduziert werden.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Grafische & Skriptprogrammierung

Automatisieren Sie Aufgaben mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von TMFlow oder nutzen Sie die Skriptprogrammierung für komplexe Arbeitsabläufe, passend für alle Kenntnisstufen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie die automatisierte Maschinenbedienung die Kapazität erhöhte und Arbeitskosten bei der Lasermarkierung senkte. 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots 

Die TMflow-Software ermöglicht eine schnelle Programmierung von Pick-and-Place-, Inspektions- und Testroutinen. Die Drag-and-Drop-Oberfläche und die Bildverarbeitungs-Kalibrierungstools unterstützen eine schnelle Anpassung an neue Produkte und regulatorische Anforderungen.

Mehr erfahren

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Optimieren Sie Ihre Abläufe mit mobilen Manipulator-Anwendungen durch die Integration kollaborativer und mobiler Roboter zur Automatisierung von Transport- und Kommissionieraufgaben, was Effizienz und Produktivität für Materialhandling der nächsten Generation steigert.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Zentrale Automatisierung 

Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit den industriellen Automatisierungslösungen von OMRON. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, SPSen, Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme nahtlos auf einer einzigen Plattform mit integrierter Simulation für einfache Bereitstellung und effizienten Betrieb.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Expertise auf Knopfdruck 

Sorgen Sie für effiziente Abläufe mit der neuesten Dokumentation, Handbüchern und Anleitungen, um sicherzustellen, dass Ihre kollaborativen Roboter optimal funktionieren.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet globalen Support, Service und Schulungen, um Ihre Roboterflotte mit höchster Effizienz am Laufen zu halten und optimale Betriebszeit und Leistung zu gewährleisten.

TMflow erkunden

50-50