TM5S-_0012_Omron-360-Transparent
Zum Laden anklicken
KOLLABORATIV

OMRON TM7S 

Automatisieren Sie hochpräzise Aufgaben für Elektronik und kleine Geräte mit dem OMRON TM7S. Seine Reichweite von 700 mm und eine Traglast von 7 kg zeichnen sich bei Montage, Inspektion und Maschinenbedienung aus. Leicht und reinraumzertifiziert ist er perfekt für beengte, regulierte Bereiche. Fortschrittliche Sicherheit und nahtlose Integration ermöglichen eine schnelle, zuverlässige Bereitstellung in kollaborativen Umgebungen.

HAUPTMERKMALE

OMRON TM7S

Maximale Nutzlast

7 kg

Maximale Reichweite

700 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für den Roboterarm
IP54 für die Kontrollbox und den Roboterstab
ISO Klasse 3

Programmierung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM7S – Sicherheit und Präzision der nächsten Generation 

Certified Compliance
01
Sicherheitszertifizierungen

31 integrierte, zertifizierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich ISO 13849-1, Kat.3, PL d und TÜV Nord, gewährleisten eine sichere Zusammenarbeit mit menschlichen Arbeitskräften.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator-Tests

Validieren und simulieren Sie Roboteroperationen offline, um eine schnellere Bereitstellung und kontinuierliche Prozessverbesserung zu ermöglichen – ohne Produktionsstopps.

moving orb
Easy Installation
03
Schnelle Einrichtung & Handführung

Vereinfachen Sie die Einrichtung mit intuitiver Handführung und einer Handheld-Schnittstelle, die Ihren TM Screen in ein Teach-Pendant verwandelt – keine Verkabelung erforderlich.

moving orb
Flexible Automation
04
Robust & flexibel

Die IP54-zertifizierte Robustheit und ISO Klasse 3 Reinraumkompatibilität machen ihn ideal für vielfältige Anwendungen, von der Montage bis zu Schwerlastaufgaben.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Integrierte Bildverarbeitung

Die hochauflösende Bildverarbeitung ermöglicht eine präzise Objekterkennung und -positionierung, wodurch die Pick-and-Place-Genauigkeit verbessert und Ausfallzeiten reduziert werden.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Grafische & Skriptprogrammierung

Automatisieren Sie Aufgaben mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von TMFlow oder nutzen Sie die Skriptprogrammierung für komplexe Arbeitsabläufe, passend für alle Kenntnisstufen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie LITMAT mit kollaborativen Robotern 180 Kappen pro Stunde in gleichbleibender Qualität montiert. 

Quality inspection & measurements
background graphic

SOFTWARE
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots 

Maximieren Sie die Leistung Ihres kollaborativen Roboters mit der präzisen Bewegungssteuerung von TMflow, anpassbaren Nutzlast-Einstellungen und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen für eine reibungslose Mensch-Roboter-Interaktion. Intuitive Programmierung und Bildverarbeitungsintegration gewährleisten präzise und zuverlässige Abläufe.

TMflow erkunden

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Transformieren Sie Ihre Abläufe mit mobilen Manipulatoranwendungen, indem Sie kollaborative und mobile Roboter kombinieren, um Transport- und Kommissionieraufgaben zu automatisieren und so die Effizienz und Produktivität für die Materialhandhabung der nächsten Stufe zu steigern.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Optimieren Sie Ihre Anwendungen 

Maximieren Sie die Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme nahtlos auf einer Plattform, mit integrierter Simulation für einfache Bereitstellung und effiziente Abläufe.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Automatisierung, die zu Ihrer Strategie passt 

Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns chatten,

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
background graphic

RESSOURCEN
Ihr zentrales Informationsportal 

Steigern Sie die Produktivität mit der neuesten Dokumentation, Handbüchern und Anleitungen, damit Ihre kollaborativen Roboter optimal funktionieren.

Zum Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet globalen Support, Service und Schulungen, um Ihre Roboterflotte mit höchster Effizienz am Laufen zu halten und optimale Betriebszeit und Leistung zu gewährleisten.

TMflow erkunden

50-50