INDUSTRIELL

Gelenkarmroboter

Steigern Sie Ihre Produktivität mit präzisen und vielseitigen 6-Achs-Gelenkarmrobotern.

Viper_TS22_VETIPAK_OMRON-Robotics

Modelle 

OMRON Viper
01
Viper

Bewältigen Sie komplexe Fertigungsaufgaben mit Nutzlasten von bis zu 5 kg, hoher Beschleunigung und präziser Steuerung bei niedriger Geschwindigkeit. Mit Reichweitenoptionen von 653 oder 855 mm, leichten Armen und nahtloser Programmierung maximieren die Viper-Roboter die Effizienz Ihrer Abläufe.

Reichweitenoptionen

653 mm, 855 mm

Maximale Nutzlast

5 kg

Wiederholgenauigkeit

±0,02 mm, ±0,03 mm

Produktdetails anzeigen

Viper und Cobots vergleichen 

Produkt

Articulated_Table_Viper

Viper

Explore

653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850)

5 kg

±0,02 mm (Viper 650) ±0,03 mm (Viper 850)

Bis zu 600 °/s (variiert je nach Gelenk)

6

IP40 IP54 IP65

SmartController EX OMRON NJ501-R

Tisch invertiert

ACE / Sysmac Studio

900 mm

5 kg

±0,05 mm

J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s

6 Drehgelenke

IP54 für Roboterarm AC-Steuerbox Roboterstick TM-Bildschirm

COM HDMI LAN USB-Anschlüsse Modbus PROFINET TMFlow-Programmierung

Wand Tisch Decke

TMflow (ablaufdiagrammbasiert und skriptbasiert)

Articulated_Table_TM25S

TM25S

Explore

1902 mm

25 kg

±0,03 mm

J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s

6 Drehgelenke

IP54 für Roboterarm AC-Steuerbox Roboterstick TM-Bildschirm

COM HDMI LAN USB-Anschlüsse Modbus PROFINET TMFlow-Programmierung

Wand Tisch Decke

TMflow (ablaufdiagrammbasiert und skriptbasiert)

Reichweitenoptionen

Maximale Nutzlast

Wiederholgenauigkeit

Gelenkgeschwindigkeiten

Anzahl der Achsen

Schutzklassenoptionen

Optionen für Robotersteuerung

Montageoptionen

Programmierumgebung

Produkt

Articulated_Table_Viper

Viper

Explore

Articulated_Table_TM25S

TM25S

Explore

Reichweitenoptionen

653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850)

900 mm

1902 mm

Maximale Nutzlast

5 kg

5 kg

25 kg

Wiederholgenauigkeit

±0,02 mm (Viper 650) ±0,03 mm (Viper 850)

±0,05 mm

±0,03 mm

Gelenkgeschwindigkeiten

Bis zu 600 °/s (variiert je nach Gelenk)

J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s

J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s

Anzahl der Achsen

6

6 Drehgelenke

6 Drehgelenke

Schutzklassenoptionen

IP40 IP54 IP65

IP54 für Roboterarm AC-Steuerbox Roboterstick TM-Bildschirm

IP54 für Roboterarm AC-Steuerbox Roboterstick TM-Bildschirm

Optionen für Robotersteuerung

SmartController EX OMRON NJ501-R

COM HDMI LAN USB-Anschlüsse Modbus PROFINET TMFlow-Programmierung

COM HDMI LAN USB-Anschlüsse Modbus PROFINET TMFlow-Programmierung

Montageoptionen

Tisch invertiert

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Programmierumgebung

ACE / Sysmac Studio

TMflow (ablaufdiagrammbasiert und skriptbasiert)

TMflow (ablaufdiagrammbasiert und skriptbasiert)

Automatisieren Sie Ihre Anwendungen 

Maximieren Sie die Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme nahtlos auf einer Plattform, mit integrierter Simulation für eine einfache Bereitstellung und effiziente Abläufe.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand, während Industrie-PCs eine präzise, zuverlässige Prozesssteuerung für eine intelligentere Automatisierung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Programmieren und integrieren Sie Roboter mit dem Robotics Integrated Controller – für eine Vereinheitlichung von Automatisierung und Bewegungssteuerung für maximale Leistung.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Die SYSMAC-Plattform von Omron kombiniert Robotik und Automatisierung für eine flexible, skalierbare Produktion.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Integrierter 3D Pick Manager und IPC-Steuerungen ermöglichen präzises Materialhandling und Bildverarbeitung.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Fortschrittliche Sensoren und Remote I/O verbessern die Zusammenarbeit und minimieren Ausfallzeiten.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe 

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
Intelligentere Produktion beginnt mit ACE 

Optimieren Sie die Leistung und rationalisieren Sie die Abläufe mit der ACE-Software von OMRON – für mehr Präzision, Effizienz und Geschwindigkeit bei Gelenkarmrobotern. Hochauflösende Encoder, leichte Arme und fortschrittliche Antriebe gewährleisten maximalen Durchsatz für schnelle, komplexe Aufgaben.

Mehr erfahren

SERVICE
Globaler Support für Ihre Robotik 

OMRON Robotics bietet globalen Support und Schulungen, um den Betrieb Ihrer Roboterflotte mit maximaler Effizienz aufrechtzuerhalten – für maximale Betriebszeit und Leistung.

Mehr erfahren

50-50