Autonome mobile Roboter 

Maximieren Sie Ihre Effizienz mit unseren autonomen mobilen Robotern – sie automatisieren Arbeitsabläufe für intelligentere Workflows und höhere Produktivität.

OMRON_LD_AMR
01
LD-Serie

Die LD-Serie transportiert Materialien effizient in stark frequentierten Bereichen, ohne dass die Einrichtung verändert werden muss. Mit intelligenter Navigation um Personen und Hindernisse herum unterstützt sie Nutzlasten von 60, 90 und 250 kg und sorgt so für Sicherheit und Produktivität.

LD-Serie erkunden

Multiple OL-450S (1)
02
OL-Serie

Der OL-450S ist ein flacher, omnidirektionaler AMR, der den Materialtransport mit einer Nutzlast von 450 kg optimiert. Mit präziser Hindernisvermeidung, einer eingebauten Hebeplatte und kabellosem Laden verbessert er die Effizienz der Arbeitsabläufe und die Sicherheit in der Logistik.

OL-Serie erkunden

OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
03
MD-Serie

Die AMRs der MD-Serie, die mit einer maximalen Nutzlast von 650 kg und 900 kg erhältlich sind, optimieren den Materialtransport durch 360°-Sensorik und dynamische Hindernisvermeidung. Sie verfügen über eine automatische Beschickung und eine nahtlose Produktionsintegration für eine verbesserte Produktivität.

MD-Serie erkunden

HD1500 Beauty Shot Front 2
04
HD-Serie

Der HD-1500 AMR bewältigt eine Nutzlast von 1500 kg für schwere Transportaufgaben. Er bietet dynamische 360°-Sicherheit, Hindernisvermeidung und ermöglicht die individuelle Anpassung mit Zubehör wie HAPS und LiDAR zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten.

Entdecken Sie die HD-Serie

OMRON_LD_AMR
Multiple OL-450S (1)
OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
HD1500 Beauty Shot Front 2

Optimieren Sie noch heute Ihre Arbeitsabläufe 

Fragen? Wir helfen Ihnen gern!

am_flow_a_bboard_sol – 3000 x 1688
background graphic

SOFTWARE
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer AMRs aus 

Zentralisieren Sie Ihre autonomen mobilen Roboter mit FLOW Core – optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der führenden Flottenmanagementlösung für Fabriken. Verwalten Sie den AMR-Verkehr und die Aufgaben automatisch auf der Grundlage von Prioritäten und genießen Sie eine flexible Bereitstellung mit sicheren, skalierbaren Virtualisierungsoptionen.

FLOW core entdecken

SERVICE
Weltweiter Service und Support 

OMRON Robotics bietet ein globales Netzwerk und Support, um maximale Betriebszeit und optimale Leistung unserer autonomen mobilen Roboter zu gewährleisten.

Mehr erfahren

50-50