ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

Serie LD

Automatice el transporte con navegación inteligente, evitación de obstáculos y despliegue rápido.

Lineside_Delivery_LD-6090_OMRON_Robotics

Modelos 

LD-6090-Omron-web_optimized
01
LD-60

Incorpore el transporte autónomo a flujos de trabajo de menor carga y operaciones con espacio limitado. El LD-60 combina una huella compacta, velocidades de desplazamiento rápidas y navegación precisa para mover hasta 60 kg de forma eficiente a través de instalaciones con mucha actividad, ayudando a optimizar el transporte rutinario y ofreciendo una versión ESD opcional para productos sensibles a la electricidad estática.

Carga útil máxima

60 kg

Velocidad máxima

1,8 m/s

Tiempo de funcionamiento

15 h (sin carga útil), 12 h (carga útil completa)

Ver detalles del producto

LD-6090-Omron-web_optimized
02
LD-90

Añada más capacidad y flexibilidad a los flujos de trabajo de transporte de materiales en toda la planta. El LD-90 maneja cargas útiles de hasta 90 kg con navegación precisa y carga automática en estación de acoplamiento, mientras que la compatibilidad con adaptadores personalizados amplía la gama de aplicaciones que puede soportar, además de una versión ESD opcional para electrónica y otros entornos sensibles a la electricidad estática.

Carga útil máxima

90 kg

Velocidad máxima

1,35 m/s

Tiempo de funcionamiento

15 h (sin carga útil), 12 h (carga útil completa)

Ver detalles del producto

LD-250-Omron_Web_Optimized
03
LD-250

Aborde tareas de transporte más pesadas con un robot móvil diseñado para cargas útiles mayores y operaciones más exigentes. El LD-250 mueve cargas de hasta 250 kg con planificación inteligente de rutas y evitación de colisiones, ayudando a mantener el flujo en entornos de alto tráfico, mientras que una configuración ESD opcional admite la fabricación de electrónica y otras aplicaciones con control estático.

Carga útil máxima

250 kg

Velocidad máxima

1,2 m/s

Tiempo de funcionamiento

13 h (sin carga útil), 10 h (carga útil completa)

Ver detalles del producto

Compare nuestros AMR 

Producto

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorar

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa)

2 h 10 min (del 20 % al 80 % de carga)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Solo suelo nivelado

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación avanzada de obstáculos Detección por sonar trasero Sensores de parachoques delantero Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explorar

250 kg

1,2 m/s

13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa)

2 h 10 min (del 20 % al 80 % de carga)

1,7° / 3 % de inclinación

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación avanzada de obstáculos Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explorar

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa)

19,6 min (del 20 % al 80 % de carga)

5° / 8,75 % de inclinación

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales

IP22 IP10 para plataformas de carga

ISO 4 / Clase 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de fuente de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorar

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa)

24 min (del 20 % al 80 % de carga)

5° / 8,75 % de inclinación

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada protectora de doble canal Escáneres láser verticales opcionales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batería: cURus, CE Caja de fuente de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explorar

450 kg

1,2 m/s (avance/lateral) 0,3 m/s (retroceso)

11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa)

25 min (del 20 % al 80 % de carga)

Solo superficies planas

Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

No

MobilePlanner

Carga útil máxima

Velocidad máxima

Tiempo de funcionamiento

Tiempo de carga

Pendiente máxima

Características de seguridad

Clasificación IP

Clasificación de sala limpia

Cumplimiento normativo

Certificaciones y marcados

Opción ESD

Interfaz de control

Producto

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorar

Table_LD-259

LD-250

Explorar

Table_MD-650

MD-650/900

Explorar

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorar

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explorar

Carga útil máxima

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

Velocidad máxima

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

1,2 m/s

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

1,2 m/s (avance/lateral) 0,3 m/s (retroceso)

Tiempo de funcionamiento

15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa)

13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa)

10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa)

12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa)

11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

2 h 10 min (del 20 % al 80 % de carga)

2 h 10 min (del 20 % al 80 % de carga)

19,6 min (del 20 % al 80 % de carga)

24 min (del 20 % al 80 % de carga)

25 min (del 20 % al 80 % de carga)

Pendiente máxima

≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Solo suelo nivelado

1,7° / 3 % de inclinación

5° / 8,75 % de inclinación

5° / 8,75 % de inclinación

Solo superficies planas

Características de seguridad

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación avanzada de obstáculos Detección por sonar trasero Sensores de parachoques delantero Indicadores acústicos y visuales

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación avanzada de obstáculos Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada protectora de doble canal Escáneres láser verticales opcionales

Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad

Clasificación IP

IP20

IP20

IP22 IP10 para plataformas de carga

IP20

IP20

Clasificación de sala limpia

ISO 5 / Clase 100

ISO 5 / Clase 100

ISO 4 / Clase 10

ISO 5 / Clase 100

Cumplimiento normativo

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Certificaciones y marcados

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de fuente de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

AMR: cTUVus Batería: cURus, CE Caja de fuente de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

Opción ESD

No

No

No

Interfaz de control

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Comience automatizar su producción hoy 

¿Tiene preguntas? Hablemos.

OMRON LD-90 AMR transportando materiales en la planta de automoción de Teklas
background graphic

SOFTWARE
Escale su flota, simplifique su flujo 

Optimice la creación de tareas, la planificación de rutas y la coordinación de flotas con FLOW Core. Supervise el estado de los robots, gestione el flujo de tráfico, asigne trabajos y redirija alrededor de rutas bloqueadas en flotas de hasta 100 AMR de OMRON.

Más información

Automatización integral 

Explore la cartera completa de automatización de OMRON (controladores, seguridad, visión y E/S) trabajando con robots móviles autónomos para automatizar el transporte de materiales en toda su instalación. Utilice una única plataforma para coordinar AMR con líneas, elevadores, puertas y equipos, active misiones desde sensores o lógica PLC y mantenga el flujo de materiales funcionando sin problemas.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran su línea de producción, maximizando la productividad mientras ahorran espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y sensores se adaptan a su entorno, permitiendo procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración fluida entre humanos y máquinas, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo.

SERVICIO
Red global de soporte servicio 

Con una red global y soporte dedicado, OMRON Robotics garantiza que su flota de AMR ofrezca el máximo rendimiento y disponibilidad.

Más información

50-50