SECTORES

Fabricación médica

Mejora la seguridad y la eficacia con robots de fabricación médica, que proporcionan flexibilidad y un rápido retorno de la inversión.

Garantía para cada dispositivo, cualquier normativa 

Manténgase al tanto de los requisitos normativos y los cambios del mercado con los robots de fabricación médica de OMRON. Nuestras soluciones automatizan procesos clave, reducen el riesgo de contaminación y ofrecen una calidad rastreable, lo que respalda el cumplimiento y la eficiencia de los fabricantes en un sector en rápida evolución.

background graphic
01

Montaje médico seguro preciso 

Automatice el ensamblaje, embalaje y paletizado de dispositivos médicos y productos farmacéuticos con los robots colaborativos de la serie TM S de OMRON, certificados según las normas ISO Cleanroom Clase 3 y SEMI S2. Seleccione los modelos TM5S o TM7S para atornillado compacto, ensamblaje intrincado y pruebas en entornos estériles, mientras que los modelos TM12S y TM14S ofrecen mayores cargas útiles para tareas exigentes de manipulación de materiales y ensamblaje. Para un paletizado eficiente, el TM25S maneja cargas mayores de hasta 25 kg con facilidad. Estos cobots avanzados le ayudan a reducir los riesgos de contaminación, mejorar la calidad del producto y agilizar el cumplimiento de las normativas del sector.

ntnu_omron_tm_newssinglemob-web-optimized
02

Recogida empaquetado de alta velocidad   

Logre una automatización ultralimpia y de alto rendimiento con robots articulados, SCARA y paralelos diseñados para salas blancas ISO 4/Clase 10 y múltiples niveles de protección IP. Agilice las operaciones de envasado en blíster, ensamblaje de jeringuillas, pipeteo y paletizado, minimizando al mismo tiempo el contacto humano y la contaminación. Estas soluciones ofrecen un rendimiento fiable y ayudan a cumplir los estándares más estrictos de la industria para la fabricación médica y farmacéutica.

Pipetting_Application_OMRON
03

Manipulación automatizada de materiales 

Desplace de forma segura y eficiente materias primas, productos acabados y residuos biológicos peligrosos entre salas blancas, laboratorios y áreas de producción con robots móviles autónomos (AMR). Las series LD y HD (ISO 5/Clase 100) y la serie MD (ISO 4/Clase 10) ofrecen una trazabilidad total, reducen la manipulación manual y la contaminación cruzada, y cumplen los estrictos estándares de salas blancas. Personalice los AMR con módulos superiores, transportadores, estanterías o carros para automatizar la entrega de materiales, la retirada de residuos y la transferencia de componentes. Integre fácilmente los AMR en su flujo de trabajo para agilizar la logística, responder rápidamente a los cambios de producción y garantizar un transporte libre de contaminación en la fabricación médica.

Productos recomendados
TePe-production_mobile_robot_OMRON
04

Desinfección UV-c para la atención sanitaria 

Proteja a los pacientes y al personal con robots autónomos UV-C que desinfectan el aire y las superficies mediante luz UV-C. Ideales para hospitales y centros de atención sanitaria, estos robots garantizan una esterilización automatizada y constante en las habitaciones de los pacientes, los quirófanos y las zonas de mucho tránsito, lo que reduce el riesgo de infección y respalda unos estándares de higiene rigurosos.

Productos recomendados
Primer plano de la tecnología UV-C en el robot de desinfección
05

Manipulación de materiales de última generación 

Desbloquee la automatización avanzada y flexible para entornos sensibles con las aplicaciones MoMa, que integran la base AMR LD o MD de OMRON y el brazo colaborativo de la serie TM S (clase 3 de salas blancas ISO) en una sola solución. El AMR navega por las salas blancas mientras que el brazo robótico se encarga de la recogida, la colocación y el transporte precisos, lo que agiliza las tareas de varios pasos y garantiza el cumplimiento de los fabricantes de productos médicos.

Productos recomendados
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized

ESTUDIO DE CASO
Cómo HIPRA automatizó 700 transferencias diarias de vacunas con los AMR de OMRON, garantizando el cumplimiento de las normas de sala blanca la eficiencia. 

Material handling automation system at HIPRA facility

Automatice su aplicación 

Maximice la eficiencia de la producción con las soluciones de automatización de Omron: programe y sincronice robots, PLC, sistemas de visión y dispositivos de seguridad en una sola plataforma. La simulación integrada acelera la implementación y la resolución de problemas para unas operaciones fluidas y conformes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos optimizan su línea automatizada, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso del proceso.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control maximizan la productividad y ahorran espacio, mientras que los controladores lógicos programables ofrecen un control total sobre sus procesos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores de visión de OMRON permiten a los sistemas automatizados interactuar con su entorno físico, garantizando un rendimiento preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad promueven la armonía entre humanos y máquinas, con E/S remotas que reducen los costes y el tiempo de inactividad, garantizando redes fiables.