ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

Serie OL

Convierta sus trayectos de carros en un flujo de materiales optimizado y fiable con la serie OL.

Almost beauty shot

Modelos 

Omron OL 450S No Mast 360 – 0005 – 9051
01
OL-450S

Transporte compacto de carros para flujos de trabajo con poca altura libre. El OL-450S estándar automatiza el movimiento de carros de picking, jaulas antivuelco y otros transportadores de carga, manteniendo el perfil del robot bajo. Este diseño permite un transporte fiable a través de pasillos estrechos, ascensores, puertas y otras áreas con espacio superior limitado, lo que simplifica la implementación en instalaciones con restricciones de espacio.

Carga útil máxima

450 kg

Altura de elevación

108 – 308 mm

Configuración

Sin mástil

Ver detalles del producto

OL-450S with Mast Front VIew
Accesorio opcional
02
OL-450S con mástil intermedio

Localización mejorada donde la altura vertical es limitada. El mástil intermedio eleva el escáner para mejorar la fiabilidad de la navegación, manteniendo el acceso a través de espacios con restricciones de altura. Esta configuración ayuda al robot a operar con mayor confianza en entornos compartidos con personas, equipos y obstáculos en movimiento.

Carga útil máxima

450 kg

Altura de elevación

108 – 308 mm

Configuración

Mástil intermedio, 1,2 m

Ver detalles del producto

OL-450S-Omron-360-0019_Transparent
Accesorio opcional
03
OL-450S con mástil completo

Altura máxima de escaneo para operaciones complejas. El mástil completo posiciona el escáner en el punto más alto disponible para una mayor visibilidad en entornos grandes o visualmente complejos. Esta configuración permite una navegación estable y fiable en instalaciones concurridas donde la altura libre no es un factor limitante.

Carga útil máxima

450 kg

Altura de elevación

108 – 308 mm

Configuración

Mástil completo, 1,6 m

Ver detalles del producto

Compare nuestros AMR 

Producto

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explorar

450 kg

1,2 m/s

Solo superficies planas

11 h (sin carga útil)
7 h (carga útil completa)

25 min (del 20 % al 80 % de carga)

Cobertura de seguridad de 360°
2 escáneres de seguridad frontales
29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad
Evitación avanzada de obstáculos
Paradas de emergencia (2 en total)
Indicadores acústicos y visuales
Parada de parachoques trasero
Luz de aproximación de seguridad

IP20

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (excepto cláusula 4.12)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

Batería: CE
Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

No

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorar

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60)
1,35 m/s (LD-90)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90)
> 60 kg: Sólo suelo nivelado (LD-60/90)

15 h (sin carga útil)
12 h (carga útil completa)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

Campo de visión de 240°
Láser de escaneo de seguridad frontal
Paradas de emergencia
Evitación avanzada de obstáculos
Detección por sonar trasero
Sensores de parachoques delantero
Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (con excepciones)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus
Batería: cRUus
Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explorar

250 kg

1,2 m/s

1,7° / 3 % de inclinación

13 h (sin carga útil)
10 h (carga útil completa)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

Campo de visión de 240°
Láser de escaneo de seguridad frontal
Láser frontal bajo
Evitación avanzada de obstáculos
Escáneres láser opcionales
Paradas de emergencia (3 en total)
Detección TOF trasera
Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (con excepciones)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus
Batería: cRUus
Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explorar

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650)
1,8 m/s (MD-900)

5° / 8,75 % de inclinación

10 h (sin carga útil)
8 h (carga útil completa)

19,6 min (del 20 % al 80 % de carga)

Cobertura de seguridad de 360°
Dos escáneres láser de seguridad
Láseres de detección de obstáculos bajos
Evitación avanzada de obstáculos
Paradas de emergencia (5 en total)
Indicadores acústicos y visuales
Escáneres láser verticales opcionales

IP22
IP10 para plataformas de carga

ISO 4 / Clase 10

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus
Batería: cTUVus, CE
Caja de fuente de alimentación: cTUVus
Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorar

1500 kg

1,8 m/s

5° / 8,75 % de inclinación

12,5 h (sin carga útil)
9 h (carga útil completa)

24 min (del 20 % al 80 % de carga)

Cobertura de seguridad de 360°
Dos escáneres láser de seguridad
Láseres de detección de obstáculos bajos
Evitación avanzada de obstáculos
Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad
Paradas de emergencia (5 en total)
Indicadores acústicos y visuales
Parada de emergencia de doble canal
Salidas de seguridad de doble canal
Interfaz de parada protectora de doble canal
Escáneres láser verticales opcionales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus
Batería: cURus, CE
Caja de fuente de alimentación: cTUVus
Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

Carga útil máxima

Velocidad máxima

Pendiente máxima

Tiempo de funcionamiento

Tiempo de carga

Características de seguridad

Clasificación IP

Clasificación de sala limpia

Cumplimiento normativo

Certificaciones y marcados

Opción ESD

Interfaz de control

Producto

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explorar

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorar

Table_LD-259

LD-250

Explorar

Table_MD-650

MD-650/900

Explorar

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorar

Carga útil máxima

450 kg

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

1500 kg

Velocidad máxima

1,2 m/s

1,8 m/s (LD-60)
1,35 m/s (LD-90)

1,2 m/s

2,2 m/s (MD-650)
1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

Pendiente máxima

Solo superficies planas

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90)
> 60 kg: Sólo suelo nivelado (LD-60/90)

1,7° / 3 % de inclinación

5° / 8,75 % de inclinación

5° / 8,75 % de inclinación

Tiempo de funcionamiento

11 h (sin carga útil)
7 h (carga útil completa)

15 h (sin carga útil)
12 h (carga útil completa)

13 h (sin carga útil)
10 h (carga útil completa)

10 h (sin carga útil)
8 h (carga útil completa)

12,5 h (sin carga útil)
9 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

25 min (del 20 % al 80 % de carga)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

19,6 min (del 20 % al 80 % de carga)

24 min (del 20 % al 80 % de carga)

Características de seguridad

Cobertura de seguridad de 360°
2 escáneres de seguridad frontales
29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad
Evitación avanzada de obstáculos
Paradas de emergencia (2 en total)
Indicadores acústicos y visuales
Parada de parachoques trasero
Luz de aproximación de seguridad

Campo de visión de 240°
Láser de escaneo de seguridad frontal
Paradas de emergencia
Evitación avanzada de obstáculos
Detección por sonar trasero
Sensores de parachoques delantero
Indicadores acústicos y visuales

Campo de visión de 240°
Láser de escaneo de seguridad frontal
Láser frontal bajo
Evitación avanzada de obstáculos
Escáneres láser opcionales
Paradas de emergencia (3 en total)
Detección TOF trasera
Indicadores acústicos y visuales

Cobertura de seguridad de 360°
Dos escáneres láser de seguridad
Láseres de detección de obstáculos bajos
Evitación avanzada de obstáculos
Paradas de emergencia (5 en total)
Indicadores acústicos y visuales
Escáneres láser verticales opcionales

Cobertura de seguridad de 360°
Dos escáneres láser de seguridad
Láseres de detección de obstáculos bajos
Evitación avanzada de obstáculos
Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad
Paradas de emergencia (5 en total)
Indicadores acústicos y visuales
Parada de emergencia de doble canal
Salidas de seguridad de doble canal
Interfaz de parada protectora de doble canal
Escáneres láser verticales opcionales

Clasificación IP

IP20

IP20

IP20

IP22
IP10 para plataformas de carga

IP20

Clasificación de sala limpia

ISO 5 / Clase 100

ISO 5 / Clase 100

ISO 4 / Clase 10

ISO 5 / Clase 100

Cumplimiento normativo

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (excepto cláusula 4.12)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (con excepciones)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (con excepciones)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

Certificaciones y marcados

Batería: CE
Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

AMR: cULus
Batería: cRUus
Estación de acoplamiento: cULus

AMR: cULus
Batería: cRUus
Estación de acoplamiento: cULus

AMR: cTUVus
Batería: cTUVus, CE
Caja de fuente de alimentación: cTUVus
Objetivo de acoplamiento: cTUVus

AMR: cTUVus
Batería: cURus, CE
Caja de fuente de alimentación: cTUVus
Objetivo de acoplamiento: cTUVus

Opción ESD

No

No

No

Interfaz de control

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Empiece automatizar su transporte de carros hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

SOFTWARE
Libera todo el potencial de tus AMR 

FLOW Core centraliza la creación de tareas, la planificación de rutas y la coordinación de flotas para las operaciones diarias de los AMR. Asigna trabajos automáticamente, gestiona el tráfico de robots y redirige los AMR para evitar obstáculos, manteniendo el material en movimiento sin una supervisión manual constante.

Más información

Automatización integral 

Una los controladores, la seguridad, la visión, las E/S y los robots móviles autónomos en una plataforma unificada. Como proveedor de una única fuente, OMRON ayuda a coordinar los equipos de manipulación de materiales, los sensores y la lógica PLC como un sistema de automatización conectado.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran su línea de producción, maximizando la productividad mientras ahorran espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y sensores se adaptan a su entorno, permitiendo procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración fluida entre humanos y máquinas, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo.

SERVICIO
Servicio asistencia globales 

OMRON Robotics ofrece una red de soporte global, formación especializada y servicios de seguridad para mantener sus AMR de la serie OL funcionando al máximo rendimiento y con el máximo tiempo de actividad.

Más información

50-50