Volver al blog

Conozca el OL-450S: una forma más inteligente de automatizar el transporte de carros 

Blog
AMR OL-450S con elevación de soporte estándar
High Payload Capacity
CARGA ÚTIL MÁXIMA

450 kg

reordenar–reordenar-flecha-mover-organizar
VELOCIDAD MÁXIMA

1,2 m/s

tráfico
RANGO DE ELEVACIÓN

108 – 308 mm

actualizar
COBERTURA DE SEGURIDAD

360°

Por qué el flujo de materiales importa más que nunca

Los problemas de transporte de carros suelen empezar siendo pequeños. Un carro está en el lugar equivocado. Un carrito llega tarde. Un operario tiene que dejar lo que está haciendo para mover materiales a mano. Nada de esto parece importante por sí solo, pero a lo largo de un turno, esas pequeñas interrupciones pueden ralentizar las transferencias, aumentar el tiempo de desplazamiento a pie y hacer que el flujo de producción sea más difícil de predecir.

El desafío es que el transporte manual a menudo se funde con el entorno. Se siente como parte del trabajo hasta que los operarios empiezan a buscar carros, a esperar materiales o a alejarse de las tareas de producción para mantener las cosas en movimiento. En entornos de movimiento rápido, estos momentos se acumulan rápidamente, convirtiendo los movimientos rutinarios en una fuente constante de pérdida de tiempo y de interrupción del flujo.

De mover carros a controlar el flujo

La automatización eficaz del transporte de carros debe hacer algo más que sustituir un trayecto manual. Debe rendir en las condiciones reales de la planta: rutas compartidas, espacios reducidos, prioridades cambiantes y movimiento constante. Eso significa admitir:

Conozca el OL-450S

El OL-450S es la solución de AMR llave en mano de OMRON para automatizar el transporte de carros en entornos de fabricación e intralogística. Recoge y desplaza carros, troles, jaulas rodantes y soportes de carga similares, lo que permite a los operarios centrarse en tareas de producción de valor añadido.

A diferencia de los robots móviles de uso general adaptados para la manipulación de carros, el OL-450S se ha diseñado desde el principio teniendo en cuenta las realidades del transporte de carros. Combina una elevación de perfil bajo, movilidad omnidireccional y un diseño compacto para navegar por espacios reducidos, rutas compartidas y zonas de tráfico mixto.

El resultado es una plataforma práctica y específica para mantener los materiales en movimiento con menos esfuerzo manual.

Especificaciones clave de un vistazo

  • Carga útil: 450 kg
  • Rango de elevación: 108 mm – 308 mm
  • Velocidad máxima: 1,2 m/s
  • Cobertura de seguridad: 360°
  • Tiempo de funcionamiento: hasta 11 h sin carga, 7 h con carga completa
  • Carga rápida: en tan solo 25 minutos
  • Gestión de flota: software FLOW Core

Diseñado para adaptarse a su entorno

Las distintas instalaciones plantean exigencias diferentes al transporte autónomo de carros. Por eso, el OL-450S ofrece múltiples configuraciones de mástil, lo que permite a los equipos equilibrar la altura libre, la visibilidad y el rendimiento de la navegación para su entorno específico.

La configuración estándar sin mástil mantiene el OL-450S en su perfil más bajo, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones compactas donde la altura libre es limitada. Permite el movimiento a través de pasillos estrechos, secciones de puertas bajas, estructuras elevadas y áreas de producción fijas donde una altura adicional podría reducir la flexibilidad de la ruta.

La configuración de mástil medio añade una posición de escaneo elevada para entornos dinámicos de mucho tráfico donde se necesita una localización y navegación más sólidas, pero la altura libre vertical sigue siendo importante. Al elevar el escáner por encima de la actividad a nivel del suelo, mejora la visibilidad en espacios compartidos con carros en movimiento, personas y equipos, al tiempo que preserva el acceso a través de ascensores, puertas y estructuras elevadas bajas.

La configuración de mástil completo proporciona la posición de escaneo más alta para entornos más grandes, concurridos o visualmente más complejos. Cuando las limitaciones de altura no son un factor limitante, esta configuración ayuda a maximizar la visibilidad del escáner y admite una localización y navegación sólidas al tomar como referencia elementos estables situados a mayor altura en la instalación.

OL-450S AMR with No Mast – Base Model
OL with Mid Mast
OL with Full Mast
ConfiguraciónMejor ajusteBeneficio principal
Sin mástilRutas de baja altura libre y diseños compactosMantiene la plataforma lo más compacta posible
Mástil medio, 1,2 mEntornos dinámicos de mucho tráfico con restricciones de alturaMejora la localización y la navegación manteniendo el acceso a través de espacios reducidos
Mástil completo, 1,6 mLa mayoría de las aplicaciones en entornos muy dinámicos y de mucho tráficoMaximiza el rendimiento de localización y navegación con la posición de escaneo más alta

“Con las configuraciones ampliadas del OL-450S, estamos dando a los clientes la flexibilidad de adaptar el robot a su entorno en lugar de forzar al entorno a adaptarse al robot”, afirmó Mona Fahimi, Directora Global de Producto para el OL-450S en OMRON Robotics. 

Adaptable a la forma en que se mueven los materiales

Cada instalación tiene su propia forma de mover los materiales. Los carros, las rutas, las zonas de preparación y los puntos de transferencia suelen estar ya integrados en el ritmo de producción. El objetivo de la automatización no es interrumpir ese ritmo, sino hacerlo más constante.

Funciona con los carros y carritos existentes

El OL-450S puede trabajar con muchos de los carros, carritos y jaulas rodantes existentes, lo que ayuda a los fabricantes a automatizar los movimientos rutinarios sin rediseñar todo el proceso en torno al robot. Los equipos pueden reducir la manipulación manual al tiempo que preservan los patrones de flujo de materiales que los operarios ya conocen.

Configurado para necesidades específicas de la aplicación

Dado que los diseños de los carros varían de un sitio a otro, los integradores de sistemas pueden modificar la placa de elevación siguiendo unas pautas definidas. Los ajustes de altura, anchura o longitud pueden ayudar a adaptarse a la geometría del carro, alinearse con las barandillas o admitir formatos de carro más grandes, lo que da a los equipos más flexibilidad para adaptar el AMR a la aplicación.

Listo para un uso diario constante

Para el uso diario en producción, la disponibilidad es fundamental. El OL-450S admite movimiento omnidireccional, carga inalámbrica, hasta 7 horas de tiempo de funcionamiento con carga completa y recarga del 20 % al 80 % en tan solo 25 minutos. Eso ayuda a mantener el transporte automatizado disponible durante los turnos.

Escalable a través de rutas y flotas

Cuando las necesidades de transporte aumentan, el sistema puede expandirse con ellas. A través de FLOW Core, el AMR puede funcionar como parte de una flota más amplia con control de tráfico centralizado, gestión de tareas y visibilidad del sistema, lo que ayuda a los equipos a ampliar la automatización a más rutas, flujos de trabajo e instalaciones con el tiempo.

Shot 3
Deck Width
OL-450S Mid Mast
Shot 6
Max Deck Height
OL-450S Shot 2
Minimum Deck height
Fast Recharging

Dónde encaja la automatización del transporte de carros en las operaciones diarias

Las mejores oportunidades para la automatización suelen ser las tareas que los equipos repiten cada día. En muchas instalaciones, eso incluye mover carros entre el almacenamiento, la preparación, las áreas de producción, las zonas de almacén y las rutas compartidas donde el tiempo y la consistencia importan.

Apoyo a la producción y reabastecimiento a pie de línea

Los equipos de producción dependen de tener las piezas, herramientas y materiales de trabajo en curso adecuados disponibles cuando y donde se necesiten. Cuando los operarios tienen que abandonar sus puestos para mover carros manualmente, incluso los trayectos cortos pueden crear interrupciones que afectan al ritmo de trabajo.

Al automatizar las transferencias rutinarias entre el almacenamiento, la preparación, las celdas de trabajo y las ubicaciones a pie de línea, el OL-450S ayuda a reducir los desplazamientos manuales, favorece transferencias más fluidas y mantiene a los operarios centrados en la producción.

Transporte en almacén e intralogística

Los almacenes y centros de distribución dependen del movimiento constante entre la recogida, el embalaje, la consolidación, el almacenamiento y la preparación de salida. Cuando los carros y estanterías se mueven manualmente a lo largo del día, los equipos pueden perder tiempo en caminatas repetitivas, empujando y esperando.

La automatización de estos movimientos rutinarios puede mejorar la consistencia del transporte interno, aliviar la congestión en las vías compartidas y ayudar a los equipos a centrarse en el trabajo de mayor prioridad en lugar del transporte repetido de punto a punto.

Espacios reducidos y tráfico mixto

El movimiento de materiales no siempre ocurre en áreas abiertas. Muchas rutas pasan por pasillos estrechos, trayectos de baja altura libre, intersecciones concurridas y espacios compartidos donde personas, carros, carretillas elevadoras y equipos se mueven al mismo tiempo.

En estos entornos, la flexibilidad es fundamental. Con una huella compacta, movimiento omnidireccional y configuraciones de mástil modulares, el OL-450S puede admitir el transporte de carros en áreas con limitaciones de espacio. Para aplicaciones donde la altura libre es especialmente importante, la configuración estándar ofrece una opción de perfil bajo.

Placa de perfil bajo
OL-450S_Features

Un mejor flujo comienza con la comprensión del flujo de trabajo

Mejorar el flujo de materiales no siempre requiere cambiar toda la operación. A menudo, el primer paso es observar de cerca los movimientos rutinarios que crean retrasos, caminatas adicionales o incertidumbre a lo largo del día.

El transporte de carros es una de esas áreas. Cuando estos movimientos se vuelven más constantes, los equipos pueden crear un flujo más estable en los procesos de producción, almacenamiento y logística interna.

El OL-450S ofrece a los equipos una forma práctica de automatizar el movimiento rutinario de carros, pero el robot es solo una parte del flujo de trabajo más amplio. Un despliegue sólido depende de las condiciones reales en la planta, incluyendo el tipo de carro, el peso de la carga, el diseño de la ruta, la altura libre, el tráfico y los puntos de transferencia.

Varios AMR OL-450S circulando en una instalación de producción

Qué evaluar primero

Si el movimiento de carros está creando fricciones en su operación, comience con el propio flujo de trabajo. ¿Qué rutas se repiten con más frecuencia? ¿Dónde pierden tiempo los equipos esperando, caminando o buscando materiales? ¿Qué carros, cargas, alturas libres y puntos de transferencia deben tenerse en cuenta?

Responder a estas preguntas ayuda a determinar dónde puede crear más valor la automatización y cómo debe configurarse la solución para su entorno.

OMRON puede ayudarle a evaluar esos requisitos y a trazar el enfoque adecuado para su operación.

Volver al blog

rss

Manténgase conectado

form robot background