ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

Serie MD

AMR eficientes y fiables diseñados para flujos de trabajo de carga media a pesada con velocidad y precisión.

Omron MD-650 – 9158

Modelos 

Omron-MD-650-MD-900-Mobile-Robot
01
MD-650

Mantenga en movimiento mercancías paletizadas, carros cargados, contenedores y otros materiales voluminosos entre el almacén, las zonas de preparación y las de producción. El MD-650 admite el transporte de carga media con una navegación precisa mediante funciones naturales, desplazamiento total en marcha atrás y cobertura de seguridad de 360°, sin rutas fijas ni cambios en las instalaciones.

Carga útil máxima

650 kg

Velocidad máxima

2200 m/s

Tiempo de ejecución

10 h (sin carga), 8 h (carga completa)

Ver detalles del producto

Omron-MD-650-MD-900-Mobile-Robot
02
MD-900

Asuma el transporte de palés más pesados y el movimiento de materiales de gran masa en las operaciones de producción e intralogística. El MD-900 gestiona cargas grandes, densas o voluminosas con rutas autónomas, cobertura de seguridad de 360° y coordinación de flotas, sin añadir infraestructura de transporte fija.

Carga útil máxima

900 kg

Velocidad máxima

1800 mm/s

Tiempo de ejecución

10 h (sin carga), 8 h (carga completa)

Ver detalles del producto

Compara nuestros AMR 

Producto

Table_MD-650

MD-650/900

Explorar

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2200 m/s (MD-650) 1800 m/s (MD-900)

10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa)

19,6 min (de 20% a 80% de carga)

5° / 8,75% de inclinación

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación de obstáculos avanzada Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales

IP22 IP10 para almohadillas de carga

ISO 4 / Clase 10

EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de fuente de alimentación y objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorar

1500 kg

1800 m/s

12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa)

24 min (de 20% a 80% de carga)

5° / 8,75% de inclinación

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación de obstáculos avanzada Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada de protección de doble canal Escáneres láser verticales opcionales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434

AMR: cTUVus Batería: cURus, CE Caja de fuente de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

Explorar

450 kg

1200 mm/s (avance/lateral) 300 mm/s (retroceso)

11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa)

25 min (carga del 20 % al 80 %)

Sólo superficies planas

Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación de obstáculos avanzada Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Tope de parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 UL 1564 IEEE 802.11 b/g

Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

No

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explorar

250 kg

1200 mm/s

13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

1,7° / 3% de inclinación

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación de obstáculos avanzada Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorar

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90)

15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa)

2 h 10 m (carga del 20% al 80%)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Sólo suelo nivelado

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación de obstáculos avanzada Detección por sonar trasera Sensores de parachoques delanteros Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 KN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

Carga útil máxima

Velocidad máxima

Tiempo de ejecución

Tiempo de carga

Pendiente máxima

Elementos de seguridad

Grado de protección IP

Clasificación de sala limpia

Cumplimiento

Certificaciones y marcas

Opción ESD

Interfaz de control

Producto

Table_MD-650

MD-650/900

Explorar

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorar

Table_OL-450S

OL-450S

Explorar

Table_LD-259

LD-250

Explorar

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorar

Carga útil máxima

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

250 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

Velocidad máxima

2200 m/s (MD-650) 1800 m/s (MD-900)

1800 m/s

1200 mm/s (avance/lateral) 300 mm/s (retroceso)

1200 mm/s

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90)

Tiempo de ejecución

10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa)

12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa)

11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa)

13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa)

15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

19,6 min (de 20% a 80% de carga)

24 min (de 20% a 80% de carga)

25 min (carga del 20 % al 80 %)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

2 h 10 m (carga del 20% al 80%)

Pendiente máxima

5° / 8,75% de inclinación

5° / 8,75% de inclinación

Sólo superficies planas

1,7° / 3% de inclinación

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Sólo suelo nivelado

Elementos de seguridad

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación de obstáculos avanzada Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación de obstáculos avanzada Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada de protección de doble canal Escáneres láser verticales opcionales

Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación de obstáculos avanzada Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Tope de parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación de obstáculos avanzada Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación de obstáculos avanzada Detección por sonar trasera Sensores de parachoques delanteros Indicadores acústicos y visuales

Grado de protección IP

IP22 IP10 para almohadillas de carga

IP20

IP20

IP20

IP20

Clasificación de sala limpia

ISO 4 / Clase 10

ISO 5 / Clase 100

ISO 5 / Clase 100

ISO 5 / Clase 100

Cumplimiento

EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434

EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 UL 1564 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 KN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

Certificaciones y marcas

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de fuente de alimentación y objetivo de acoplamiento: cTUVus

AMR: cTUVus Batería: cURus, CE Caja de fuente de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

Opción ESD

No

No

No

Interfaz de control

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

background graphic

SOFTWARE
Escale su flota, simplifique su flujo 

FLOW Core centraliza la creación de tareas, la planificación de rutas y la coordinación de flotas para las operaciones diarias de los AMR. Asigna trabajos automáticamente, gestiona el tráfico de robots y redirige los AMR sorteando obstáculos para mantener el movimiento de materiales sin una supervisión manual constante.

Más información

Automatización de extremo extremo 

Reúna controladores, seguridad, visión, E/S y robots móviles autónomos en una plataforma unificada. Como proveedor de fuente única, OMRON ayuda a coordinar equipos de manipulación de materiales, sensores y lógica de PLC como un único sistema de automatización conectado.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona una red mundial de servicio, formación y experiencia para que tus robots móviles funcionen sin problemas y rindan al máximo.

Más información

50-50