Procesando
Automatiza tareas con los robots industriales de OMRON para procesamiento: eficaces, flexibles y precisos.
Rendimiento constante de principio a fin
Automatice cada etapa del procesamiento con robots. Desde la atención de máquinas y la clasificación hasta el ajuste, la fijación y el paletizado, nuestras soluciones ofrecen una calidad constante y un alto rendimiento. Adáptese fácilmente a nuevas SKU y escale la producción sin necesidad de reequipamiento, liberando a su equipo para que se centre en la innovación y en tareas de valor añadido.
Alimentación automática de máquinas
Maximice la utilización de los equipos y la seguridad de los operarios con los robots Viper y TM S Series de OMRON. Estas soluciones de alta precisión cargan y descargan CNC, prensas y máquinas de moldeo, supervisan el estado de la máquina en tiempo real y mantienen la producción en funcionamiento las 24 horas del día, lo que reduce el tiempo de inactividad, los costes de mano de obra y permite a su personal centrarse en las tareas de producción críticas.
Recogida y colocación de alta velocidad
Acelere el rendimiento y mantenga la integridad del producto con robots SCARA y de eje paralelo para operaciones de pick & place de alta velocidad. Diseñados para ciclos rápidos y una colocación precisa, estos robots optimizan la preparación de materiales, la clasificación y el montaje, especialmente en la fabricación de bienes de consumo de alta rotación, alimentos y productos electrónicos, reduciendo los defectos y mejorando la eficiencia de la línea.
Clasificación flexible y recogida de contenedores
Aborde la producción de modelos mixtos con las soluciones de alimentación de piezas, recogida de contenedores y clasificación de OMRON. Nuestros avanzados alimentadores iPF presentan piezas orientadas aleatoriamente para que los robots Viper y SCARA las recojan y coloquen, lo que reduce la clasificación manual y mantiene la producción fluyendo sin problemas para aumentar la productividad y la trazabilidad.
Ajuste y fijación precisos de las piezas
Logre una calidad repetible y tolerancias ajustadas en el procesamiento con robots Viper, TM S Series y SCARA. Estos robots automatizan operaciones complejas de ajuste de piezas, fijación y submontaje, garantizando un par, una alineación y una trazabilidad constantes en todo su proceso. Ideales para la fabricación de automóviles, productos electrónicos y dispositivos médicos, le ayudamos a mejorar los rendimientos de primera pasada y a escalar la producción de manera eficiente.
Paletizado y envasado automatizados
Optimice sus operaciones de final de línea con soluciones automatizadas de paletizado y embalaje. Nuestros robots colaborativos e industriales apilan, envuelven y preparan los productos para el envío, mientras que los robots móviles autónomos (AMR) se encargan de la recogida en línea, el transporte y el almacenamiento. Este enfoque integrado aumenta el rendimiento, reduce la manipulación manual y los riesgos ergonómicos, y apoya la logística justo a tiempo para cadenas de suministro más inteligentes y eficientes.
Soldadura y fabricación colaborativas
Mejore el trabajo del metal con las soluciones de soldadura automatizadas de OMRON. Nuestros robots colaborativos se encargan de las tareas de soldadura repetitivas en diversos metales, lo que permite utilizar procesos MIG (corto/spray, pulsado, LSC, PMC, ACERO), TIG, de plasma y de transferencia de metal frío, con o sin material de relleno. Los controles intuitivos permiten una configuración y unos cambios rápidos, lo que aumenta la producción, libera a los soldadores cualificados y garantiza la seguridad de los operarios, mientras que el seguimiento de datos sin fisuras permite la certificación y el análisis.
Automatización flexible y adaptable
Combine la flexibilidad de los AMR con la manipulación avanzada mediante manipuladores móviles. Los MoMa navegan de forma autónoma por sus instalaciones, ejecutan tareas de recogida y colocación, transferencia de materiales y reposición, y se adaptan a los cambios de producción en tiempo real, lo que cierra la brecha entre la automatización fija y la fabricación dinámica.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tienes preguntas? Hablemos.
Desbloquee la automatización sin interrupciones
Gestione robots, PLC, dispositivos de seguridad y sistemas de visión desde una plataforma unificada. La simulación integrada acelera la implementación y la resolución de problemas, garantizando operaciones fluidas y eficientes en cada paso del camino.
Movimiento
Los servos minimizan el tiempo de inactividad y mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso y fiable de los procesos de automatización.
Robótica
Programa e integra robots con el Controlador Integrado de Robótica, unificando la automatización y el control de movimiento para obtener el máximo rendimiento.
Control
Unifica la robótica y la automatización con el Controlador Integrado de Robótica para un escalado flexible y un control preciso.
Visión
El Controlador de Aplicaciones IPC de OMRON admite 8 cámaras para un procesamiento de imágenes preciso y de alta velocidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan la colaboración hombre-máquina, mientras que las E/S remotas reducen el tiempo de inactividad y los costes con un rendimiento fiable y en tiempo real.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Procesamiento adaptativo para una producción máxima
Mejore la seguridad y el rendimiento con la automatización robótica adaptada a sus líneas de procesamiento. Logre una calidad constante y la excelencia operativa, liberando a su equipo para que se centre en la innovación.
Víbora
Robot de 6 ejes para la atención de máquinas, el ajuste y la fijación: hasta 5 kg.
OMRON Serie TM S
Robots colaborativos avanzados para la atención, el montaje y la soldadura flexibles.
i4L
Robots SCARA compactos para la recogida y colocación, la clasificación y el montaje rápidos: hasta 5 kg.
iX3 & hornet
Robots paralelos para la clasificación y el embalaje de alta velocidad: hasta 8 kg.
i4H
Robots SCARA de alta velocidad con una precisión de ±0,015 mm y una integración perfecta: hasta 15 kg.
iX4 y Quattro
Robot de cuatro brazos para la recogida múltiple en entornos sanitarios y de alta demanda: hasta 15 kg.
Serie TM de OMRON
Cobots versátiles para la atención, el montaje y la paletización.
Robots móviles autónomos
Robots móviles autónomos para la transferencia y la reposición de materiales en la línea.
Manipuladores móviles
Manipuladores móviles para la recogida flexible y la atención de máquinas.
Alimentadores de piezas industriales
Presente y clasifique piezas mixtas para la recogida automatizada y el flujo continuo.
Información relacionada
Más información
Los engranajes Fischer automatizaron el 70% de la alimentación CNC con cobots OMRON
La soldadura automatizada EasyArc aumenta la flexibilidad y la producción en Guidetti Technology
Sellos terminados en 9,5 segundos en Trelleborg