APLICACIONES

Transporte de materiales

Automatice sus flujos de trabajo de logística y producción con AMR para el transporte de materiales.

LD-6090_AMR_OMRON_Robotics

Flujo eficiente para cada pedido, cualquier ruta 

Mueva materiales de manera eficiente a través de sus instalaciones con los robots móviles autónomos (AMR) de OMRON. Nuestros AMR se encargan de todo, desde las entradas de materias primas hasta los productos terminados, optimizando las transferencias de carros, el transporte de palés y el movimiento de jaulas rodantes. El software inteligente de gestión de flotas mantiene los flujos de trabajo fluidos y escalables, minimizando la manipulación manual y eliminando los cuellos de botella.

background graphic
01

Transferencia de material trabajo en curso 

Automatice el movimiento de materias primas y trabajo en curso entre estaciones de trabajo, líneas de montaje y zonas de almacenamiento, eliminando los puntos de contacto manuales y los cuellos de botella en la producción. La serie LD de OMRON navega por espacios reducidos y transporta cargas de hasta 250 kg, mientras que las series MD y HD gestionan transferencias más pesadas de 650 a 1500 kg. Los accesorios integrados, como elevadores, transportadores y estanterías personalizadas, agilizan aún más las transferencias y respaldan un flujo de materiales fiable y rastreable, lo que le ayuda a mantener una producción continua con un tiempo de inactividad mínimo.

Productos recomendados
Omron LD Mobile Robot_2
02

Productos terminados logística de salida 

Agilice la transferencia de productos terminados desde las líneas de producción hasta el embalaje, el almacenamiento o los muelles de envío utilizando la sólida línea de AMR de OMRON. Los AMR ligeros, como el LD-60/90 y el LD-250, son ideales para cargas pequeñas a moderadas, mientras que los modelos medianos y pesados, como el MD-650/900, gestionan cargas más pesadas y de gran volumen. Los accesorios personalizables, como los transportadores de rodillos, los transportadores de banda y las estaciones de acoplamiento automáticas, permiten una transferencia perfecta entre los AMR y las líneas de embalaje, las estanterías de los almacenes o las bahías de envío para una logística de salida escalable las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Productos recomendados
Outbound_Logistics_OMRON_Robotics
03

Reposición automatizada en la línea de producción 

Mantenga sus líneas de producción funcionando con la máxima eficiencia con la reposición automatizada en la línea de producción. Los AMR y los manipuladores móviles de OMRON entregan piezas, kits y materiales directamente en el punto de uso, minimizando las roturas de stock y la intervención manual. La navegación avanzada y la asignación dinámica garantizan una entrega oportuna, lo que respalda la fabricación ajustada y justo a tiempo. Los AMR pueden equiparse con accesorios personalizables, incluidos transportadores, transportadores de banda y módulos de elevación, para integrarse perfectamente con sus procesos de línea de producción existentes.

Productos recomendados
OMRONxVOLA_Success_Story
04

Transporte de materiales conectado de extremo extremo 

Desbloquee la automatización total de las instalaciones integrando los AMR de OMRON, los robots colaborativos de la serie TM S y el software avanzado de gestión de flotas. Desde la recepción de entrada hasta el envío de salida, estas soluciones automatizan la recogida, la clasificación, la reposición y la transferencia, creando una cadena de suministro conectada, rastreable y ágil. Esta conectividad de extremo a extremo respalda la fabricación ajustada, reduce los errores e impulsa la mejora continua en todo el flujo de materiales.

OMRON LD-250 AMR and TM Series Collaborative Robot
05

Movimiento eficiente de jaulas rodantes transportadores 

Automatice el transporte de jaulas rodantes y transportadores con el AMR OL-450S, que cuenta con un rango de elevación de 108 a 308 mm y un movimiento omnidireccional para una máxima maniobrabilidad en espacios reducidos. La carga inalámbrica permite un funcionamiento continuo sin intervención manual, mientras que la integración perfecta en los flujos de trabajo de logística reduce el uso manual de carros y aumenta la eficiencia general para artículos voluminosos o pesados.

Producto recomendado
Standard carrier lifting OL-450S AMR
06

Picking ágil flujo de materiales 

Automatice tareas complejas de recogida, inspección y transferencia con el manipulador móvil (MoMa), que combina un brazo robótico colaborativo y una base móvil para una manipulación precisa y flexible. Estas soluciones se adaptan instantáneamente a las necesidades de producción cambiantes, maximizan la productividad y reducen la mano de obra manual, mientras que la visión integrada y la detección inteligente garantizan operaciones fiables y de alta calidad.

Productos recomendados
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized
07

Eliminación automatizada de residuos chatarra 

Mantenga un espacio de trabajo limpio y seguro automatizando el transporte de contenedores de chatarra y residuos desde la producción hasta las áreas de eliminación. Los AMR de OMRON gestionan eficientemente estas tareas, liberando a los operarios para actividades de mayor valor, mientras que la gestión de flotas en tiempo real y la optimización de rutas respaldan una eliminación de residuos segura e ininterrumpida.

Productos recomendados
LD-250 AMR at Senior Center

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo Diva International duplicó la producción de toallitas húmedas con la automatización de AMR 

Diva-International-web_optimized

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? ¡Hablemos!

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front

Automatice su transporte 

Programe y sincronice robots, visión y dispositivos de seguridad para optimizar el cumplimiento de pedidos, la clasificación y el movimiento de materiales, agilizando cada paso de su logística.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos optimizan su línea automatizada, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso del proceso.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control maximizan la productividad y ahorran espacio, mientras que los controladores lógicos programables ofrecen un control total sobre sus procesos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores de visión de OMRON permiten a los sistemas automatizados interactuar con su entorno físico, garantizando un rendimiento preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración fluida entre personas y máquinas, mientras que la E/S remota reduce costes y tiempos de inactividad, garantizando redes fiables.