Volver al blog
Conoce el OL-450S-Manejo de materiales más inteligente para el almacenamiento automatizado
Optimizar el flujo de materiales: Resolver un reto clave en las operaciones modernas
Si diriges una planta de fabricación, un almacén o un centro de distribución, sabes que mover jaulas, carros y carretillas no es una tarea menor: es la columna vertebral de tus operaciones diarias. Sin embargo, la manipulación manual de materiales inmoviliza al personal, introduce riesgos de seguridad y crea cuellos de botella que ralentizan tus operaciones. Con la continua escasez de mano de obra y las crecientes demandas de los clientes, las empresas necesitan una forma más inteligente y escalable de mantener las mercancías en movimiento.
¿Y si pudieras automatizar estos movimientos repetitivos, aumentar la eficacia y dejar que tu equipo se centrara en un trabajo de mayor valor, todo ello sin costosas mejoras de las instalaciones ni complejas obras de ingeniería?
Presentamos la OL-450S: El primer Omni-Lift AMR de Omron
Presentamos el OL-450S, un robot móvil autónomo (AMR) omnidireccional de perfil bajo con una placa de elevación integrada, diseñado para optimizar la manipulación de materiales en industrias de ritmo rápido como la automotriz, la electrónica, la alimentaria y la de artículos para el hogar, entre otras. A diferencia de las soluciones tradicionales, el OL-450S es plug-and-play: sin elementos superiores, sin personalización, sin integración prolongada, para que pueda empezar a ver el retorno de la inversión desde el primer día. Características principales de un vistazo:
- Carga útil: 450 kg
- Gama de placas de elevación: 108 mm – 308 mm
- Velocidad máxima: 1200 mm/s
- Cobertura de seguridad: 360°
- Autonomía: Hasta 7 horas por carga
- Tiempo de recarga: 40 minutos (carga inductiva inalámbrica)
- Gestión de flotas: Centralizada mediante el software FLOW Core de Omron
«Su diseño de perfil bajo, combinado con potentes funciones de navegación y gestión de flotas, lo convierten en una solución ideal para las empresas que buscan automatizar sus procesos de transporte de materiales y mejorar la seguridad y la productividad», – Justin King, Vicepresidente de Gestión de Productos y Marketing de OMRON Robotics


Diseñado para necesidades de producción ágiles y modernas
Hoy en día, las plantas de producción se enfrentan a rápidos cambios de programación, mayores exigencias de producción y limitaciones de espacio. La OL-450S aborda estos retos con un funcionamiento intuitivo, una integración perfecta y un tamaño compacto para que tu flujo de trabajo sea fluido y eficaz:
- Integración perfecta:
Funciona con tus carros y carretillas actuales, sin necesidad de sustituir el equipo. - Gestión de flota centralizada:
Gestione toda su flota a través del software FLOW Core. - Diseño compacto y ágil
Navega con facilidad por pasillos abarrotados, esquinas estrechas y salas limpias. - Despliegue Plug and Play:
Listo para desplegar nada más sacarlo de la caja, sin ingeniería personalizada ni largas configuraciones. - Funcionamiento continuo:
Funciona hasta 7 horas por carga con carga útil completa y se recarga de forma inalámbrica en solo 40 minutos —sin cables ni esperas— para que sus materiales sigan moviéndose con el mínimo tiempo de inactividad.
Tanto si te mueves por espacios de trabajo muy concurridos, maniobras alrededor de obstáculos inesperados o gestionas una flota diversa, la OL-450S se adapta a tus necesidades de manipulación de materiales justo a tiempo.

Impacto en el mundo real: Aplicaciones industriales
Fabricación
Automatiza el transporte de componentes pesados entre estaciones de montaje, liberando a los trabajadores cualificados para tareas de mayor valor y reduciendo el riesgo de lesiones.
Almacenamiento
Mueve carros y estanterías con precisión, reduciendo al mínimo el trabajo manual y los errores de manipulación: ideal para el cumplimiento dinámico de pedidos.
Distribución minorista
Gestiona el transporte de mercancías de gran volumen, aumentando el rendimiento y la precisión. La gestión centralizada de la flota coordina hasta 100 robots para conseguir la máxima eficacia, incluso durante los picos estacionales.
¿Por qué elegir el OL-450S?
Tiempo de inactividad reducido: Funcionamiento continuo con interrupciones mínimas.
Mayor rendimiento: Realización más rápida de las tareas, reducción de los tiempos de ciclo y mayor rendimiento.
Seguridad mejorada: Las funciones de seguridad avanzadas y dinámicas protegen a tu equipo.
Repetibilidad y coherencia: Resultados fiables y repetibles en todos los turnos.
Versatilidad de la aplicación: Sirve eficientemente a múltiples líneas de producción y tipos de carga.

Escala con confianza: Gestión de flotas sin esfuerzo
Cada instalación es única. El OL-450S se adapta al instante, manejando una amplia gama de carros y jaulas de ruedas nada más sacarlo de la caja, sin costosas adaptaciones. Su software inteligente predice y evita obstáculos, compartiendo datos de seguridad con toda la flota para una protección coordinada.
A medida que evolucionan sus necesidades de automatización, el software FLOW Core de OMRON le permite coordinar hasta 100 AMR, incluido el OL-450S, e integrar sin problemas cualquier combinación de modelos de OMRON, como las series LD, MD y HD. Esta flexibilidad le permite crear una flota a medida que cumpla con todos los requisitos de manipulación de materiales, desde entregas ligeras hasta transporte de cargas pesadas. Para un control e integración aún mayores, la Mobile I/O Box le permite solicitar AMR o dispositivos conectados directamente desde los sistemas de su instalación, lo que reduce los cuellos de botella, optimiza las operaciones y le permite escalar sin añadir complejidad.

¿Listo para experimentar una manipulación de materiales más inteligente?
La excelencia operativa es tu ventaja. El OL-450S te ayuda a conseguirla: con seguridad, eficacia y capacidad de respuesta.
¿Tienes preguntas o quieres ver la OL-450S en acción? Ponte en contacto con nuestro equipo para obtener más información o reservar una demostración en directo.
Información relacionada
Ver todos los casos prácticos
La empresa de semiconductores Polar reduce 64 kilómetros de transporte manual de material con los AMR de la serie LD
Grupo Antolin transformó sus operaciones con transferencias de componentes 100% automatizadas
El AMR OL-450S aumenta la producción de la instalación en un 30% con la manipulación automatizada de jaulas antivuelco