Volver a casos de estudio
El paletizador de cobot RB1200 reduce el espacio ocupado en un 60% y los costes en un 50% con la paletización automatizada
Transformación de las operaciones de final de línea para los productores de bienes de consumo de alta rotación con automatización móvil y flexible
Para muchos productores de bienes de consumo de alta rotación y pequeñas y medianas empresas, los paletizadores tradicionales presentan obstáculos importantes: ocupan un valioso espacio, requieren una configuración compleja y carecen de flexibilidad para las necesidades de producción cambiantes. La paletización automatizada a menudo parecía fuera del alcance de las instalaciones más pequeñas, donde la adaptabilidad y el coste son clave.
Para abordar estos desafíos, Reeco Automation, en colaboración con OMRON como socio de soluciones en el Reino Unido, desarrolló el paletizador de cobot RB1200. Sin necesidad de protecciones extensas ni infraestructura pesada, el RB1200 ocupa solo 2,2 x 3,2 metros, un espacio un 60% menor que los sistemas convencionales, y cuesta hasta un 50% menos.
Ágil y eficiente, el RB1200 se puede reposicionar entre líneas en minutos con una carretilla elevadora estándar, y los operadores pueden reconfigurar fácilmente los patrones de paletización utilizando el software visual EasyStack de Reeco, sin necesidad de conocimientos de programación. La instalación es rápida, normalmente de dos a tres semanas, y las funciones de seguridad integradas garantizan un funcionamiento sin problemas junto con el personal. La plataforma estandarizada y el efector final universal manejan más del 90% de los productos basados en cajas, mientras que las herramientas personalizadas están disponibles para aplicaciones especiales.
Con una carga útil de 10 kg y 12 recogidas por minuto, el RB1200 ofrece una paletización fiable y rentable para los productores más pequeños. Al eliminar las barreras a la automatización, permite a las empresas maximizar el espacio, responder rápidamente a la demanda y lograr un rápido retorno de la inversión, lo que convierte la paletización automatizada en una solución práctica para instalaciones de cualquier tamaño.
Vea la historia de reeco:
Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco | turco
“El paletizador de cobot es una solución lista para usar y lista para el mercado que representa una gran relación calidad-precio, sin costes ocultos en diseño o ingeniería. También hay disponibles opciones de arrendamiento y un contrato de servicio fijo, lo que convierte la automatización de final de línea de última generación en una realidad para los productores de bienes de consumo de alta rotación de todos los tamaños”, — Llewelyn Rees, director general de Reeco
Resumen de los resultados:
- Espacio ocupado un 60% menor en comparación con los paletizadores robóticos convencionales
- Coste de compra hasta un 50% menor
- Instalación y puesta en marcha en 2–3 semanas
- Fácil redistribución entre líneas para una máxima flexibilidad
- El efector final universal manipula más del 90% de los productos basados en cajas
- No se requieren conocimientos de programación para los cambios de patrón de paletización
- Carga útil de 10 kg y tiempo de ciclo de 12 recogidas por minuto
- Funcionamiento seguro con escáneres láser ópticos integrados
Automatización flexible para la paletización de final de línea
La colaboración de OMRON con Reeco Automation y el paletizador de cobot RB1200 muestra cómo la automatización flexible de la paletización puede ayudar a los productores de bienes de consumo de alta rotación a aumentar la productividad, ahorrar espacio y adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes. Si está interesado en mejorar sus operaciones de paletización o desea explorar las opciones de automatización, hablemos.
Información relacionada
Ver toda la información
El paletizado automatizado reduce la mano de obra y aumenta la retención en myllyn paras
El paletizador colaborativo gestiona hasta 8 cajas por minuto, acelerando el retorno de la inversión para los fabricantes industriales.
El embalaje automatizado basado en datos impulsa la producción de la línea de caldos de cleca en un 8%