Volver a casos de estudio

El paletizador cobot RC-1 compacto ahorra energía espacio para un rápido retorno de la inversión 

Caso práctico
RC-1 robot arm stacking boxes on a pallet
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Alimentos y productos básicos

update
Aplicación

Paletización

traffic
Solución robótica

Cobots de OMRON

Resolviendo los desafíos de espacio, coste y flexibilidad en la automatización del paletizado

El paletizado manual de cajas pesadas y palés altos estaba elevando los costes laborales y consumiendo un valioso espacio en el suelo para los clientes de Reitec. Los sistemas tradicionales requerían una gran huella y una inversión significativa, lo que hacía casi imposible un rápido retorno de la inversión. El personal estaba expuesto a esfuerzos repetitivos, mientras que las ineficiencias operativas limitaban el rendimiento.

Reitec Engineering Services, en colaboración con OMRON, desarrolló el paletizador cobot RC-1 para abordar estos desafíos. Al combinar la experiencia de Reitec en control industrial con la avanzada tecnología de automatización de OMRON, el equipo entregó una solución de automatización de paletizado compacta que ocupa un espacio mínimo y se integra perfectamente en las líneas existentes. El RC-1 maneja cargas útiles de hasta 14 kg, opera hasta a nueve recogidas por minuto y cuenta con un alcance de 1300 mm. La visión integrada permite una rápida identificación del producto y una rápida adaptación a nuevos SKU o posiciones de pinza.

El resultado: el consumo de energía del RC-1 se mantiene por debajo de los 100 vatios a plena capacidad, y su bajo coste de adquisición garantiza un corto período de amortización. Los clientes se benefician de la reducción de los costes operativos, la mejora de la seguridad de los trabajadores y la flexibilidad para adaptar la automatización del paletizado a las necesidades de producción cambiantes, sin sacrificar un valioso espacio en el suelo.

Vea la historia de reitec:

Descargar en: italiano | español | francés | polaco | turco

“El robot paletizador RC-1 es la solución perfecta para estas aplicaciones, debido al bajo coste de adquisición combinado con un retorno de la inversión muy corto. Tiene una huella pequeña en comparación con las soluciones de paletizado tradicionales, también tiene la ventaja de un consumo muy por debajo de los 100 vatios plena capacidad.” — Jose Manuel Rodriguez, Director Técnico de Reitec 

  • Paletizador cobot RC-1 operando en un entorno de fábrica
  • Operador interactuando con el cobot RC-1
  • Interfaz del panel de control del cobot RC-1
  • Paletizador cobot RC-1 de bajo consumo energético en acción
  • Brazo robótico RC-1 apilando cajas en un palé

Resumen de los resultados:

Automatización de paletizado a medida para fabricantes de productos de gran consumo

El paletizador cobot RC-1 permite a los fabricantes reducir el consumo de energía por debajo de los 100 vatios, recuperar hasta un 30% más de espacio en el suelo y minimizar los riesgos de manipulación manual. Con una rápida integración y la capacidad de adaptarse a nuevos SKU o patrones de palés, OMRON y Reitec ofrecen una automatización que satisface las demandas reales de producción. Si desea hablar sobre sus planes de proyecto, nuestro equipo está aquí para ayudarle a encontrar la automatización robótica adecuada para sus necesidades.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background