Volver a noticias

OMRON presenta el OL-450S: una solución completa de robot móvil autónomo para la manipulación de materiales 

Noticias
Noticia de lanzamiento del OL-450S por OMRON Robotics_2025

Aumente la productividad, agilice las operaciones y mejore la seguridad con la última innovación de Omron, el OL-450S.

Pleasanton, California — 20 de abril de 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies ha lanzado el OL-450S, un robot móvil autónomo (AMR) omnidireccional de perfil bajo diseñado para optimizar los flujos de trabajo, maximizar la eficiencia y mejorar la seguridad en la manipulación de materiales. Con una placa elevadora integrada, navegación avanzada y gestión centralizada de flotas, el OL-450S ofrece una solución completa para automatizar el transporte de materiales en automoción, semiconductores y electrónica, alimentación y bienes de consumo, medicina y otras industrias de ritmo acelerado.

Manipulación de materiales ágil y segura

El OL-450S gestiona de forma eficiente el transporte de soportes de carga con una capacidad de carga útil de hasta 450 kg y un rango de elevación de 108 a 308 mm. Su placa de elevación integrada reduce las inversiones en personalización y la ingeniería que requiere mucho tiempo. Esto permite a las empresas mejorar la eficiencia operativa sin cambios en la infraestructura. La seguridad es el núcleo del OL-450S, que cuenta con el cumplimiento de la norma ISO 3691-4 (excepto la cláusula 4.12), frenado dinámico y prevención inteligente de obstáculos.

Navegación avanzada y carga inalámbrica

Equipado con una cobertura de seguridad de 360° y una unidad omnidireccional avanzada, el OL-450S navega por diseños complejos con facilidad, lo que permite realizar maniobras ajustadas, movimientos laterales y rotación en el lugar para satisfacer diversas necesidades de navegación. Su lógica de navegación basada en software y sus sensores estratégicamente posicionados mejoran la localización y respaldan un funcionamiento autónomo y seguro en entornos dinámicos. Con la carga inalámbrica, el OL-450S ofrece una implementación flexible, una gestión simplificada y flujos de trabajo ininterrumpidos, lo que maximiza el tiempo de actividad y la productividad.

“Su diseño de bajo perfil, combinado con sus potentes capacidades de navegación gestión de flotas, lo convierte en una solución ideal para las empresas que buscan automatizar sus procesos de transporte de materiales mejorar la seguridad la productividad.” 

Gestión centralizada de la flota para una máxima eficiencia

Al igual que con todos los AMR de OMRON, el OL-450S se gestiona mediante el software FLOW Core de OMRON, una plataforma centralizada capaz de gestionar flotas de hasta 100 robots móviles con diferentes capacidades de carga útil. Este sistema de nivel empresarial garantiza una integración perfecta en la infraestructura existente, lo que permite optimizar las operaciones y obtener un rendimiento óptimo de la flota.

«El OL-450S representa un avance significativo en la manipulación autónoma de materiales», afirmó Justin King, vicepresidente de Gestión de Productos y Marketing de OMRON Robotics and Safety Technologies. “Su diseño de bajo perfil, combinado con sus potentes capacidades de navegación y gestión de flotas, lo convierte en una solución ideal para las empresas que buscan automatizar sus procesos de transporte de materiales y mejorar la seguridad y la productividad.”

Visite la página del producto OL-450S para obtener información detallada o póngase en contacto con nuestro equipo para analizar las necesidades específicas de su aplicación.

Volver a noticias

rss

Mantente conectado

form robot background