COLABORATIVO

OMRON TM16 

Habilite la automatización compacta de alta carga para el ensamblaje y la transferencia de materiales con TM16. Su alcance de 900 mm y su carga útil de 16 kg son ideales para el manejo de componentes pesados en los sectores automotriz e industrial. La visión avanzada y la programación fácil de usar de TM16 garantizan un funcionamiento eficiente en líneas de producción con limitaciones de espacio.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM16

Carga útil máxima

16 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM16X

Carga útil máxima

16 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM16: versátil, segura preparada para cualquier aplicación 

Food Safe Compliance
01
Grasa alimentaria

Evita las fugas de aceite y la contaminación, garantizando la seguridad de las operaciones en entornos de manipulación de alimentos, paletizado y envasado.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuración y guiado manual

Simplifica el despliegue con el modo de guía manual y los botones integrados en el brazo del cobot, que permiten una rápida configuración de la tarea y ajustes de posición.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programación gráfica

Automatiza tareas sin esfuerzo con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow, que no requiere conocimientos de codificación.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visión incorporada y punto de referencia

La visión integrada permite el reconocimiento y posicionamiento de objetos, con puntos de referencia que mejoran la navegación para un rápido redespliegue sin necesidad de recalibración.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 hacen que la OMRON TM16 sea ideal para aplicaciones de logística, montaje y trabajo medio.

moving orb
Safety Settings
06
Mayor seguridad

Sus avanzadas funciones de seguridad garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos, al tiempo que cumplen las normas del sector, incluidas las normas ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Mira cómo el cobot OMRON TM mejora la seguridad la eficiencia en Leica Geosystems reduciendo los costes laborales mejorando la ergonomía 

Sistema robótico de manejo de materiales en la línea de producción de Leica Geosystems
background graphic

SOFTWARE
Agilice la automatización de servicio pesado con TMflow 

La interfaz fácil de usar de TMflow permite una programación rápida para el manejo e inspección de materiales. Las funciones integradas de visión y seguridad admiten cambios eficientes y el cumplimiento normativo.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Una producción más inteligente comienza con MoMa 

Transforme sus operaciones con las aplicaciones Mobile Manipulator integrando robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad para la automatización de siguiente nivel.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización de extremo extremo 

Explore toda la gama de automatización de OMRON (seguridad, visión, unidades de control y robótica) diseñada para funcionar como una sola unidad. Programe, sincronice y simule en una única plataforma para una implementación más rápida, un escalado sin interrupciones y flujos de trabajo eficientes y fiables.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos de referencia 

Mantenga flujos de trabajo eficientes con las actualizaciones de TMflow y la documentación técnica, garantizando que sus robots colaborativos funcionen de manera óptima.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50