COLABORATIVO

OMRON TM20 

Maximice el rendimiento en la paletización, el montaje y el embalaje a granel con OMRON TM20. Con un alcance de 1300 mm y una carga útil de 20 kg, el TM20 está diseñado para aplicaciones de automoción, logística e industriales. La visión integrada y la programación gráfica facilitan una rápida implementación, y el montaje flexible se adapta a entornos de producción exigentes.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM20

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

1,3 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM20X

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

1,3 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM20-pequeña huella con gran impacto para cada aplicación 

Food Safe Compliance
01
Grasa alimentaria

Evita las fugas de aceite y la contaminación, garantizando la seguridad de las operaciones en entornos de manipulación de alimentos, paletizado y envasado.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuración y guiado manual

Simplifica el despliegue con el modo de guía manual y los botones integrados en el brazo del cobot, que permiten una rápida configuración de la tarea y ajustes de posición.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programación gráfica

Automatiza tareas sin esfuerzo con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow, que no requiere conocimientos de codificación.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visión incorporada y punto de referencia

La visión integrada permite el reconocimiento y posicionamiento de objetos, con puntos de referencia que mejoran la navegación para un rápido redespliegue sin necesidad de recalibración.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 hacen que la OMRON TM20 sea ideal para logística, montaje y tareas medianas y pesadas.

moving orb
Safety Settings
06
Mayor seguridad

Sus avanzadas funciones de seguridad garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos, al tiempo que cumplen las normas del sector, incluidas las normas ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Comprueba la automatización de pruebas de PCBA de Hanover Displays con cobots de OMRON consigue un rápido retorno de la inversión de dos años. 

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
background graphic

SOFTWARE
Libere todo el potencial de sus cobots 

El software TMflow admite la programación avanzada para la paletización, el montaje y la inspección. La calibración de la visión y las funciones de seguridad garantizan una rápida implementación y fiabilidad operativa.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Transforma tus operaciones con aplicaciones de Manipulador Móvil que integran robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y picking, mejorando la eficacia y la productividad para una automatización de siguiente nivel.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización integral 

Explore todo el portfolio de automatización de OMRON: seguridad, visión, control y robótica, diseñado para funcionar como un todo. Programe, sincronice y simule en una única plataforma para una implementación más rápida, escalado sin interrupciones y flujos de trabajo eficientes y fiables.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tienes preguntas? Hablemos.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Mantenga sus flujos de trabajo eficientes con las últimas actualizaciones de TMflow y la documentación técnica para garantizar que sus robots colaborativos funcionen de manera óptima.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics ofrece asistencia, servicio y formación globales para mantener tu flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando el máximo tiempo de actividad y rendimiento.

Más información

50-50