OMRON TM25S
El TM25S impulsa la paletización a granel, el montaje de alta variedad y la logística en operaciones automotrices y de almacén. La seguridad colaborativa y el pleno cumplimiento de la normativa ISO permiten el trabajo codo con codo, mientras que las opciones para sala limpia y los acabados seguros contra descargas electrostáticas (ESD) se adaptan a líneas sensibles. La visión integrada utiliza la retroalimentación de la cámara en tiempo real para una guía, inspección y medición precisas.
OMRON TM25S
|
Carga útil máxima |
25 kg |
|
Alcance máximo |
1902 mm |
|
Repetibilidad |
±0,05 mm |
|
Velocidad media |
2,1 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP65 para el brazo del robot |
|
Entorno de programación |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galería
APLICACIONES
Potencia, alcance y seguridad para sus tareas más difíciles
Vea cómo la serie OMRON TM S aborda la paletización, el movimiento de materiales, el embalaje y la atención a máquinas con seguridad colaborativa y movimiento constante. El largo alcance y las altas cargas útiles reducen los complementos, mientras que la visión integrada y la configuración rápida mantienen las celdas compactas, flexibles y fiablemente en ciclo.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Construya rápido, escale de forma inteligente con TMflow
TMflow mantiene la programación simple y escalable. Utilice la función de arrastrar y soltar para construcciones rápidas, añada scripts para lógica compleja y pruebe programas y visión offline. Ajuste de forma remota en tiempo real y confíe en las herramientas de seguridad integradas para una guía manual fluida y comprobaciones de carga útil consistentes: menos retrabajos, más tiempo de actividad.
Más información
ACCESORIOS
Accesorios listos para usar para trabajos más grandes
Obtenga ganancias rápidas con pinzas, cámaras, Landmark y kits de transportadores plug-and-play ajustados para el TM25S. Instale rápidamente, calibre en poco tiempo y deje que la visión y la seguridad integradas hagan el trabajo pesado: cambios más cortos, ciclos más estables y un ROI más rápido para celdas de alta carga útil.
Descargar folleto
Referencia
Herramienta de posicionamiento para la referencia del cobot al entorno, incluida con la mayoría de los modelos para una configuración precisa.
Pantalla TM con lápiz
Colgante de enseñanza con pantalla táctil para facilitar el funcionamiento, compatible con los cobots de la serie TM S, sin necesidad de cableado adicional.
Soporte para robot
Soporte portátil para mover cobots entre estaciones, lo que garantiza la estabilidad y la adaptabilidad en configuraciones dinámicas.
Estación de trabajo móvil (MWS)
Monta el cobot de forma segura, almacena la caja de control y permite un fácil movimiento entre las celdas de trabajo, lo que aumenta la flexibilidad.
Kit de calibración
Kit de herramientas para la enseñanza precisa del punto central de la herramienta (TCP) y la calibración manual del espacio de trabajo, fundamental para tareas de visión precisas.
Módulo de luz polarizadora
Reduce los reflejos en superficies brillantes, mejorando la precisión de la visión para los cobots de la serie TM S.
SSD con cable
Unidad de estado sólido de 128 GB con cable SATA, recomendada para el registro de imágenes de cámaras externas, lo que garantiza un manejo fluido de los datos.
Filtro de aire
Rellene o reemplace el filtro de aire en la caja de control eléctrico de su cobot para mantener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil.
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa
Combine el TM25S con un robot móvil autónomo MD para paletización móvil y atención a máquinas en línea. Las Aplicaciones incluyen recogida y entrega al final de la línea, carga móvil de accesorios y transferencias punto a punto, lo que proporciona una automatización flexible sin transportadores fijos.
Más información sobre MoMas
vídeo
Automatización de extremo a extremo
Descubra la cartera completa de automatización de OMRON (seguridad, visión, control y robótica) diseñada para funcionar como una sola. Programe, sincronice y simule en una única plataforma para una implementación más rápida, una escalabilidad fluida y operaciones eficientes.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.
RECURSOS
Experiencia robótica a tu alcance
Obtenga las últimas actualizaciones de TMflow, paquetes de visión y documentación del TM25S en un solo lugar. Mejore el manejo de errores, ajuste el movimiento y las herramientas, e implemente con confianza utilizando guías de configuración, notas de la versión y manuales.
Obtenga los recursos más recientes
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.
Más información
Información relacionada
Ver toda la información
El paletizado automatizado reduce la mano de obra y aumenta la retención en myllyn paras
El paletizador de cobot RB1200 reduce el espacio ocupado en un 60% y los costes en un 50% con la paletización automatizada
El embalaje automatizado basado en datos impulsa la producción de la línea de caldos de cleca en un 8%