OMROM TM30S-FT
COLABORATIVO

OMRON TM30S 

El TM30S agiliza el paletizado de cargas pesadas con un largo alcance, movimiento estable y seguridad colaborativa certificada para apilamientos limpios en palés europeos y estadounidenses, sin necesidad de elevador. La visión integrada, el diseño compacto y la configuración intuitiva mantienen la flexibilidad de las celdas y permiten que los equipos pasen rápidamente de la fase de prueba a la de producción. Con una carga útil de 30 kg y un alcance de 1.702 mm, mantiene la consistencia del ciclo bajo carga, lo que permite un despliegue rápido y un rendimiento fiable.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM30S

Carga útil máxima

30 kg

Alcance máximo

1.702 mm

Repetibilidad

± 0,05 mm

Velocidad media

2,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo robótico
IP54 para la caja de control de CA y el Robot Stick
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM30S: fuerte donde cuenta, sencillo donde importa 

Drag-n-Drop Programming
01
Alta carga útil + largo alcance

La carga útil de 30 kg y el alcance de 1.702 mm permiten manipular cajas de 25 kg netos con pinzas de 4-6 kg, apilando palés europeos y estadounidenses sin elevador.

moving orb
Flexible Automation
02
Paletizado sin elevador

El TM30S elimina los elevadores adicionales, reduciendo el hardware, el tiempo de integración y el mantenimiento, al tiempo que aumenta el tiempo de actividad de la celda y reduce el espacio ocupado.

moving orb
Smart Monitoring
03
Seguridad colaborativa certificada

33 funciones de seguridad certificadas (ISO 13849-1 Cat.3 PL d, TÜV Nord) permiten una interacción segura entre humanos y robots en espacios de trabajo compartidos.

moving orb
Easy Installation
04
Configuración rápida y guiado manual

El guiado manual intuitivo y una interfaz portátil convierten la pantalla TM en una consola de programación (teach pendant), sin necesidad de cableado adicional para el despliegue.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visión integrada

La visión de alta resolución integrada permite una detección y colocación precisas de los objetos, reduciendo los errores de recogida y la variabilidad del ciclo.

moving orb
Certified Compliance
06
Duradero y listo para salas blancas

Las opciones de IP54/IP65 e ISO Clase 3 para salas blancas equipan al TM30S para entornos exigentes, desde la alimentación hasta los semiconductores.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Programación flexible en TMflow

Flujos de trabajo de arrastrar y soltar o TMscript para lógica compleja: un único marco de software para modelos de 5 a 30 kg que acelera el escalado.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo un paletizador móvil ofreció un ROI en menos de años 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Construya más rápido, trabaje de forma más segura escale de manera más inteligente 

TMflow acelera la configuración y escala con usted. Arrastre y suelte para creaciones rápidas, añada scripts cuando la lógica se vuelva compleja. Realice pruebas fuera de línea, ajuste de forma remota y confíe en las herramientas integradas de seguridad y fuerza para un guiado manual fluido y comprobaciones de carga útiles fiables: menos fricción, más tiempo de actividad y una repetibilidad más inteligente.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Combine el TM30S con un robot móvil autónomo MD o HD para ampliar los flujos de trabajo de carga pesada en su planta. Las aplicaciones incluyen la recogida y entrega de palés al final de la línea para pilas más altas, la carga móvil de utillajes de mayor tamaño en CNC o celdas de soldadura, y el movimiento punto a punto de piezas a granel, ofreciendo una automatización flexible sin transportadores fijos.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización más inteligente, resultados más rápidos 

Explore toda la cartera de automatización de OMRON (seguridad, visión, control y robótica), diseñada para funcionar como una sola. Programe, sincronice y simule en una única plataforma para un despliegue más rápido, un escalado sin interrupciones y operaciones eficientes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Grain products on pallets after robotic palletizing-crop
background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos de referencia 

Mantenga la eficiencia de sus flujos de trabajo con las últimas actualizaciones de software de TMflow y la documentación del TM30S para mejorar la gestión de errores, los ajustes de las herramientas y el rendimiento.

Explore los recursos del TM30S

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50