OMRON TM5S
Automatice el montaje de precisión, la inspección y la logística en salas blancas y la fabricación de productos electrónicos con TM5S. Con un alcance de 900 mm y una carga útil de 5 kg, TM5S combina la protección IP54 y la certificación ISO de clase 3 para un rendimiento constante en entornos regulados. La visión integrada y la programación visual permiten cambios rápidos y un funcionamiento fiable.
OMRON TM5S
|
Carga útil máxima |
5 kg |
|
Alcance máximo |
900 mm |
|
Repetibilidad |
±0,03 mm |
|
Velocidad media |
1,4 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP65 para el brazo robótico |
|
Entorno de programación |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galería
APLICACIONES
Diseñado para sus aplicaciones más exigentes
Descubra cómo el robot colaborativo OMRON TM5S automatiza la colocación de PCB, la inspección de dispositivos médicos y el embalaje de piezas pequeñas, lo que permite una producción de alta calidad para los sectores de la electrónica y la sanidad.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Libere todo el potencial de sus cobots
El software TMflow permite una programación rápida de las rutinas de recogida y colocación, inspección y prueba. La interfaz de arrastrar y soltar y las herramientas de calibración de la visión permiten una rápida adaptación a los nuevos productos y a los requisitos reglamentarios.
Más información
ACCESORIOS
Accesorios especializados para la fabricación industrial
Logre una automatización perfecta con accesorios y dispositivos «plug-and-play» diseñados para los cobots de la serie TM S de OMRON. Elija pinzas, sistemas de visión y módulos de atornillado compatibles con salas blancas para una integración fiable en los flujos de trabajo de dispositivos electrónicos y médicos.
Descargar folleto
Referencia
Herramienta de posicionamiento para la referencia del cobot al entorno, incluida con la mayoría de los modelos para una configuración precisa.
Pantalla TM con lápiz
Colgante de enseñanza con pantalla táctil para facilitar el funcionamiento, compatible con los cobots de la serie TM S, sin necesidad de cableado adicional.
Soporte para robot
Soporte portátil para mover cobots entre estaciones, lo que garantiza la estabilidad y la adaptabilidad en configuraciones dinámicas.
Estación de trabajo móvil (MWS)
Monta el cobot de forma segura, almacena la caja de control y permite un fácil movimiento entre las celdas de trabajo, lo que aumenta la flexibilidad.
Kit de calibración
Kit de herramientas para la enseñanza precisa del punto central de la herramienta (TCP) y la calibración manual del espacio de trabajo, fundamental para tareas de visión precisas.
Módulo de luz polarizadora
Reduce los reflejos en superficies brillantes, mejorando la precisión de la visión para los cobots de la serie TM S.
SSD con cable
Unidad de estado sólido de 128 GB con cable SATA, recomendada para el registro de imágenes de cámaras externas, lo que garantiza un manejo fluido de los datos.
Filtro de aire
Rellene o reemplace el filtro de aire en la caja de control eléctrico de su cobot para mantener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil.
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa
Mejore sus operaciones con las aplicaciones de manipulador móvil integrando robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad para la manipulación de materiales de siguiente nivel.
Más información sobre MoMas
vídeo
Automatización centralizada
Agilice los flujos de trabajo con las soluciones de automatización industrial de Omron. Programe y sincronice a la perfección robots, PLC, sistemas de seguridad y visión en una única plataforma con simulación integrada para facilitar la implementación y la eficiencia de las operaciones.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.
RECURSOS
Experiencia robótica a tu alcance
Mantenga la eficiencia de sus operaciones con la documentación, los manuales y las guías más recientes para garantizar que sus robots colaborativos funcionen de manera óptima.
Obtenga los recursos más recientes
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics ofrece soporte, servicio y formación a nivel mundial para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.
Más información
Información relacionada
Ver toda la información
Hanover muestra el doble de rendimiento con pruebas automatizadas de placas de circuitos
LITMAT aumentó el montaje de imanes a 180 tapas por hora con automatización
Gruppo Romani reduce en un 70 % el tiempo de inactividad del etiquetado con una solución de cobots automatizada