TM5S-_0012_Omron-360-Transparent
Pulsa para cargar
COLABORATIVO

OMRON TM7S 

Automatice tareas de alta precisión para electrónica y dispositivos pequeños con el OMRON TM7S. Su alcance de 700 mm y su carga útil de 7 kg destacan en el montaje, la inspección y la alimentación de máquinas. Ligero y con certificación para salas blancas, es perfecto para espacios reducidos y regulados. La seguridad avanzada y la integración fluida permiten un despliegue rápido y fiable en entornos colaborativos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM7S

Carga útil máxima

7 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo robótico
IP54 para la caja de control y el Robot Stick
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM7S: seguridad precisión de última generación en cada tarea 

Certified Compliance
01
Certificaciones de seguridad

31 funciones de seguridad certificadas integradas, incluidas ISO 13849-1, Cat.3, PL d y TÜV Nord, que garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos.

moving orb
Smart Monitoring
02
Pruebas de TMSimulator

Valide y simule las operaciones del robot sin conexión, lo que permite una implementación más rápida y una mejora continua del proceso, sin paradas de producción.

moving orb
Easy Installation
03
Configuración rápida y guía manual

Simplifique la configuración con una guía manual intuitiva y una interfaz portátil, transformando su pantalla TM en un colgante de enseñanza, sin necesidad de cableado.

moving orb
Flexible Automation
04
Duradero y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 lo hacen ideal para diversas aplicaciones, desde el montaje hasta las tareas pesadas.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visión integrada

La visión de alta resolución permite la detección y el posicionamiento precisos de objetos, lo que mejora la precisión de la recogida y colocación y reduce el tiempo de inactividad.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programación gráfica y de scripts

Automatice las tareas con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow o aproveche la programación de scripts para flujos de trabajo complejos, adaptándose a todos los niveles de habilidad.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Descubra cómo LITMAT ensambla 180 tapones por hora con una calidad constante utilizando robots colaborativos de OMRON 

Quality inspection & measurements
background graphic

SOFTWARE
Libere todo el potencial de sus cobots 

Maximice el rendimiento de su robot colaborativo con el control de movimiento preciso de TMflow, los ajustes de carga útil adaptables y las funciones de seguridad avanzadas para una interacción fluida entre humanos y robots. La programación intuitiva y la integración de la visión garantizan operaciones precisas y fiables.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Transforme sus operaciones con las aplicaciones Mobile Manipulator combinando robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad para la manipulación de materiales de siguiente nivel.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Agilice sus aplicaciones 

Maximice la productividad con las soluciones de automatización industrial de Omron. Programe y sincronice a la perfección robots, sistemas de seguridad y visión en una sola plataforma, con simulación integrada para una fácil implementación y operaciones eficientes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Comience automatizar sus flujos de trabajo hoy mismo 

¿Tiene preguntas? Charlemos

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos de referencia 

Mejore la productividad con la documentación, los manuales y las guías más recientes para ayudar a que sus robots colaborativos funcionen al máximo rendimiento.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics ofrece soporte, servicio y formación a nivel mundial para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50