INDUSTRIAL

Robots articulados

Aumente la productividad con robots articulados de 6 ejes para un ensamblaje, manipulación y cuidado de máquinas precisos.

Viper_TS22_VETIPAK_OMRON-Robotics

Modelos 

OMRON Viper
01
Víbora

Rápidos, precisos y diseñados para maximizar el tiempo de actividad: los robots Viper manejan cargas útiles de hasta 5 kg con alta aceleración y un control preciso a baja velocidad. Con un alcance de 653 u 855 mm y simulación integrada en ACE, se implementan rápidamente, permiten cambios de formato ágiles y mantienen las líneas en marcha en aplicaciones de pick and place, envasado, montaje y carga y descarga de máquinas.

Opciones de alcance

653 mm, 855 mm

Carga útil máxima

5 kg

Repetibilidad

±0,02 mm, ±0,03 mm

Ver detalles del producto

Comparar Viper cobots 

Producto

Articulated_Table_Viper

Víbora

Explorar

653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850)

5 kg

±0,02 mm (Viper 650) ±0,03 mm (Viper 850)

Hasta 600 °/s (varía según la articulación)

6

IP40 IP54 IP65

SmartController EX OMRON NJ501-R

Mesa invertido

ACE / sysmac studio

900 mm

5 kg

±0,05 mm

J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s

6 articulaciones giratorias

IP54 para brazo de robot Caja de control de CA Robot Stick Pantalla TM

COM HDMI LAN Puertos USB Modbus PROFINET Programación TMFlow

Pared mesa techo

TMflow (basado en diagramas de flujo y en scripts)

1902 mm

25 kg

±0,03 mm

J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s

6 articulaciones giratorias

IP54 para brazo de robot Caja de control de CA Robot Stick Pantalla TM

COM HDMI LAN Puertos USB Modbus PROFINET Programación TMFlow

Pared mesa techo

TMflow (basado en diagramas de flujo y en scripts)

Opciones de alcance

Carga útil máxima

Repetibilidad

Velocidades de articulación

Número de ejes

Opciones de clase de protección

Opciones de controlador de robot

Opciones de montaje

Entorno de programación

Producto

Articulated_Table_Viper

Víbora

Explorar

Opciones de alcance

653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850)

900 mm

1902 mm

Carga útil máxima

5 kg

5 kg

25 kg

Repetibilidad

±0,02 mm (Viper 650) ±0,03 mm (Viper 850)

±0,05 mm

±0,03 mm

Velocidades de articulación

Hasta 600 °/s (varía según la articulación)

J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s

J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s

Número de ejes

6

6 articulaciones giratorias

6 articulaciones giratorias

Opciones de clase de protección

IP40 IP54 IP65

IP54 para brazo de robot Caja de control de CA Robot Stick Pantalla TM

IP54 para brazo de robot Caja de control de CA Robot Stick Pantalla TM

Opciones de controlador de robot

SmartController EX OMRON NJ501-R

COM HDMI LAN Puertos USB Modbus PROFINET Programación TMFlow

COM HDMI LAN Puertos USB Modbus PROFINET Programación TMFlow

Opciones de montaje

Mesa invertido

Pared mesa techo

Pared mesa techo

Entorno de programación

ACE / sysmac studio

TMflow (basado en diagramas de flujo y en scripts)

TMflow (basado en diagramas de flujo y en scripts)

Automatización más inteligente, mejores resultados 

Explore el portfolio completo de automatización de OMRON —robots, visión, movimiento, control y seguridad— unificado en una única plataforma con simulación integrada para una implementación más rápida.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos reducen el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control de procesos preciso y fiable para una automatización más inteligente.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe e integre robots con el controlador integrado de robótica, unificando la automatización y el control de movimiento para obtener el máximo rendimiento.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

La plataforma SYSMAC de Omron combina robótica y automatización para una producción flexible y escalable.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Los controladores Integrated 3D Pick Manager e IPC permiten una manipulación precisa de materiales y procesamiento de imágenes.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores avanzados y la E/S remota mejoran la colaboración y minimizan el tiempo de inactividad.

Empiece optimizar sus flujos de trabajo hoy mismo 

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
Una producción más inteligente comienza con ACE 

Descubra ACE: el software unificado de OMRON, con simulación integrada, para una automatización más rápida e inteligente. La configuración guiada por asistentes, más de 35 herramientas de visión y un control escalable le ayudan a implementar más rápido, realizar cambios de formato con mayor agilidad y operar al máximo rendimiento.

Más información

SERVICIO
Soporte global para su robótica 

OMRON Robotics ofrece soporte y formación global para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando el máximo tiempo de actividad y rendimiento.

Más información

50-50