Robots móviles autónomos 

Maximiza tu eficacia con nuestros Robots Móviles Autónomos: automatizan las operaciones para conseguir flujos de trabajo más inteligentes y una mayor productividad.

OMRON_LD_AMR
01
Serie LD

La serie LD mueve materiales con eficacia en zonas de mucho tráfico sin necesidad de modificar las instalaciones. Con navegación inteligente alrededor de personas y obstáculos, admite cargas útiles de 60, 90 y 250 kg, garantizando la seguridad y la productividad.

Explora la serie LD

Multiple OL-450S (1)
02
Serie OL

El OL-450S es un AMR omnidireccional de perfil bajo que agiliza la manipulación de materiales con una carga útil de 450 kg. Con una precisa evitación de obstáculos, una placa elevadora integrada y carga inalámbrica, mejora la eficacia del flujo de trabajo y la seguridad en la logística.

Explora la serie OL

Omron MD-650 – Outbound
03
Serie MD

Los AMR de la serie MD, disponibles con cargas útiles máximas de 650 kg y 900 kg, optimizan el transporte de material mediante la detección de 360° y la evitación dinámica de obstáculos. Incorporan carga automática e integración perfecta en la producción para mejorar la productividad.

Explora la Serie MD

Omron HD-1500 – 9489
04
Serie HD

El HD-1500 AMR soporta una carga útil de 1500 kg para tareas de transporte pesado. Dispone de seguridad dinámica de 360°, evitación de obstáculos y permite la personalización con accesorios como HAPS y LiDAR para mejorar las capacidades operativas.

Explora la serie HD

OMRON_LD_AMR
Multiple OL-450S (1)
Omron MD-650 – Outbound
Omron HD-1500 – 9489

Empiece optimizar sus flujos de trabajo hoy mismo 

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

am_flow_a_bboard_sol – 3000 x 1688
background graphic

SOFTWARE
Libera todo el potencial de tus AMR 

Centraliza tus robots móviles autónomos con FLOW Core: optimiza los flujos de trabajo con la solución líder de gestión de flotas para fábricas. Gestiona automáticamente el tráfico y las tareas de los AMR en función de las prioridades y disfruta de un despliegue flexible con opciones de virtualización seguras y escalables.

Explorar FLOW Core

SERVICIO
Servicio asistencia globales 

OMRON Robotics ofrece una red mundial y asistencia para garantizar el máximo tiempo de actividad y un rendimiento óptimo de nuestros Robots Móviles Autónomos.

Más información

50-50