LD-6090-Omron-_0000-360-Transparent(2)
Pulsa para cargar
ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

LD-60/90 

El LD-60/90 transporta de forma autónoma piezas, productos en proceso y reposición entre estaciones de trabajo y áreas logísticas sin rutas fijas ni infraestructura de guiado. Navega alrededor de personas y obstáculos en tiempo real y se acopla con precisión para una recogida y entrega fiables. Con opciones de carga útil de 60 kg y 90 kg, ayuda a reducir el transporte manual, mantener los materiales en movimiento y liberar a sus operarios para tareas de mayor valor.

ESPECIFICACIONES CLAVE

LD-60

Carga útil máxima

60 kg

Velocidad máxima

1800 mm/s

Tiempo de ejecución

15 h (sin carga útil), 12 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

2 h 10 m (para 20-80% de carga)

Pendiente máxima

4,8° / 8,3% de inclinación

Interfaz de control

LD-90

Carga útil máxima

90 kg

Velocidad máxima

1350 mm/s

Tiempo de ejecución

15 h (sin carga útil), 12 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

2 h 10 m (para 20-80% de carga)

Pendiente máxima

Sólo suelo plano

Interfaz de control

MobilePlanner

LD-90x

Carga útil máxima

90 kg

Velocidad máxima

900 mm/s

Tiempo de ejecución

20 h (sin carga útil), 15 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

2 h 10 m (para 20-80% de carga)

Pendiente máxima

Sólo suelo plano

Interfaz de control

MobilePlanner

CARACTERÍSTICAS
LD-60/90: automatización más inteligente para un flujo de materiales más seguro 

Autonomous Navigation (1)
01
Navegación autónoma

Crea su propio mapa y navega sin imanes de suelo, cinta adhesiva ni balizas, reduciendo el tiempo de instalación y los costes de infraestructura.

moving orb
Safety Settings
02
Funciones de seguridad avanzadas

Láseres de seguridad certificados, sonar trasero, parachoques y detección de obstáculos frontales bajos le permiten operar de forma segura alrededor de personas y tráfico.

moving orb
Easy Installation
03
Alineación precisa de objetivos

El posicionamiento preciso en los objetivos permite recogidas y entregas fluidas y fiables en carros, estanterías y estaciones de trabajo.

moving orb
Certified Compliance
04
Instalación rápida

Despliegue rápido sin modificaciones en las instalaciones, rutas preestablecidas ni infraestructura de navegación necesaria.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
05
Gestión de flotas escalable

Admite asignación inteligente de tareas, control de tráfico, actualizaciones automáticas y gestión de carga en flotas más grandes.

moving orb
Packaging
06
Integración con sistemas de fábrica

Se conecta con sistemas MES, ERP y WMS para automatizar el flujo de trabajo en tiempo real.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Opciones ESD y conformes con normativas

Disponible en configuraciones ESD para aplicaciones sensibles a la estática y respaldado por las principales normativas de cumplimiento industrial.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Descubra cómo Polar Semiconductor aprovechó los AMR de la serie LD de OMRON para reducir 64 kilómetros de transporte manual de materiales 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Flotas más inteligentes, flujo más rápido 

Defina las tareas una vez y deje que FLOW Core asigne trabajos, equilibre cargas de trabajo y gestione el tráfico en tiempo real, incluso en flotas grandes de AMR. El mapeo integrado, el control de zonas y los análisis le proporcionan la visibilidad necesaria para mantener los robots en movimiento eficiente en toda su operación.

Más información

ACTIVACIÓN DE SOFTWARE
Active su software AMR 

Active las licencias de AMR y Fleet Manager en unos pocos pasos para que su flota esté lista para trabajar.

Empieza

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Transforme sus operaciones con aplicaciones de manipulador móvil que combinan robots móviles colaborativos y autónomos para automatizar el transporte, la recogida y la manipulación de piezas con mayor flexibilidad, productividad y precisión.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización integral 

Explore la cartera completa de automatización de OMRON (controladores, seguridad, visión y E/S) trabajando conjuntamente con robots móviles autónomos para automatizar el transporte de materiales en toda su instalación. Utilice una única plataforma para coordinar AMR con líneas, elevadores, puertas y equipos, activar misiones desde sensores o lógica PLC, y mantener las operaciones funcionando sin problemas.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Encuentre actualizaciones de software AMR, documentación y guías en un solo lugar para mantener las aplicaciones actualizadas y el transporte de carros funcionando de forma fiable.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

Con una red global y soporte dedicado, OMRON mantiene sus AMR funcionando al máximo rendimiento con el máximo tiempo de actividad.

Más información

50-50