ROBOT MOBILE AUTONOME

Série MD

AMR efficaces et fiables conçus pour les flux de travail moyens à lourds avec rapidité et précision.

Omron MD-650 – 9158

Modèles 

Omron-MD-650-MD-900-Mobile-Robot
01
MD-650

Maintenez le déplacement des marchandises palettisées, des chariots chargés, des bacs et d’autres matériaux volumineux entre les zones d’entrepôt, de préparation et de production. Le MD-650 prend en charge le transport moyen avec une navigation précise par caractéristiques naturelles, un déplacement arrière complet et une couverture de sécurité à 360° — sans chemins fixes ni modifications des installations.

Charge utile maximale

650 kg

Vitesse maximale

2,2 m/s

Autonomie

10 h (sans charge utile), 8 h (pleine charge utile)

Voir les détails du produit

Omron-MD-650-MD-900-Mobile-Robot
02
MD-900

Gérez le transport de palettes plus lourdes et le déplacement de matériaux à masse élevée dans les opérations de production et d’intralogistique. Le MD-900 gère les charges volumineuses, denses ou encombrantes avec routage autonome, couverture de sécurité à 360° et coordination de flotte — sans ajouter d’infrastructure de convoyeur fixe.

Charge utile maximale

900 kg

Vitesse maximale

1,8 m/s

Autonomie

10 h (sans charge utile), 8 h (pleine charge utile)

Voir les détails du produit

Comparer nos AMR 

Produit

Table_MD-650

MD-650/900

Explorer

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650)
1,8 m/s (MD-900)

10 h (sans charge)
8 h (charge maximale)

19,6 min (charge de 20 % à 80 %)

5° / pente de 8,75 %

Couverture de sécurité à 360°
Deux scanners laser de sécurité
Lasers de détection d’obstacles bas
Évitement avancé des obstacles
Arrêts d’urgence (5 au total)
Indicateurs sonores et visuels
Scanners laser verticaux en option

IP22
IP10 pour les plots de charge

ISO 4 / Classe 10

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cTUVus
Batterie : cTUVus, CE
Boîtier d’alimentation : cTUVus
Cible d’amarrage : cTUVus

Non

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorer

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (sans charge)
9 h (charge maximale)

24 min (charge de 20 % à 80 %)

5° / pente de 8,75 %

Couverture de sécurité à 360°
Deux scanners laser de sécurité
Lasers de détection d’obstacles bas
Évitement avancé des obstacles
Jeux de zones du scanner laser de sécurité
Arrêts d’urgence (5 au total)
Indicateurs sonores et visuels
Arrêt d’urgence à double canal
Sorties de sécurité à double canal
Interface d’arrêt de protection à double canal
Scanners laser verticaux en option

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cTUVus
Batterie : cURus, CE
Boîtier d’alimentation : cTUVus
Cible d’amarrage : cTUVus

Non

MobilePlanner

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explorer

450 kg

1,2 m/s (avant/latéral)
0,3 m/s (arrière)

11 h (sans charge)
7 h (charge maximale)

25 min (charge de 20 % à 80 %)

Surfaces planes uniquement

Couverture de sécurité à 360°
2 scanners de sécurité avant
29 jeux de zones du scanner de sécurité
Évitement avancé des obstacles
Arrêts d’urgence (2 au total)
Indicateurs sonores et visuels
Arrêt par pare-chocs arrière
Voyant d’approche de sécurité

IP20

–

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (sauf clause 4.12)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

Batterie : CE
Électronique fixe et bobine fixe : CE

Non

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explorer

250 kg

1,2 m/s

13 h (sans charge)
10 h (charge maximale)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

1,7° / pente de 3 %

Champ de vision de 240°
Laser de balayage de sécurité avant
Laser avant bas
Évitement avancé des obstacles
Scanners laser en option
Arrêts d’urgence (3 au total)
Détection TOF arrière
Indicateurs sonores et visuels

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (avec exceptions)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cULus
Batterie : cRUus
Station d’accueil : cULus

Oui

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorer

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60)
1,35 m/s (LD-90)

15 h (sans charge)
12 h (charge maximale)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %)
> 60 kg : sol plat uniquement

Champ de vision de 240°
Laser de balayage de sécurité avant
Arrêts d’urgence
Évitement avancé des obstacles
Détection sonar arrière
Capteurs de pare-chocs avant
Indicateurs sonores et visuels

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (avec exceptions)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cULus
Batterie : cRUus
Station d’accueil : cULus

Oui

MobilePlanner

Charge utile maximale

Vitesse maximale

Autonomie

Temps de charge

Pente maximale

Fonctionnalités de sécurité

Indice de protection IP

Classification salle blanche

Conformité

Certifications et marquages

Option ESD

Interface de commande

Produit

Table_MD-650

MD-650/900

Explorer

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorer

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explorer

Table_LD-259

LD-250

Explorer

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorer

Charge utile maximale

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

250 kg

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

Vitesse maximale

2,2 m/s (MD-650)
1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

1,2 m/s (avant/latéral)
0,3 m/s (arrière)

1,2 m/s

1,8 m/s (LD-60)
1,35 m/s (LD-90)

Autonomie

10 h (sans charge)
8 h (charge maximale)

12,5 h (sans charge)
9 h (charge maximale)

11 h (sans charge)
7 h (charge maximale)

13 h (sans charge)
10 h (charge maximale)

15 h (sans charge)
12 h (charge maximale)

Temps de charge

19,6 min (charge de 20 % à 80 %)

24 min (charge de 20 % à 80 %)

25 min (charge de 20 % à 80 %)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

Pente maximale

5° / pente de 8,75 %

5° / pente de 8,75 %

Surfaces planes uniquement

1,7° / pente de 3 %

≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %)
> 60 kg : sol plat uniquement

Fonctionnalités de sécurité

Couverture de sécurité à 360°
Deux scanners laser de sécurité
Lasers de détection d’obstacles bas
Évitement avancé des obstacles
Arrêts d’urgence (5 au total)
Indicateurs sonores et visuels
Scanners laser verticaux en option

Couverture de sécurité à 360°
Deux scanners laser de sécurité
Lasers de détection d’obstacles bas
Évitement avancé des obstacles
Jeux de zones du scanner laser de sécurité
Arrêts d’urgence (5 au total)
Indicateurs sonores et visuels
Arrêt d’urgence à double canal
Sorties de sécurité à double canal
Interface d’arrêt de protection à double canal
Scanners laser verticaux en option

Couverture de sécurité à 360°
2 scanners de sécurité avant
29 jeux de zones du scanner de sécurité
Évitement avancé des obstacles
Arrêts d’urgence (2 au total)
Indicateurs sonores et visuels
Arrêt par pare-chocs arrière
Voyant d’approche de sécurité

Champ de vision de 240°
Laser de balayage de sécurité avant
Laser avant bas
Évitement avancé des obstacles
Scanners laser en option
Arrêts d’urgence (3 au total)
Détection TOF arrière
Indicateurs sonores et visuels

Champ de vision de 240°
Laser de balayage de sécurité avant
Arrêts d’urgence
Évitement avancé des obstacles
Détection sonar arrière
Capteurs de pare-chocs avant
Indicateurs sonores et visuels

Indice de protection IP

IP22
IP10 pour les plots de charge

IP20

IP20

IP20

IP20

Classification salle blanche

ISO 4 / Classe 10

ISO 5 / Classe 100

–

ISO 5 / Classe 100

ISO 5 / Classe 100

Conformité

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (sauf clause 4.12)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (avec exceptions)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (avec exceptions)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

Certifications et marquages

AMR : cTUVus
Batterie : cTUVus, CE
Boîtier d’alimentation : cTUVus
Cible d’amarrage : cTUVus

AMR : cTUVus
Batterie : cURus, CE
Boîtier d’alimentation : cTUVus
Cible d’amarrage : cTUVus

Batterie : CE
Électronique fixe et bobine fixe : CE

AMR : cULus
Batterie : cRUus
Station d’accueil : cULus

AMR : cULus
Batterie : cRUus
Station d’accueil : cULus

Option ESD

Non

Non

Non

Oui

Oui

Interface de commande

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Commencez à automatiser les flux de travail lourds dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

MD-650 Pallet Transport in Warehouse
background graphic

LOGICIEL
Faites évoluer votre flotte, simplifiez vos flux 

FLOW Core centralise la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte pour les opérations quotidiennes des AMR. Il attribue automatiquement les tâches, gère le trafic des robots et redirige les AMR autour des obstacles pour maintenir le déplacement des matériaux sans supervision manuelle constante.

En savoir plus

Automatisation de bout en bout 

Rassemblez contrôleurs, sécurité, vision, E/S et robots mobiles autonomes sur une plateforme unifiée. En tant que fournisseur unique, OMRON aide à coordonner les équipements de manutention, les capteurs et la logique PLC en un seul système d’automatisation connecté.

Visiter OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servomoteurs assurent un déplacement efficace des lignes, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de commande intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité au travail.

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics fournit un réseau mondial de service, de formation et d’expertise pour maintenir vos robots mobiles en bon état de fonctionnement et optimiser leurs performances.

En savoir plus

50-50