Retour aux études de cas

Augmentation de 15 % de la production chez topcustom grâce à une finition d’évier de précision assistée par cobot 

Étude de cas
Cobot precisely removing acrylic glue band from sink rim_crop
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industrie

Articles sanitaires

update
Application

Finition

traffic
Solution robotique

Cobot OMRON TM12

Du retrait manuel de colle à une finition de précision automatisée

Topcustom, fabricant italien d’éviers de salle de bains Ocritech sur mesure, avait besoin d’une méthode plus constante pour finir une large gamme de géométries de produits. Les opérateurs retiraient manuellement les bandes de colle acrylique et ébavuraient des contours variés, ce qui nécessitait une main-d’œuvre qualifiée, introduisait de la variabilité et allongeait les délais de livraison lors des pics de mix produit.

Pour améliorer le processus, Topcustom a mis en place un cobot OMRON TM12 avec une portée de 1 300 mm. À partir des données CAO/FAO du modèle 3D de chaque client, le système génère des trajectoires d’outil pour le retrait des résidus de colle et l’affinage des bords, avec conservation des ajustements pour les productions répétées. Des scanners de sécurité intégrés permettent une exploitation supervisée en interrompant le mouvement lorsque du personnel entre dans la zone de travail.

La cellule automatisée a permis d’augmenter le débit de 15 % pour dépasser 800 éviers par semaine, tout en maintenant une fenêtre constante de deux semaines entre commande et livraison. Elle a également réduit les retouches, libéré les opérateurs de la finition manuelle répétitive et posé les bases d’une planification numérique et d’une traçabilité futures.

Regardez l’histoire de topcustom :

Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais | turc

Vue d’ensemble des résultats :

  • Bord d'évier ébavuré uniforme après le processus de finition automatisé
  • Trajectoire d'outil CAO FAO préparée pour la finition automatisée des contours d'évier
  • Opérateur supervisant la cellule de finition du cobot pendant que le scanner de sécurité interrompt le mouvement
  • Le cobot retire avec précision la bande de colle acrylique du bord de l'évier

Automatisation sur mesure pour une finition de précision

La finition de précision peut être difficile dans des environnements de production à forte diversité, avec des exigences élevées en matière d’hygiène et de qualité de surface. OMRON a travaillé en étroite collaboration avec Topcustom pour développer une cellule robotisée combinant cobots, sécurité intégrée et flux de données CAO/FAO.

La solution permet une qualité de finition plus prévisible tout en libérant le personnel qualifié pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Si votre équipe cherche des moyens de réduire les goulots d’étranglement manuels ou d’améliorer les flux de production sur mesure, nous pouvons vous aider à identifier une approche adaptée à votre processus.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background