Retour aux études de cas

Coboloader atteint 40 boîtes par minute en emballage automatique pour les monteurs de caisses FMCG 

Étude de cas
Coboloader streamlining automatic packaging in Manufacturing
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Secteur

Alimentation et produits de base

update
Application

Palettisation et dépalettisation

traffic
Solution robotisée

Cobots OMRON

Répondre aux pénuries de main-d’œuvre et aux risques de sécurité liés au chargement de cartons avec des robots collaboratifs

Les producteurs de produits de grande consommation sont souvent confrontés à des difficultés pour recruter et fidéliser des opérateurs chargés de charger les cartons dans les machines de formage de plateaux, ce qui entraîne un débit irrégulier et des risques de sécurité accrus. Le chargement manuel ralentit les processus d’emballage et limite l’efficacité et l’ergonomie en fin de ligne.

Pour résoudre ces problèmes, Inser Robótica S.A. a développé le COBOLOADER, une cellule robotique collaborative pour les lignes d’emballage. Le système place de manière fiable des piles de cartons sur des convoyeurs à bande alimentant les monteurs de caisses, en s’adaptant à une large gamme de types de machines. Avec un faible encombrement de seulement 2 500 mm sur 1 800 mm, COBOLOADER s’intègre dans des espaces restreints sans perturber les configurations existantes.

Alimenté par des robots collaboratifs OMRON, le COBOLOADER offre une productivité élevée : il traite jusqu’à 40 boîtes par minute avec une maintenance minimale pendant une durée maximale de 35 000 heures. Les scanners de sécurité intégrés ralentissent automatiquement le fonctionnement lorsque les opérateurs s’approchent, garantissant ainsi une collaboration en toute sécurité. Avec une consommation d’énergie aussi faible que 400 W et moins de 6 litres d’air comprimé par heure, le système prend en charge les opérations durables.

L’automatisation du chargement des cartons aide les fabricants de produits de grande consommation à augmenter leur productivité, à améliorer la sécurité des opérateurs et à obtenir un retour sur investissement plus rapide, en fournissant un emballage plus sûr, plus efficace et prêt à être mis à l’échelle.

Regardez l’histoire d’Inser Robótica :

Vue d’ensemble des résultats :

  • Robot Coboloader pour l'emballage automatique
  • Automatisation de l'emballage par OMRON
  • Système d'emballage automatique pour la production de produits de grande consommation
  • Chargement des monteurs de caisses avec COBOLOADER pour l'automatisation des produits de grande consommation
  • Coboloader rationalisant l'emballage automatique
  • Solution d'emballage automatique pour le chargement des monteurs de caisses

Emballage automatique sur mesure pour les fabricants de produits de grande consommation

Les robots Coboloader rendent le chargement des monteurs de caisses plus rapide, plus sûr et plus économe en énergie. Grâce à une intégration rapide et à une conception adaptable à toute ligne de production, Inser Robótica et OMRON offrent une automatisation qui répond aux véritables défis des produits de grande consommation. Si vous souhaitez automatiser votre processus d’emballage, notre équipe peut vous aider à obtenir des résultats fiables et performants pour votre projet. Explorons ensemble les possibilités.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background