Unique et émergent
Maximiser la productivité grâce à une robotique flexible, sûre et efficace pour les industries émergentes.
Transformer la complexité en cohérence
La robotique permet aux fabricants d’atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité, de qualité et de sécurité. Que ce soit dans l’horlogerie, l’aérospatiale, l’hôtellerie ou les soins personnels, les solutions automatisées maintiennent l’agilité des opérations et la fiabilité des résultats — vous aidant à diriger, à vous adapter et à croître au rythme de l’évolution de vos besoins.
L’excellence automatisée dans l’aérospatiale
Atteignez de nouveaux niveaux de précision et de flexibilité de flux de travail. Les cobots de la série TM S gèrent le perçage, l’inspection et l’assemblage grâce à un contrôle de force et une vision de pointe. Les robots SCARA assurent un placement rapide et précis pour l’avionique et les sous-ensembles, tandis que les robots Viper à 6 axes automatisent les assemblages et perçages complexes. Les robots mobiles autonomes (AMR) LD et OL-450S déplacent les pièces et les outils entre les stations, réduisant le transport manuel et soutenant la production au plus juste. Le logiciel de gestion de flotte centralisé garantit des performances fiables, une visibilité des processus en temps réel et la conformité aux normes aérospatiales — vous aidant à optimiser l’efficacité et la qualité à chaque étape.
Désinfection par UV-C et inspection
Garantissez une hygiène constante et une rotation rapide dans les hôtels, les musées, les gymnases et les espaces publics. Les robots mobiles UV-C désinfectent l’air et les surfaces de manière autonome, couvrant chaque zone en toute sécurité. La surveillance automatisée de la qualité de l’air vérifie la stérilisation, tandis que les AMR de la série LD transportent le linge et les fournitures, favorisant une rotation rapide et libérant le personnel pour les tâches axées sur les clients.
Accélérer la production d’énergie propre
Protégez les composants sensibles et optimisez le flux de matériaux dans la fabrication d’énergies renouvelables. Les AMR de la série LD avec options de protection ESD assurent le transport sécurisé des cellules solaires et des batteries. Les AMR OL-450S automatisent et optimisent le mouvement des cages roulantes pour les charges lourdes, augmentant l’efficacité et réduisant la manutention manuelle. Les cobots OMRON de la série TM S et les robots Viper assurent un assemblage constant et à haut débit de panneaux solaires, de modules de batterie et d’électronique de puissance, et effectuent des tâches telles que le tri de cellules, le soudage et l’inspection de la qualité. Le logiciel de gestion de flotte permet une surveillance en temps réel et une conformité pour une production flexible et durable.
Qualité et conformité dans les soins à domicile
Assurez une qualité constante et une traçabilité complète pour chaque lot de produits d’entretien ménager. Les cobots OMRON de la série TM S automatisent le chargement des ingrédients, l’assemblage et la palettisation en fin de ligne, en utilisant des systèmes de vision intégrés pour le détrompage et la vérification des étiquettes. Les robots SCARA et parallèles effectuent des opérations ultra-rapides de « pick-and-place », de tri et d’emballage, manipulant bouteilles, paquets et lingettes avec précision. Les AMR rationalisent le transport des matériaux et la logistique de fin de ligne, améliorant l’efficacité et soutenant la conformité aux normes FDA et ISO grâce à l’archivage automatisé et aux pistes d’audit.
Une production de plastiques plus intelligente
Réduisez les coûts de main-d’œuvre et éliminez les goulots d’étranglement dans la production de plastiques. Les cobots OMRON de la série TM S automatisent le déchargement et l’assemblage des pièces, améliorant ainsi les temps de cycle et la précision. Les robots parallèles gèrent le « pick-and-place » à haute vitesse de petits composants moulés, tandis que les robots Viper s’attaquent à l’assemblage et à l’inspection complexes. Les AMR LD transfèrent les moules lourds et les produits finis entre les machines et les stations, réduisant la manutention manuelle et respectant les délais de commande.
Transformer l’expérience des visiteurs
Améliorez la logistique et l’expérience client dans les hôtels, les casinos, les centres commerciaux et les musées. Les AMR automatisent les livraisons, les services aux installations et l’assistance aux clients, en naviguant dans des environnements occupés en toute sécurité et de manière fiable. Les robots assurent une désinfection autonome avec des UV-C pour garantir la sécurité du publique. L’automatisation libère le personnel pour les rôles à forte valeur ajoutée et centrés sur les clients et permet un service sûr et sans contact, ce qui améliore l’efficacité et l’évolutivité.
Manipulation sûre et efficace du verre
Assurez une manipulation précise et un transport sûr des matériaux en verre lourds et fragiles. Les cobots de la série OMRON TM S automatisent la surveillance des machines et l’assemblage pour des charges utiles allant jusqu’à 25 kg, en utilisant la vision pour la détection de défauts. Les AMR (LD, MD, HD) déplacent en douceur les panneaux de verre et les produits finis dans les installations, tandis que le logiciel de gestion de flotte fournit des rapports en temps réel et un contrôle opérationnel pour une qualité constante et une réduction de la casse.
Automatisation pour le papier et l’impression
Atteignez des objectifs de volume élevé et de durabilité grâce à la robotique. Les cobots de la série OMRON TM S gèrent l’inspection, la manutention, l’emballage et la palettisation, en s’adaptant rapidement aux nouveaux formats. Les AMR (LD-60/90, LD-250, OL-450S) déplacent les matériaux dans toute votre installation, augmentant ainsi la productivité, réduisant les déchets et soutenant une production écologique.
Production d’appareils de haute qualité
Gérez les processus complexes d’assemblage et d’inspection avec efficacité. Les cobots de la série TM S automatisent l’assemblage, le soudage et l’inspection des portes, des panneaux et des composants internes, en utilisant la vision intégrée pour le contrôle de la qualité. Les robots Viper et SCARA gèrent l’emballage et le prélèvement et le placement à haute vitesse pour les étagères et les plateaux. Les AMR automatisent le transport des matériaux et des marchandises, permettant une production intégrée et évolutive dans toute l’installation.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en !
Automatisez vos opérations
Maximisez l’efficacité et l’agilité grâce à la solution d’automatisation d’OMRON. Programmez et synchronisez les robots, les systèmes de vision, les IHM, les automates programmables et les dispositifs de sécurité pour un contrôle de bout en bout. La simulation intégrée accélère le déploiement et le dépannage, assurant ainsi une adaptation rapide aux nouvelles demandes du marché.
Mouvement
Les servos optimisent votre ligne automatisée, réduisant ainsi les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis des processus.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle maximisent la productivité et permettent de gagner de la place, tandis que les automates programmables offrent un contrôle total sur vos processus.
Vision
Les caméras et les capteurs de vision d’OMRON permettent aux systèmes automatisés d’interagir avec leur environnement physique, garantissant ainsi des performances précises.
Sécurité
Les capteurs de sécurité favorisent l’harmonie entre les humains et les machines, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt, assurant ainsi des réseaux fiables.
PRODUITS CONNEXES
Atteignez des performances de pointe dans votre usine
Éliminez les goulots d’étranglement de l’emballage, réduisez les temps d’arrêt d’assemblage et augmentez le rendement de la manutention des matériaux grâce à des solutions robotiques adaptées aux divers besoins de fabrication.
Robots industriels
Accélérez la production en déployant des robots industriels pour l’assemblage, le transport de matériaux et l’inspection de la qualité.
Robots mobiles autonomes
Rationalisez le flux de matériaux avec des AMR pour un transport flexible et efficace dans divers environnements de fabrication.
Robots collaboratifs
Automatisez les tâches d’assemblage, d’emballage et d’inspection de manière sûre et efficace grâce à la collaboration homme-robot.
Manipulateurs mobiles
Permettez une automatisation flexible avec les MoMas pour rationaliser l’inspection, le transport et l’amélioration des flux de travail.
Informations connexes
Obtenir plus d’informations
L’intégration de cobots permet une production flexible et à la demande de kits de premiers secours chez ESE International
Le succès de la fabrication sur mesure de VOLA avec neuf AMR de la série LD d’OMRON
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce à la manipulation automatisée des rolls