Retour aux actualités
À la demande : automatisation du transport de chariots avec l’OL-450S
Éliminer les goulots d’étranglement manuels grâce à l’automatisation
Le déplacement manuel des chariots ralentit la préparation, la mise en stock et la rotation des quais, créant des retards cachés et du travail supplémentaire. Les conflits dans les allées, une mise en attente irrégulière et les poussées manuelles se traduisent par une perte de productivité et des manutentions supplémentaires.
Dans ce webinaire, vous verrez comment le robot mobile autonome OL‑450S automatise le transport de chariots de bout en bout : attelage sûr et automatique, routage en temps réel et transferts mains libres qui maintiennent les matériaux en mouvement, même dans des environnements très fréquentés et à fort trafic. Regardez pour découvrir comment vous pouvez :
- Éliminer les véritables goulots d’étranglement du transport de chariots avec l’OL‑450S
- Utiliser des fonctions avancées pour des déplacements plus intelligents, plus sûrs et plus flexibles
- Exécuter des opérations autonomes de prise en charge, de transit et de dépose avec contrôle de la vitesse et des zones
- Accélérer la mise en service grâce à la cartographie intelligente, à la reconnaissance des cibles, à la recharge autonome et à une mise en attente fluide
Rencontrez vos présentateurs
Marco est le Responsable Marketing Produit pour OMRON Mobile Robots en EMEA. Il dirige la stratégie de mise sur le marché et supervise le cycle de vie du matériel et des logiciels AMR, du positionnement et des lancements jusqu’à l’adoption et l’optimisation. Avec une base technique, Marco a passé le début de sa carrière à explorer en profondeur l’écosystème AMR d’OMRON, acquérant une expertise pratique en matière de coordination de flotte, de conception de missions et de flux de travail de sécurité dans des déploiements réels à évolution rapide.
Nicolas est le Responsable des Robots Mobiles au Centre Technique Robotique d’OMRON à Annecy, France. Fort de plus de 10 ans d’expérience dans les Robots Mobiles Autonomes, il dirige le déploiement et l’intégration à travers l’Europe, alignant la navigation, la sécurité et l’orchestration de la flotte aux normes industrielles. Son travail couvre l’ensemble du cycle de vie du projet, de la formation pré-vente, des études de faisabilité et des simulations au support après-vente pour les utilisateurs finaux et les intégrateurs systèmes.
INTRALOGISTIQUE PLUS INTELLIGENTE
Automatisez votre flux de chariots
Débloquez un transport de matériaux fiable et à haut débit avec l’OL-450S. Découvrez des configurations éprouvées, la logique des tâches et les flux de travail de sécurité, ainsi que les étapes de déploiement qui réduisent les manipulations manuelles, minimisent les dérives et maintiennent chaque cycle dans les temps.
Informations connexes
Voir toutes les informations
Comment Danfoss a augmenté sa production et sa sécurité sans s’agrandir
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce à la manipulation automatisée des rolls
Le transport automatisé épargne 6 km de travail manuel quotidien à Brd. Klee