COLLABORATIF

OMRON TM20 

Optimisez le débit dans la palettisation en vrac, l’assemblage et l’emballage avec l’OMRON TM20. Offrant une portée de 1300 mm et une charge utile de 20 kg, le TM20 est conçu pour les applications automobiles, logistiques et industrielles. La vision intégrée et la programmation graphique prennent en charge le déploiement rapide, et le montage flexible s’adapte aux environnements de production exigeants.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM20

Charge utile maximale

20 kg

Portée maximale

1300 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Vitesse moyenne

1,3 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow

OMRON TM20X

Charge utile maximale

20 kg

Portée maximale

1300 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Vitesse moyenne

1,3 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM20 – un faible encombrement avec un impact important pour toutes les applications 

Food Safe Compliance
01
Graisse de qualité alimentaire

Empêche les fuites d’huile et la contamination, garantissant la sécurité des opérations dans les environnements de manipulation des aliments, de palettisation et d’emballage.

moving orb
Easy Installation
02
Installation facile et guidage manuel

Simplifiez le déploiement grâce au mode guide manuel et aux boutons intégrés au bras du cobot, qui permettent de configurer rapidement les tâches et d’ajuster la position.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmation graphique

Automatisez les tâches sans effort grâce à l’interface « glisser-déposer » de TMFlow, qui ne nécessite aucune compétence en matière de codage.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Vision et repère intégrés

La vision intégrée permet la reconnaissance et le positionnement des objets, les points de repère améliorant la navigation pour un redéploiement rapide sans recalibrage.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robuste et flexible

La durabilité IP54 et la compatibilité avec les salles blanches ISO de classe 3 font de l’OMRON TM20 l’outil idéal pour la logistique, l’assemblage et les tâches moyennes à lourdes.

moving orb
Safety Settings
06
Sécurité renforcée

Des fonctions de sécurité avancées garantissent une collaboration sûre avec les travailleurs humains tout en respectant les normes industrielles, notamment les normes ISO 10218-1 et ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez l’automatisation des tests PCBA de Hanover Displays avec les cobots OMRON et obtenez un retour sur investissement rapide de deux ans. 

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots 

Le logiciel TMflow prend en charge la programmation avancée pour la palettisation, l’assemblage et l’inspection. L’étalonnage de la vision et les fonctions de sécurité assurent un déploiement rapide et une fiabilité opérationnelle.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa 

Transformez vos opérations grâce aux applications de manipulateurs mobiles qui intègrent des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de préparation des commandes, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité pour un niveau d’automatisation supérieur.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Découvrez l’ensemble du portefeuille d’automatisation d’OMRON — sécurité, vision, contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle fluide et des flux de travail fiables et efficaces.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main 

Maintenez l’efficacité de vos flux de travail grâce aux dernières mises à jour de TMflow et à la documentation technique, afin de garantir que vos robots collaboratifs fonctionnent de manière optimale.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics offre une assistance, un service et une formation à l’échelle mondiale pour que votre flotte de robots fonctionne au maximum de son efficacité, garantissant ainsi un temps de fonctionnement et des performances maximales.

En savoir plus

50-50