COLLABORATIF

OMRON TM12S 

Automatisez l’assemblage, la palettisation et l’inspection à haut débit avec l’OMRON TM12S. Offrant une portée de 1300 mm et une charge utile de 12 kg, le TM12S rationalise les flux de travail dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et des salles blanches. La vision intégrée et les fonctions de sécurité avancées permettent un déploiement rapide, une manipulation précise des pièces et une conformité fiable aux normes de l’industrie.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM12S

Charge utile maximale

12 kg

Portée maximale

1300 mm

Répétabilité

±0,03 mm

Vitesse moyenne

1,3 m/s

Classe IP et salle blanche

IP65 pour le bras du robot
IP54 pour le boîtier de commande et le stick du robot
ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM12S — sécurité et précision de nouvelle génération pour une automatisation fluide 

Certified Compliance
01
Certifications de sécurité

31 built-in certified safety functions, including ISO 13849-1, Cat.3, PL d, and TÜV Nord, ensuring secure collaboration with human workers.

moving orb
Smart Monitoring
02
Tests TMSimulator

Validate and simulate robot operations offline, enabling faster deployment and continuous process improvement without production stops.

moving orb
Easy Installation
03
Configuration rapide et guidage manuel

Simplify setup with intuitive hand guidance and a handheld interface, transforming your TM Screen into a teach pendant—no wiring required.

moving orb
Flexible Automation
04
Durable et flexible

IP54-rated durability and ISO Class 3 cleanroom compatibility make it ideal for diverse applications, from assembly to heavy-duty tasks.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Vision intégrée

High-resolution vision enables precise object detection and positioning, enhancing pick-and-place accuracy and reducing downtime.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programmation graphique et de scripts

Automate tasks with TMFlow’s drag-and-drop interface or leverage script programming for complex workflows, accommodating all skill levels.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Mise à l’échelle de l’emballage de crème glacée végétale avec l’automatisation et une augmentation de 80 de la capacité 

Automatisation de fin de ligne pour le conditionnement alimentaire
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de l’OMRON TM12S 

Augmentez la productivité grâce à la programmation intuitive de TMflow, offrant un contrôle de mouvement précis, un ajustement dynamique de la charge utile et une gestion avancée des singularités. Les fonctions de sécurité intégrées prennent en charge une interaction homme-robot fluide et garantissent des flux de travail ininterrompus et fiables.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa 

Transformez vos opérations avec les applications Mobile Manipulator en intégrant des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de prélèvement, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité pour une automatisation de niveau supérieur.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisez votre flux de travail en toute confiance 

Optimisez vos opérations avec les solutions d’automatisation d’Omron. Programmez et synchronisez sans effort les robots, la vision, les PLC et les systèmes de sécurité dans un seul environnement, pris en charge par des outils de simulation intégrés pour un déploiement fluide et une efficacité maximale.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main 

Maintenez des performances optimales grâce aux mises à jour et à la documentation de TMflow pour assurer le bon déroulement des flux de travail.

Obtenir les dernières ressources

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics offre un support et une formation à l’échelle mondiale pour maintenir votre flotte de robots à son efficacité maximale, garantissant une disponibilité et des performances optimales.

En savoir plus

50-50