OMRON TM30S
Le TM30S rationalise la palettisation lourde grâce à une grande portée, un mouvement stable et une sécurité collaborative certifiée, pour des piles nettes sur palettes Euro et US — sans rehausse nécessaire. La vision intégrée, la conception compacte et la mise en service intuitive maintiennent la flexibilité des cellules et permettent aux équipes de passer rapidement des essais à la production. Avec une charge utile de 30 kg et une portée de 1 702 mm, il conserve une constance de cycle sous charge — pour un déploiement rapide et un débit fiable.
OMRON TM30S
|
Charge utile maximale |
30 kg |
|
Portée maximale |
1 702 mm |
|
Répétabilité |
± 0,05 mm |
|
Vitesse moyenne |
2,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP65 pour le bras du robot |
|
Environnement de programmation |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour vos applications les plus exigeantes
Palettisation, déplacement de matériaux, emballage et alimentation de machines — la série TM S d’OMRON offre une sécurité collaborative, un mouvement précis et un déploiement rapide. Moins d’options, un encombrement réduit et des cycles prévisibles maintiennent l’adaptabilité des lignes et la stabilité du débit.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Construire plus vite, fonctionner plus sûrement, évoluer plus intelligemment
TMflow accélère la mise en service et évolue avec vous. Glisser‑déposer pour des réalisations rapides, ajouter des scripts lorsque la logique se complexifie. Testez hors ligne, ajustez à distance et appuyez‑vous sur les outils de sécurité et de force intégrés pour un guidage manuel fluide et des contrôles de charge utile fiables — moins de frictions, plus de disponibilité, une répétabilité plus intelligente.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Alimentation plug-and-play pour vos cobots
Réalisez une automatisation transparente avec des accessoires et des appareils plug-and-play conçus pour les cobots série TM S d’OMRON. Ces outils prêts à l’emploi offrent un fonctionnement précis, une installation rapide et une efficacité exceptionnelle, ce qui accélère le retour sur investissement pour votre entreprise.
Télécharger la brochure
Landmark 2.0
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Écran TM avec stylet
Pupitre d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation facile, compatible avec les cobots série TM S, aucun câblage supplémentaire nécessaire.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit de calibration
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Module d’éclairage polarisant
Réduit les reflets sur les surfaces brillantes, améliorant ainsi la précision de la vision pour les cobots série TM S.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Associez le TM30S à un robot mobile autonome MD ou HD pour étendre les flux de travail à forte charge utile sur l’ensemble de votre site. Les Applications incluent la prise et la dépose de palettes en fin de ligne pour des piles plus hautes, le chargement mobile de gabarits plus volumineux sur des CNC ou des cellules de soudage, ainsi que le déplacement point à point de pièces en vrac — offrant une automatisation flexible sans convoyeurs fixes.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Une automatisation plus intelligente, des résultats plus rapides
Découvrez l’ensemble du portefeuille d’automatisation d’OMRON — sécurité, vision, contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle fluide et des opérations efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
Votre centre de ressources incontournable
Maintenez l’efficacité de vos flux de travail grâce aux dernières mises à jour logicielles TMflow et à la documentation TM30S, afin d’améliorer la gestion des erreurs, les paramètres des outils et les performances.
Explorer les ressources TM30S
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
Le palettiseur cobot RC-1 compact économise de l’énergie et de l’espace pour un retour sur investissement rapide
Le palettiseur cobot RB1200 réduit l’encombrement de 60 % et les coûts de 50 % grâce à la palettisation automatisée
L’emballage automatisé axé sur les données augmente la production de la gamme de bouillons de Cleca de 8 %