OMRON TM5S
Automatisez l’assemblage de précision, l’inspection et la logistique dans les salles blanches et la fabrication électronique avec le TM5S. Avec une portée de 900 mm et une charge utile de 5 kg, le TM5S combine une protection IP54 et une certification ISO Classe 3 pour des performances constantes dans les environnements réglementés. La vision intégrée et la programmation visuelle permettent des changements rapides et un fonctionnement fiable.
OMRON TM5S
|
Charge utile maximale |
5 kg |
|
Portée maximale |
900 mm |
|
Répétabilité |
±0,03 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,4 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP65 pour le bras robotique |
|
Environnement de programmation |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour vos applications les plus exigeantes
Découvrez comment le robot collaboratif OMRON TM5S automatise le placement des PCB, l’inspection des dispositifs médicaux et l’emballage de petites pièces, soutenant ainsi une production de haute qualité pour les secteurs de l’électronique et de la santé.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots
Le logiciel TMflow permet une programmation rapide des routines de prélèvement et de placement, d’inspection et de test. L’interface glisser-déposer et les outils d’étalonnage de la vision permettent une adaptation rapide aux nouveaux produits et aux exigences réglementaires.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Accessoires spécialisés pour la fabrication industrielle
Réalisez une automatisation transparente grâce à des accessoires et des appareils plug-and-play conçus pour les cobots OMRON TM Série S. Choisissez des pinces, une vision et des modules de vissage compatibles avec les salles blanches pour une intégration fiable dans les flux de travail de l’électronique et des dispositifs médicaux.
Télécharger la brochure
Repère
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Écran TM avec stylet
Pupitre d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation facile, compatible avec les cobots série TM S, aucun câblage supplémentaire nécessaire.
Support robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Module de lumière polarisée
Réduit les reflets sur les surfaces brillantes, améliorant ainsi la précision de la vision pour les cobots série TM S.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Améliorez vos opérations avec les applications de manipulateurs mobiles en intégrant des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de prélèvement, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité pour une manutention de niveau supérieur.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisation centralisée
Rationalisez les flux de travail grâce aux solutions d’automatisation industrielle d’Omron. Programmez et synchronisez de manière transparente les robots, les automates programmables, les systèmes de sécurité et de vision sur une seule plateforme avec une simulation intégrée pour un déploiement facile et des opérations efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Maintenez l’efficacité de vos opérations grâce à la documentation, aux manuels et aux guides les plus récents pour garantir le fonctionnement optimal de vos robots collaboratifs.
Obtenir les dernières ressources
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics offre un soutien, un service et une formation à l’échelle mondiale pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
Gruppo Romani réduit les temps d’arrêt d’étiquetage de 70 % grâce à une solution de cobot automatisée
Hanover Displays a doublé son rendement grâce au test automatisé de cartes de circuits imprimés
LITMAT a augmenté l’assemblage d’aimants à 180 bouchons par heure grâce à l’automatisation