Viper-Omron-360-0082_Transparent(1)
Cliquez pour charger
INDUSTRIEL

Viper 

Allez plus vite, tenez des tolérances plus serrées et redéployez sans retouches. Les robots Viper à six axes associent grande vitesse et mouvements précis pour réduire le temps de cycle et améliorer la qualité. Configurez-les dans ACE ou Sysmac Studio, connectez-les aux contrôleurs OMRON ou à un ePLC, et évoluez avec la vision et le suivi de convoyeur. Compacts, flexibles et compatibles salle blanche/IP, les Viper s’intègrent à votre ligne dès aujourd’hui et évoluent avec vous.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

Viper 650

Portée maximale

653 mm

Charge utile maximale

5 kg

Répétabilité

±0,02 mm

Nombre d’axes

6

Connectivité

EtherCAT® vers NJ501-R ou Ethernet

Environnement de programmation

ACE / sysmac studio

Viper 850

Portée maximale

855 mm

Charge utile maximale

5 kg

Répétabilité

±0,03 mm

Nombre d’axes

6

Connectivité

EtherCAT® vers NJ501-R ou Ethernet

Environnement de programmation

ACE / sysmac studio

CARACTÉRISTIQUES
Viper — des performances fiables, une précision qui fait la différence  

High Payload & Precision
01
Charge utile et précision élevées

Prend en charge jusqu’à 5 kg avec une répétabilité de ±0,02 mm (650) ou ±0,03 mm (850) pour des tâches d’assemblage, de pick-and-place et d’inspection de haute précision.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Vitesse et contrôle élevés

Des vitesses d’articulation jusqu’à 600°/s et un contrôle de mouvement avancé garantissent des cycles rapides — maximisant la productivité dans les environnements à haut débit.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portée et montage flexibles

Propose des configurations de portée de 653 mm ou 855 mm, avec montage sur table, au sol ou inversé, pour s’adapter à tout espace de travail.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
Intégration transparente

Prend en charge EtherCAT pour Omron NJ501-R ou ePLC pour les automates, avec des options de script IEC 61131-3 ou eV+.

moving orb
Smart Monitoring
05
Surveillance intelligente

Les diagnostics en temps réel permettent un dépannage rapide et les codeurs haute résolution garantissent la précision.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Flexibilité environnementale

Disponible en modèles standard, salle blanche et IP54/IP65 pour des environnements variés.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment Vetipak développé un emballage FMCG flexible et de haute précision grâce à la robotique articulée. 

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

LOGICIEL
Améliorez votre production avec ACE 

Rationalisez les opérations avec le logiciel ACE — intégration simplifiée, précision accrue et flux de travail optimisés qui font gagner du temps et réduisent les coûts, en libérant l’agilité et l’efficacité des robots Viper.

Explorer ACE

CONTRÔLEUR DE ROBOTIQUE
Contrôle unifié pour des performances supérieures 

Gagnez du temps, réduisez les arrêts et adaptez-vous rapidement avec le contrôleur intégré de robotique. Synchronisez les robots Viper et les systèmes d’automatisation pour des opérations plus rapides et plus efficaces — le tout sur une seule plateforme.

Voir le contrôleur

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Explorez l’ensemble du portefeuille d’automatisation avec les solutions d’automatisation industrielle d’OMRON. Programmez et synchronisez facilement robots, dispositifs de sécurité et systèmes de vision sur une seule plateforme. La simulation intégrée simplifie le déploiement et le dépannage pour des opérations fluides.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Mouvement

Les servos minimisent les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis et fiable des processus pour l’automatisation.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotique

Programmez et intégrez des robots avec le contrôleur intégré de robotique, unifiant l’automatisation et le contrôle de mouvement pour des performances optimales.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Unifiez la robotique et l’automatisation avec le contrôleur intégré de robotique pour une mise à l’échelle flexible et un contrôle précis.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Le contrôleur d’Application IPC d’OMRON prend en charge 8 caméras pour un traitement d’image haute vitesse et précis.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité assurent la collaboration homme-machine, tandis que les E/S à distance réduisent les temps d’arrêt et les coûts grâce à des performances fiables en temps réel.

background graphic

RESSOURCES
Votre centre de ressources Viper 

Accédez à la documentation technique, aux guides, aux ressources et aux mises à jour logicielles pour optimiser pleinement les performances de votre robot.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Service et assistance robotique mondiaux 

Bénéficiez des services mondiaux d’OMRON Robotics en matière de sécurité, de formation et d’assistance — pour maximiser la disponibilité des robots, améliorer l’efficacité et garantir des performances optimales sur l’ensemble de vos opérations.

En savoir plus

50-50